MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
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
      • Pintahiomakone
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VMC - 40-Taper - Inline - Bearingless TSC Union - Replacement - AD0344

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet WMC – 40-kartioinen – Inline – Laakeriton TSC-liitos – Vaihtaminen – AD0344
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

WMC – 40-kartioinen – Inline – Laakeriton TSC-liitos – Vaihtaminen


AD0344

WMC – 40-kartioinen – Inline – Laakeriton TSC-liitos – Vaihtaminen – AD0344

- Siirry osioon - 1. Johdanto (5 vaihetta) 2. WMC – 40-kartioinen – Inline – Laakeriton TSC-liitos – Vaihtaminen (1 vaihe) 3. Klassinen Haas-ohjaus – TSC – 300 ja 1 000 psi – Testi (2 vaihetta) 4. Seuraavan sukupolven ohjaus – TSC – 300 ja 1 000 psi – Testi (2 vaihetta) Back to Top

Johdanto

Suorita seuraava toimenpide seuraaville TSC-kokoonpanoille:

  • TSC 300-psi
  • TS 1000-psi (tässä kokoonpanossa on jäähdytysnestepumppukori.)
  • TSC 1K-psi
  1. Laakeriton TSC-liitos

Asiakirja koskee näitä osia:

  • PAKKAUS PN: 93-2128A, HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000. MÄÄRÄ: 1.

Tarvittavat työkalut:

  • Karan lukitustyökalu (T-1635)
  • Red-I-rasva
  • Mittari (tarkkuus 0,0001") magneettisella alustalla

WMC – 40-kartioinen – Inline – Laakeriton TSC-liitos – Vaihtaminen

1

Paina [POWER OFF].

Aseta pääpiirikatkaisija [OFF]-asentoon. Lukitse pääpiirikatkaisija. Käytä hyväksyttyä lukkoa, jossa on hyväksytty turvatunniste.

Vaara: Jos vektorikäyttöjännitteen merkkivalopalaa, älä koske sähkökomponentteihin. Ohjauskaapin korkeajännite voi tappaa sinut. Odota, että vektorikäytön jännitteen merkkivalo sammuu kokonaan.

Sulje pääilmaventtiili. Vedä ilmanjakotukissa olevan ilmausventtiilin rengasta. Odota, kunnes kaikki ilmanpaine on vapautettu.

Katso jakotukin painemittaria. Varmista, että ilmanpaine on 0 psi:tä.

Poista karanpään suojukset.

Asenna karan lukitustyökalu (T-1635) karan päälle.

2

Poista seuraavat osat laakerittomasta TSC-liittimestä ja kirjaa ylös niiden sijainti:

  • korkeapaineinen punottu letku [1]
  • Koon 20' (6 096 mm:n) 1/4" harmaa putki [2]
  • Koon 5' (1 524 mm) 1/4" harmaa putki [1]
  • -puristin koon 3/8" mustaan letkuun [4]
  • Koon 3/8" musta letku [5]

Poista nämä osat Karan moottorista:

  • (4) koon 1/4-20 kuusiokoloruuvia (SHCS) [6]
  • laakeriton TSC-liitos [7]
  • (4) koroketta [8]
  • akseli [9]

     

    Huomautus: Käännä akselia myötäpäivään sen poistamiseksi.

3

Suorita tämä vaihe, jos olet poistanut laakerittoman TSC-liitoksen, johon on asennettu säädinkokoonpano [3].

Irrota liitinkokoonpano [2] laakerittomasta TSC-vaihtoliitoksesta [A].

Löysää (4) koon 1/4-20 SHCS-ruuvia [4] säädinkokoonpanon [3] poistamiseksi poistetusta laakerittomasta TSC-liitoksesta.

Löysää (4) koon 1/4-20 SHCS-ruuvia [5] asentaaksesi säädinkokoonpanon [3] laakerittomaan TSC-vaihtoliittimeen [A].

Kiristä (4) SHCS-ruuvia [5]. Katso vääntömomentin tiedot Haasin vääntömomenttimäärityksistä. Käytä alumiinin arvoa.

4

Asenna akseli [2] seuraavasti:

  • Varmista, että akselin [2] kierteet ja o-rengas ovat puhtaat.
  • Voitele akselin [2] O-rengas Red-I-rasvalla [1].
  • Käännä akselia [2] vastapäivään asentaaksesi sen karamoottoriin.
  • Kiristä akseli [2] momenttiin 30 ft-lb (41 Nm).
  • Poista karanlukitustyökalu.
  • Mittaa akselin [2] kokonaispyörintävääristymä (TIR) mittarilla [3].

     

    Huomautus: TIR-vääristymän tulee olla alle 0,001" (0,025 mm). Jos TIR-on yli 0,001" (0.025 mm), ota yhteyttä Haas-huoltoon.

5

Asenna nämä osat karamoottoriin:

  • (4) koroketta [1] (käytä irrotetun laakerittoman TSC-liitoksen korokkeita).
  • laakeriton TSC-vaihtoliitin [A]
  • (4) vaihtoaluslevyä [B]
  • (4) koon 1/4-20 x 2" 1/4" SHCS-vaihtoruuvia [C]

Avaa pääkatkaisin ja paina[POWER ON].

Käytä karaa 50 rpm:n nopeudella. Varmista, että akseli pyörii oikein laakerittomassa TSC-liitoksessa [A]. Jos akseli pyörii väärin, laakerittomasta TSC-liitoksesta [A] kuuluu ääntä.

Lukitse pääkatkaisin ja paina[POWER OFF].

Kiristä (4) kuusiokantaruuvia [1]. Katso kohta  Haas-kiinnittimen vääntömomentin tekniset tiedot. Käytä alumiinin arvoa.

Liitä nämä osat laakerittomaan TSC-liitokseen:

  • punottu korkeapaineletku [2]
  • Koon 20' (6 096 mm:n) 1/4" harmaa putki [3]
  • Koon 5' (1 524 mm:n) 1/4" harmaa putki [4]
  • puristin koon 3/8" mustaan letkuun [5]
  • Koon 3/8" musta letku [6]

 

Klassinen Haas-ohjaus – TSC – 300 ja 1 000 psi – Testi

1

Käytä tätä koodia MDI -tilassa:

  • M59 P1148;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P1148 ;
  • G04 P2.0 ;

P1148  on tarkoitettu inline-karoille.

Käytä HS-koneissa  P1124 :ää äläkä  P1148:aa.

Käytä hihnakäyttöisissä karoissa  P1120:tä  äläkä  P1148:aa.

Jos koneessa on laakeriton TSC-yksikkö, se liikkuu ylös ja alas 7 sekunnin välein. Ylös- ja alaspäin suuntautuva liike on pientä.

Kuvassa näkyy ylös- ja alaspäin suuntautuvat liikkeet 40-kartioisella [1], 40-kartioisella (CALM) [2] ja 50-kartioisella [3] koneella.

2

Aseta TSC-työkalupidin [1] karaan. Käynnistä TSC painamalla [AUX CLNT].

Tämä on oikea toiminta:

  1. Jäähdytysnestettä virtaa oikein TSC-työkalunpitimestä.
  2. Muutamia tippoja virtaa tyhjiögeneraattorin letkuista [2].

Paina [RESET].

Asenna karanpään suojapaneelit.

Seuraavan sukupolven ohjaus – TSC – 300 ja 1 000 psi – Testi

1

Käytä tätä koodia  MDI-tilassa:

  • M59 P26;
  • G04 P 5.0;
  • M69 P26 ;
  • G04 P2.0 ;
  • M99 ;

P26  on tarkoitettu inline-karoille.

Käytä hihnakäyttöisissä karoissa P35:tä  äläkä P26:ta.

Laakeriton TSC-yksikkö liikkuu ylös ja alas 7 sekunnin välein. Ylös- ja alaspäin suuntautuva liike on pientä.

Kuvassa näkyy ylös- ja alaspäin suuntautuvat liikkeet 40-kartioisella [1], 40-kartioisella (CALM) [2] ja 50-kartioisella [3] koneella.

2

Aseta TSC-työkalupidin [1] karaan. Käynnistä TSC painamalla [AUX CLNT].

Tämä on oikea toiminta:

  1. Jäähdytysnestettä virtaa oikein TSC-työkalunpitimestä.
  2. Muutamia tippoja virtaa tyhjiögeneraattorin letkuista [2].

Paina [RESET].

Asenna karanpään suojapaneelit.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.