Мій Haas Вітаємо,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
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
Spindle Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0133

Головна сторінка обслуговування Привід шпинделя — Посібник з усунення несправностей — CHC — TG0133
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Привід шпинделя - посібник з усунення несправностей - ЧПУ


TG0133

Привід шпинделя — Посібник з усунення несправностей — CHC — TG0133

Перейти до розділу 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT 4. Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING. 5. The spindle did not orientate correctly. 6. The spindle speed is incorrect. 7. mechanical problem with the spindle or the motor 8. The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull. Back to Top

Introduction

Перед впровадженням векторного привода Haas Haas Automation використовувала частотно-регульовані приводи різних виробників, таких як Fuji, Mitsubishi, Magnatek і Yaskawa. Приводи шпинделів, які використовуються в обладнанні Haas, є контролерами двигунів зі змінною частотою. Вони змінюють частоту та напругу для роботи електродвигунів.

Друкована плата MOTIF надсилає команди швидкості обертання шпинделя на привід шпинделя. Плата вводу/виводу надсилає команди напрямку на привід шпинделя. Привід шпинделя надсилає (3) сигнали на плату вводу/виводу. Він надішле Spindle Stop, Spindle at Speed, або команду Fault Signal .

Symptom Table

Симптом Можлива причина Коригувальна дія Розділ
Сигнал тривоги  123  НЕСПРАВНІСТЬ ПРИВОДУ ШПИНДЕЛЯ Існує кілька варіантів. Перевірте код помилки на приводі, щоб дізнатися причину та заходи щодо її усунення. 1
Сигнал тривоги  149  ОБЕРТАННЯ ШПИНДЕЛЯ Швидкість обертання шпинделя не дорівнює нулю під час зміни інструменту. Використовуйте діагностичні дані для виявлення та усунення несправності. 2
Сигнал тривоги  186  ШПИНДЕЛЬ НЕ ОБЕРТАЄТЬСЯ Шпиндель не обертається за командою.
Сигнал тривоги  116  ПОМИЛКА ОРИЄНТАЦІЇ ШПИНДЕЛЯ Шпиндель неправильно зорієнтований. Огляньте збірку орієнтаційного кільця / штифта. 3
Неправильна швидкість обертання шпинделя. Неправильний або поганий сигнал від блока керування. Перевірте напругу керування. 4
Занадто велике навантаження на шпиндель. Існує механічна проблема зі шпинделем або двигуном. Переконайтеся, що шпиндель вільно обертається. 5
Інструменти затупилися. Замініть затуплені інструменти. 6

Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT

Коригувальна дія:

Перевірте, чи не з'явився код помилки на дисплеї приводу шпинделя. Зверніться до розділу (1) цього посібника, щоб дізнатися про причину та способи усунення.

  • Mitsubishi A200
  • Технічний посібник Yaskawa GPD 503
  • Посібник Yaskawa GPD 515

ПРИМІТКА: Відсутній джемпер може спричинити несправність приводу шпинделя 123, наприклад,  деякі двигуни можуть не мати датчика перегріву. В цьому випадку кабель 500 повинен мати джемпер.

Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING.

Можлива причина:  Швидкість обертання шпинделя не дорівнює нулю під час зміни інструменту. Шпиндель не обертається за командою.

Коригувальна дія:

Перевірте наступні входи на сторінці діагностики блока Haas control.

Якщо біт не змінюється, коли повинен, перемкніть роз'єм на друкованій платі вводу/виводу на P21.

  1. Перемкніть $$$ ЧЕРВОНИЙ на ЗЕЛЕНИЙ : вхід SP ST*Шпиндель не зупинений повинен змінитися.
  2. Перемкніть БІЛИЙ на ЗЕЛЕНИЙ : вхід SP AT* Шпиндель не працює повинен змінитися.

Якщо біт змінився після перемикання роз'єму P21 на друкованій платі вводу/виводу, це означає, що несправний кабель або привід шпинделя.

Якщо біт не змінився після перемикання роз'єму P21,  див. розділ  Класичний блок Haas control - друкована плата вводу/виводу - керівництво з пошуку та усунення несправностей

Поле Шпиндель зупинено Шпиндель не зупинено
SP ST*Spindle Not Stopped 0 1
SP AT* Spindle Not At Speed 1 0

The spindle did not orientate correctly.

Коригувальна дія:

Зменште значення параметрів  73 SP HIGH G/MIN SPEED та  74 SP LOW G/MIN SPEED, щоб уповільнити швидкість орієнтації. Шпиндель буде легше орієнтуватися на високій передачі, ніж на низькій, верстат можна запрограмувати на це.

Перевірте орієнтаційне кільце[1] і збірку штифта [2] на наявність пошкоджень.

Перевірте роботу механічного тумблера та соленоїду.

The spindle speed is incorrect.

Можлива причина:  Неправильний або поганий сигнал від блока керування.

Коригувальна дія:

Перевірте напругу команди швидкості. Команда швидкості для приводу шпинделя передається кабелем 720 з гнізда P16 плати Motif або Mocon. Коли подається команда на максимальне число обертів шпинделя, ви повинні виміряти напругу 10 В постійного струму на кабелі 720, приводі та гнізді P16 плати Motif або Mocon.

Перевірте з'єднання кабелю 720. Переконайтеся, що вони не ослаблені і мають хороший контакт.

Якщо напруга відповідна, перевірте правильність параметрів приводу шпинделя. Див. посібник із програмування приводів Magnatek & Mitsubishi SP.

mechanical problem with the spindle or the motor

Механічна причина:  Існує механічна проблема зі шпинделем або двигуном.

Коригувальна дія:

Перевірте, чи вільно обертається шпиндель і двигун вручну. Перевірте, чи немає замикання на землю в двигуні шпинделя. Див.  Двигун шпинделя - посібник з усунення несправностей.

The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull.

Коригувальна дія:

Перевірте в програмі додаток і шлях інструмента.

Перевірте наявність затуплених або пошкоджених інструментів. Замініть інструменти, якщо необхідно.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.