My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Spindle Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0133

Serwis – Strona główna Napęd wrzeciona – Podręcznik rozwiązywania problemów – CHC- TG0133
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Napęd wrzeciona - Instrukcja rozwiązywania problemów - CHC


TG0133

Napęd wrzeciona – Podręcznik rozwiązywania problemów – CHC- TG0133

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT 4. Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING. 5. The spindle did not orientate correctly. 6. The spindle speed is incorrect. 7. mechanical problem with the spindle or the motor 8. The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull. Back to Top

Introduction

Przed wdrożeniem Haas Vector Drive firma Haas Automation wykorzysta napęd o zmiennej częstotliwości od wielu producentów napędów, takich jak Fuji, Mitsubishi, Magnatek i Yaskawa. Napędy wrzecionowe używane w maszynach firmy Haas to sterowniki silników o zmiennej częstotliwości. Różnią się one częstotliwością i napięciem do obsługi silników elektrycznych.

MOTIF PCB przesyła polecenia prędkości obrotowej wrzeciona do napędu wrzeciona. Płytka drukowana I/O przesyła polecenia kierunkowe do napędu wrzeciona. Napęd wrzeciona przesyła (3) sygnały do PCB I/O. Wyśle Spindle Stop, Spindle at Speed lub Fault Signal polecenia.

Symptom Table

Objaw Możliwa przyczyna Działanie naprawcze Sekcji
Alarm 123 USTERKA NAPĘDU WRZECIONA Istnieje wiele możliwości. Sprawdź kod błędu na dysku dla przyczyny i działania korygującego. 1
Alarm 149 SPINDLE TURNING Podczas zmiany narzędzia prędkość obrotowa wrzeciona nie jest zerowa. Dane diagnostyczne służy do identyfikowania i adres usterki. 2
Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING Wrzeciono nie włącza się po rozkazał.
Alarm 116 SPINDLE ORIENTATION FAULT Wrzeciono nie orientuje się prawidłowo. Sprawdzić zespół pierścienia orientacji/sworznia strzału. 3
Prędkość obrotowa wrzeciona jest nieprawidłowa. Sygnał z formantu jest nieprawidłowy lub zły. Sprawdzić napięcie w poleceniu. 4
Obciążenie wrzeciona jest zbyt wysokie. Występuje problem mechaniczny z wrzecionem lub silnikiem. Sprawdzić, czy wrzeciono obraca się swobodnie. 5
Narzędzia są matowe. Wymień nudne narzędzia. 6

Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT

Działanie naprawcze:

Sprawdź, czy na wyświetlaczu napędu wrzeciona nie ma kodu błędu. Zapoznaj się z (1) z tych podręczników dla przyczyny i działań naprawczych.

  • Mitsubishi A200
  • Yaskawa GPD 503 instrukcja techniczna
  • Yaskawa GPD 515 instrukcja obsługi

UWAGA: Brakujący mostek może spowodować błąd napędu wrzeciona 123, na przykład niektóre silniki mogą nie mieć czujnika przegrzania, w tym przypadku kabel 500 musi mieć zworkę.

Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING.

Możliwa przyczyna: Podczas zmiany narzędzia prędkość obrotowa wrzeciona nie jest zerowa. Wrzeciono nie włącza się po rozkazał.

Działanie naprawcze:

Sprawdź następujące dane wejściowe na stronie diagnostycznej sterowania Haas.

Jeśli bit nie zmieni się, gdy mają one, skok łącznika na P21 na PCB I/O:

  1. Połącz mostkiem RED z GRN: Wejście "SP ST*Spindle Not Stopped" powinno się zmienić.
  2. Połącz mostkiem WHT z GRN: Wejście "SP AT* Spindle Not At Speed" powinno się zmienić.

Jeśli bit zmienił się po wskoczył złącze P21 na PCB we/wy, napęd kablowy lub wrzeciona jest uszkodzony.

Jeśli bit nie zmienił się po połączeniu mostkiem złącza P21, patrz  Klasyczne sterowanie Haas – PCB we/wy – Przewodnik rozwiązywania problemów

Pole Wrzeciono jest zatrzymane Wrzeciono nie jest zatrzymane
SP ST*Spindle Not Stopped 0 1
SP AT* Spindle Not At Speed 1 0

The spindle did not orientate correctly.

Działanie naprawcze:

Zmniejsz wartości Parametr 73 SP HIGH G/MIN SPEED i Parametr 74, SP LOW G/MIN SPEED aby zmniejszyć prędkość orientacyjną. Wrzeciono będzie łatwiej zorientować się w wysokiej biegu, niż będzie w niskich biegów i maszyna może być zaprogramowana do tego.

Sprawdzić pierścień orientacji [1] i zespół sworznia strzału [2] w celu uszkodzenia.

Sprawdzić działanie mechanicznego przełącznika rolkowego i elektrozaworu.

The spindle speed is incorrect.

Możliwa przyczyna: Sygnał ze sterowania jest nieprawidłowy lub zły.

Działanie naprawcze:

Sprawdzić napięcie komendy Speed. Komenda Speed dla napędu wrzeciona jest wysyłana przez przewód 720 z P16 na MOTIF lub MOCON. Gdy maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona jest kontrolowana, należy zmierzyć 10 VDC przez przewód 720 na napędzie i P16 na MOTIF lub MOCON.

Sprawdź połączenia kablowe 720. Upewnij się, że nie są luźne i zrobić dobry kontakt.

Jeśli napięcie jest poprawne, sprawdź, czy parametry napędu wrzeciona są poprawne. Patrz Magnatek & Mitsubishi SP Drive – Instrukcja programowania.

mechanical problem with the spindle or the motor

Możliwa przyczyna: Występuje problem mechaniczny z wrzecionem lub silnikiem.

Działanie naprawcze:

Sprawdzić, czy wrzeciono i silnik obracaj swobodnie ręcznie. Sprawdzić, czy w silniku wrzeciona nie ma zwarcia do masy. Patrz Silnik wrzeciona-Przewodnik rozwiązywania problemów.

The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull.

Działanie naprawcze:

Sprawdź program dla aplikacji i ścieżkę narzędzia.

Sprawdź, czy narzędzia są matowe lub uszkodzone. W razie potrzeby Wymień narzędzia.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.