Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Spindle Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0133

Servisna domača stran Pogon vretena - Navodila za odpravljanje težav - CHC - TG0133
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Pogon vretena – Vodnik za odpravljanje težav – CHC


TG0133

Pogon vretena - Navodila za odpravljanje težav - CHC - TG0133

Skoči na oddelek 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT 4. Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING. 5. The spindle did not orientate correctly. 6. The spindle speed is incorrect. 7. mechanical problem with the spindle or the motor 8. The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull. Back to Top

Introduction

Pred uvedbo pogona Vector Drive Haas je Haas Automation uporabljal pogon s spremenljivo frekvenco številnih proizvajalcev pogonov, kot so Fuji, Mitsubishi, Magnatek in Yaskawa. Pogoni vretena, ki se uporabljajo v strojih Haas, imajo krmilnik motorja s spremenljivo frekvenco. Elektromotor upravljajo s spreminjanjem frekvence in napetosti.

MOTIF PCB pošilja ukaze hitrosti vretena v pogon vretena. PCB I/O pošilja usmerjevalne ukaze v pogon vretena. Pogon vretena pošilja (3) signale v PCB I/O. Poslal bo ukaz Spindle Stop, Spindle at Speed ali Fault Signal.

Symptom Table

Simptom Možen vzrok Korektivni ukrepi Odsek
Alarm 123 NAPAKA POGONA VRETENA Možnosti je več. Preverite kodo napake na pogonu za vzrok in korektivni ukrep. = – 1
Alarm 149OBRAČANJE VRETENA Hitrost vretena ni bila nič med menjavo orodja. Uporabite diagnostične podatke za določanje in odpravljanje napake. 2
Alarm 186 VRETENO SE NE VRTI. Vreteno se ne zavrti ob ukazu.
Alarm 116 NAPAČNA ORIENTACIJA VRETENA. Vreteno se ni pravilno usmerilo. Preverite sklop z usmerjevalnim obročem/zatičem. 3
Hitrost vretena ni ustrezna. Signal s krmiljenja je napačen ali slab. Preverite krmilno napetost. 4
Obremenitev vretena je previsoka. Prišlo je do mehanske težave z vretenom ali motorjem. Preverite, ali se vreteno prosto vrti. 5
Orodja so topa. Zamenjajte topa orodja. 6

Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT

Korektivni ukrepi:

Preverite, ali je na zaslonu pogona vretena prikazana koda napake. Glejte (1) od naslednjih priročnikov za vzrok in korektivni ukrep.

  • Mitsubishi A200
  • Tehnični priročnik Yaskawa GPD 503
  • Priročnik Yaskawa GPD 515

OPOMBA: Manjkajoči mostiček lahko povzroči napako pogona vretena 123, na primer, nekateri motorji morda nimajo senzorja za pregrevanje, v tem primeru mora biti kabel 500 opremljen z mostičkom.

Alarm 149 SPINDLE TURNING. Alarm 186 SPINDLE NOT TURNING.

MOŽEN VZROK: Hitrost vretena ni bila nič med menjavo orodja. Vreteno se ne zavrti ob ukazu.

Korektivni ukrepi:

Preverite naslednje vhode na diagnostični strani krmiljenja Haas.

Če se bit ne spremeni, ko bi se to moralo zgoditi, preskočite priključek na P21 na PCB I/O:

  1. Preskočite RED na GRN: Vnos "Vreteno SP ST* se ni ustavilo" bi se moral spremeniti.
  2. Preskočite WHT na GRN: Vnos "Vreteno SP AT* ni doseglo hitrosti" bi se moral spremeniti.

Če se je bit spremenil, ko ste preskočili priključek P21 na PCB I/O, je napaka v kablu ali pogonu vretena.

Če se bit ni spremenil, ko ste preskočili priključek P21, glejte Klasični krmilnik Haas – PCB I/O – Vodnik za odpravljanje težav

Polje Vreteno se je ustavilo Vreteno se ni ustavilo
SP ST*Spindle Not Stopped 0 = – 1
SP AT* Spindle Not At Speed = – 1 0

The spindle did not orientate correctly.

Korektivni ukrepi:

Zmanjšajte vrednosti parametra 73 SP HIGH G/MIN SPEED in parametra 74 SP LOW G/MIN SPEED, da upočasnite hitrost usmerjanja. Vreteno se bo lažje usmerilo v višji prestavi kot pa v nižji, stroj pa je mogoče programirati za to.

Preverite sklop z usmerjevalnim obročem [1] in zatičem [2] glede poškodb.

Preverite delovanje mehanskega končnega stikala in selenoida.

The spindle speed is incorrect.

Možen vzrok: Signal s krmiljenja je napačen ali okvarjen.

Korektivni ukrepi:

Preverite napetost ukaza za hitrost. Ukaz za hitrost za pogon vretena pošlje kabel 720 iz P16 na plošči Motif ali Mocon. Ko je ukazano največje število vrtljajev na minuto za vreteno, izmerite 10 VDC med kablom 720 na pogonu in P16 na plošči Motif ali Mocon.

Preverite priključke kabla 720. Preverite, ali niso ohlapni in ali imajo dober stik.

Če je napetost ustrezna, preverite, ali so ustrezni tudi parametri pogona vretena. Glejte Priročnik za programiranje pogona vretena Magnatek in Mitsubishi.

mechanical problem with the spindle or the motor

Možen vzrok: Prišlo je do mehanske težave z vretenom ali motorjem.

Korektivni ukrepi:

Preverite, ali se vreteno in motor ročno zavrtita. Preverite, ali je motor vretena v kratkem stiku. Glejte Motor vretena – Vodnik za odpravljanje težav.

The speeds and feeds are incorrect. The tools are dull.

Korektivni ukrepi:

Preverite program za aplikacijo in pot orodja.

Preverite, ali je orodje topo ali poškodovano. Po potrebi zamenjajte orodje.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.