MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007

Service hjem Aksesmøringssytem – Høytrykksfett – RD0007
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Aksesmøringssytem - høytrykksfett


RD0007

Aksesmøringssytem – Høytrykksfett – RD0007

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

Merk: Plasseringen av fettpumpen (fettpistolstil) er annerledes på enkelte maskiner.

Det minimale høytrykkssmøringssystemet pumper fett gjennom fleksible plastslanger til aksene ved 300 PSI (20,7 bar).

 

Identification

Bruk illustrasjonen til å identifisere delene på smøresystemet.

Merk: Fettsystemet fungerer ikke uten lufttrykkstilførsel til maskinen.

Merk: For anbefalte smøremiddeltyper, se Smøremiddel-tabell for Haas-maskinkomponenter.

  1. Fettpumpeenhet (Fettpistolstil) - Leverer fett til lineære føringsspor og kuleskruer. Dette systemet bruker en mobil XHP 221-fettkassett som er plassert inne i fettpumpeenheten (fettpistolstil).
  2. Spoleenhet – Aktiverer fettpumpen (fettpistolstil) for å sende fett til systemet.
  3. Luftfilterregulator – Forhindrer overdrevet fetttrykk.
  4. Trykkmåler – Viser fett-trykket (i psi og bar) i systemet.
  5. Hovedluftregulator – Kontrollerer innkommende lufttrykk til maskinen.
  6. Trykkmåler – Viser trykket (i psi og bar) luften reguleres ved.
  7. Kuleventil – Slår hovedlufttilførselen på/av.

 

Hovedfordelingsmanifold

Merk: Hovedfordelingsmanifoldens utseende kan være annerledes på enkelte maskiner.

  1. Hovedfordelingsmanifold – Sender fett til aksemanifoldene.
  2. Bryter for fettrykk – Overvåker trykk på fettsystemet og sender et signal til kontrollen om å generere en alarm hvis trykket synker for raskt under minimumsnivået.

 

Smøringssyklus for akse

Fettpumpen (fettpistolstil) smører aksene med en hastighet på (1) pumpeslag (1,125 ml fett) for hver 1000. meter av aksevandring.

Fett beveger seg fra fettpumpen (Fettpistolstil) [1] gjennom et nylonrør til hovedfordelingsmanifolden [2].

Merk: For anbefalte smøremiddeltyper, se Smøremiddel-tabell for Haas-maskinkomponenter.

Fett beveger seg fra hovedfordelingsmanifolden [2] til aksemanifoldene [3].

Merk: Hver akse har (4–6) lineære føringspor [4] og (1) kulemutter [5].

Fett beveger seg fra aksemanifoldene gjennom fleksible plastslanger. De fleksible plastslangene sender fett til de lineære føringssporene [4] og kulemutteren [5].

Merk: Det er (1) nylonrør som går til hvert lineære føringsspor [4] og (1) nylonrør som går til kulemutteren [5].

Informasjon om montering av aksemanifold

Høytrykksfettsystemet bruker ikke-begrensningsmonteringer [1] i aksemanifoldene. De lineære føringssporene bruker begrensingsmonteringer [2] og adaptermonteringer [3].

Merk: Adapterbeslag er mindre enn begrensningsbeslag og begrenser ikke flyten av fett.

Merk: De lineære føringssporene på enkelte maskiner bruker begrensningsbesalg [2] og har ikke adapterbeslag [3] i de lineære føringssporene.

Merk: Mengden av fett som leveres til hvert lineære føringsspor vil ikke være den samme.

Merk: De fleksible plastrørene på dette systemet er av lik lengde.

Advarsel: Ikke endre lengden på  noe fleksibel plastrør. Dette endrer flyten av fett.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.