Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide - CHC - TG0011

Servisna domača stran Napajalna napetost 320 V (MMPS) - Vodnik za odpravljanje težav - CHC - TG0011
Recently Updated Last updated: 02/06/2026

Napajalna napetost 320 V (MMPS) - Vodnik za odpravljanje težav - CHC


TG0011

Napajalna napetost 320 V (MMPS) - Vodnik za odpravljanje težav - CHC - TG0011

Skoči na oddelek 1. Overview 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. DC BUS 5. Short Circuit Inspection 6. REGEN Load Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top

Overview

Visokonapetostno napajanje (MMPS – MINIMILL napajanje) je vir napajanja za servo ojačevalnike.

Deluje s 3 fazami 208 Vac ali 240 Vac enofazno napajanje. Korigira dohodno napajanje z izmeničnim tokom in napaja servo ojačevalnike s tokom 320–340 Vdc.

Visokonapetostno napajanje vsebuje tudi regeneracijsko vezje, ki se uporablja za dinamično zaviranje.

Vrste napajanja 320 V:
 
  1. 69-2000E  Napajanje 320 V (vijačni priključni blok) CHC 
  2. 32-5557 Napajanje 320 V (Molex konektorji) CHC/NGC
  3. 32-5566 Napajanje 320 V (vijačni priključni blok) CHC/NGC
  4. 32-5566A Napajanje 320 V (vijačni priključni blok z varovalko) CHC/NGC
    Pomembno: 32-5566A MMPS ne izpraznite z uporom, saj bo varovalka na ta način pregorela.  Namesto tega počakajte, da lučka HV ugasne.

Electrical Safety

 NEVARNOST: Delo z električnimi storitvami, ki se zahtevajo za stroje CNC, je izjemno nevarno in lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Pred priključitvijo linijskih žic na CNC:

  • Izklopite napajanje stroja pri viru.
  • Izvedite postopek Lockout-Tagout (LOTO), da zagotovite, da napajanje med servisiranjem ostane onemogočeno.
  • Preverite, ali je bila moč odklopljena z uporabo AC napetostnega detektorja na vseh vhodnih vodih.

Če niste prepričani, kako varno odklopiti napajanje ali izvesti postopke LOTO:

  • Ne nadaljujte.
  • Pred nadaljevanjem se obrnite na usposobljeno osebje ali poiščite ustrezno pomoč.

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar, poškodbe opreme ali smrt.

   Nevarnost: Pred začetkom kakršnega koli dela v krmilni omarici mora biti indikator visoke napetosti na 320 V napajalniku/vector drive izklopljen vsaj 5 minut. Ta čakalna doba zagotavlja, da se je preostala napetost izpraznila in zmanjša tveganje električnega udara.

Določeni servisni postopki vključujejo električne komponente z visokim tveganjem in lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Tehniki ne smejo poskusiti nobenega postopka, razen če popolnoma razumejo ustrezne korake in s tem povezana tveganja.

Če obstaja kakršna koli negotovost glede postopka, se obrnite na Haas tovarniško izpostavo (HFO), da se dogovorite za usposobljenega serviserja.

Symptom Table

Simptom Možen vzrok Korektivni ukrepi
Alarm 648 KRATEK STIK DC BUS Alarm 292 NAPAKA VISOKONAPETOSTNEGA NAPAJANJA in Alarm 160 NIZKA NAPETOST VHODNEGA NAPAJANJA  Prišlo je do težave z enosmernim vodnikom (DC bus) ali pa do kratkega stika v MMPS. Primerjajte izmerjeno enosmerno napetost s tisto na strani Diagnostika.
Preverite, ali je prišlo do kratkega stika v MMPS
Alarm 292 OKVARA VISOKONAPETOSTNEGA NAPAJANJA in alarm 647 KRATEK STIK ZARADI OBREMENITVE REGENERACIJE Prišlo je do težave z regeneracijo (REGEN) ali pa do kratkega stika v MMPS. Izmerite upornost na REGEN obremenitvi
Preverite, ali je prišlo do kratkega stika v MMPS
Alarm 292 NAPAKA VISOKONAPETOSTNEGA NAPAJANJA in alarm 119 Prekomerna napetost in Alarm 650 Prekomerna napetost DC Bus  Prišlo je do težave z regeneracijo (REGEN) ali pa je MMPS v okvari. Izmerite upornost na REGEN obremenitvi.
Napačen prikaz napetosti enosmernega toka na merilcu Napetost vhodnega napajanja je nizka.  Izmerite napetost vhodnega napajanja in ugotovite, ali je v okviru specifikacij.  Pri strojih s 480 V preverite navitja na transformatorjih, da se prepričate, ali so nastavljena na ustrezen razpon.
Kabel za spremljanje napetosti ni priključen. Z električnimi diagrami preverite, ali je kabel za spremljanje napetosti priključen.
Napajanje 320 V ne daje ustreznega izhodnega napetostnega signala. Napajanje 320 V bo ustvarilo približno 1 VDC na vsakih 100 VAC.  Če to ne drži, je pogon pokvarjen. 

DC BUS

Korektivni ukrepi:

Diagnostično preverjanje enosmerne napetosti

  1. Pritisnite na [POWER ON] gumb.
  2. Izmerite enosmerno napetost med nožicama 1 in 2 priključka J4 na MMPS.
  3. Primerjajte izmerjeno napetost z DC VOLTAGE na strani diagnostike na krmiljenju. Odčitki se morajo ujemati z odmikom do +–2 %.
  4. Pritisnite na [POWER OFF] gumb.
  5. Odklopite kable enosmernega vodnika (DC bus) iz priključka J3 na MMPS.
  6. Pritisnite na [POWER ON] gumb.
  7. Spremljajte DC VOLTAGE na strani za diagnostiko krmiljenja. Če se odčitki ne ujemajo, je težava lahko:
    • Slaba povezava na kablu, ki prenaša signal spremljanja napetosti na ploščo PCB krmiljenja. Preverite, ali sta na MMPS dobro povezana priključek J6 in priključek P17 na CHC Maincon/Mocon.
    • MMPS v okvari lahko ima napačno napetost na P17 na Maincon/Mocon.
    • Maincon/Mocon PCB je morda v okvari, če imate pravilno napetost na kablu na priključku P17 Maincon/Mocon. Na vsak enosmerni vodnik 1 VDC pride 0,01 VDC. Na primer, 320 VDC mora prikazati 3,2 VDC.

Nizka vrednost toka na enosmernem vodniku je posledica kratkega stika na preverjanju ojačevalnikov

  1. Pritisnite na [POWER OFF] gumb.
  2. Odklopite kable enosmernega vodnika (DC bus) iz priključka J3 na MMPS.
  3. Pritisnite na [POWER ON] gumb.
  4. Spremljajte DC VOLTAGE na strani za diagnostiko krmiljenja.
    • Če se enosmerni vodnik vrne na nominalno vrednost, je prišlo do kratkega stika v enem od servo ojačevalnikov. Nizek upor ali kratek stik je znak okvarjenega servo ojačevalnika.
    • Če se odčitki ujemajo in se alarm nadaljuje, je težava v okvari MMPS.

Short Circuit Inspection

Korektivni ukrepi:

Preglejte MMPS. Odklopite vse kable iz MMPS.

Preverjanje mostni usmernik na ohišje.

  1. Nastavite merilnik na način upora (Ohmi).
  2. Preverite priključke 1, 2 in 3 na ozemljitvi ohišja. Če merilnik ne pokaže odprtega kroga (O.L), je MMPS poškodovan.

Preverjanje mostni usmernik na priključek enosmernega vodnika

  1. Nastavite merilnik na preizkusni način diode.
  2. Črni vodnik umestite na J3 nožica 2. Z rdečim vodnikom preverite priključke 1, 2 in 3 na J1.
  3. Počakajte, da se odčitek merilnika neha spreminjati. Če merilnik ne pokaže odprtega kroga (O.L), je MMPS poškodovan.
  4. Črni vodnik umestite na J3 nožica 1. Z rdečim vodnikom preverite priključke 1, 2 in 3 na J1.
  5. Počakajte, da se odčitek merilnika neha spreminjati. Če merilnik ne pokaže odprtega kroga (O.L), je MMPS poškodovan.

REGEN Load Inspection

Korektivni ukrepi:

Preverjanje obremenitve REGENERACIJE:

  1. Nastavite merilnik na način upora (Ohmi).
  2. Odklopite REGEN obremenitev MMPS iz priključka J5.
  3. Izmerite upornost na žicah. Odčitek mora biti med 9,5 in 12,5 Ohma. Če je REGEN obremenitev v okviru specifikacije, potem je težava morda v MMPS.
  4. Izmerite upor na nožici 1 na J3 in nožici 3 na J5 na MMPS. Kratek stik je znak okvare MMPS.

Electrical Diagrams

Diagram sheme napajanja 320 V (32-5566 / 32-5566A)

Diagram sheme napajanja 320 V (32-5557)

Diagram sheme napajanja 320 V (69-2000E)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.