My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
HPC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0071

Domovská stránka – servis *HPC-300/1K* – průvodce řešením potíží – NGC - TG0071
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

HPC-300/1K – průvodce řešením potíží – NGC


TG0071

*HPC-300/1K* – průvodce řešením potíží – NGC - TG0071

- Přeskočit na příčinu - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Kinked Pick-up hose 9. HPC Check Valve 10. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

Před výměnou jakýchkoli dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedený Kontrolní seznam zprávy o kontrole čerpadla chladicí kapaliny.

Kontrolní seznam hlášení o kontrole čerpadla chladicí kapaliny

Obrázek znázorňuje následující součásti systému HPC.

  1. Čerpadlo chladicího média HPC pro automatické čištění
  2. Kontrolní ventil
  3. Tlakový senzor HPC

Doporučené chladiva:

Dobrý výkon řezání a dlouhá životnost čerpadla závisí na použití správného typu chladicí kapaliny. Vždy používejte rozpustný olej nebo polosyntetický chladicí kapalinu, smíchaný s doporučenou koncentrací výrobce. Plné syntetické chladicí prostředky obvykle nemají dostatečnou mazluč a nemají vždy odpovídající korozní preventivní vlastnosti.

Dobrý výkon systému a spolehlivost také závisí na vhodné filtraci chladicí kapaliny. Při řezání odlitkových materiálů nebo abrazivních materiálů je třeba použít sestavu Haas Auxiliary Filter.

Symptom Table

Příznak Možná příčina Náprava

Alarm 8151 NÍZKÝ TLAK HPC

(HPC-300/1K)

Zkrat v motorovém motoru nebo v kabelovém kabelu čerpadla způsobil, že jistič se na motorové jednotce PCB mohl projet. Zkontrolujte jistič na motorové jednotce PCB.
Zkontrolujte, zda na kabelu čerpadla HPC a na vedení motoru nejsou šortky.
Nesprávné postupné rušení-motor čerpadla běží dozadu. Zkontrolujte kontrolní indikátory a v případě potřeby vyměňte příchozí napájecí kabely.
Poškození klíče hřídele motoru, límce hřídele nebo opotřebení v jiných částech sestavy hlavy čerpadla Zkontrolujte sestavu hřídele motoru/hlavice čerpadla.
Tlakový senzor HPC je vadný. V takovém případě může dojít k nějakému průtoku chladicí kapaliny. Odstraňování problémů s tlakovým snímačem chladicí kapaliny.  Viz část Tlak HPC – selhání snímače níže.

Nízký průtok chladicí kapaliny, žádný alarm. (HPC-300/1K)

Nízký průtok chladicí kapaliny, dutin čerpadla (kavitace zní jako těžká tráva v hlavě čerpadla nebo sací zvuk) nebo je jinak hlučná.

Filtr čerpadla chladicí kapaliny auto-Clean (je-li vybaven) je ucpaný. Vyzkoušejte a vyřešte potíže s filtrem čerpadla auto-Clean.
Výtlačný pramen v hlavě čerpadla je poškozený. Zkontrolujte pružinu na uvolnění tlaku.
Poškození klíče hřídele motoru, límce hřídele nebo opotřebení v jiných částech sestavy hlavy čerpadla. Zkontrolujte sestavu hřídele motoru/hlavice čerpadla.
Sběrná hadice se může za chodu čerpadla zkroutit.  Nahraďte sběrnou hadici novou verzí s pružinou.
Spojky sběrné hadice jsou uvolněné. Utáhněte šroubení sací hadice.
Chybné vyrovnání spřáhla čerpadla převodu Objednejte sadu 93-4195 Sada pro přestavbu spojky čerpadla převodové chladicí kapaliny. Postupujte podle postupu  Spojka hlavy čerpadla - výměna flexibilní spojky. 
230V systém se nezapne a červená LED na motorové jednotce PCB je vypnutá.  Propojka na motorové jednotce PCB je nesprávně umístěna nebo je vadná.  Ujistěte se, že motorová jednotka PCB má propojku nainstalovanou na P3 mezi kolíky 1 a 2 (dolní dva kolíky).  
Není k dispozici žádný vstupní výkon 12V.  Ujistěte se, že vstupní napájení 12V je připojeno k P2 na motorové jednotce PCB. 
Existuje prodleva před tím, než se začne proudit chladící kapalina. Kontrolní ventil chladicí kapaliny je vadný. Zkontrolujte, zda není u ventilu kontaminace a správné fungování.
Válec auto-Clean teče. Po ukončení cyklu zkontrolujte, jestli se vzduchová láhev neprosakuje do nádrže chladicí kapaliny. 
Čerpadlo HPC běží pozpátku, když je používaná standardní chladicí kapalina. Na potrubí chladicí kapaliny není nainstalován kontrolní ventil. Ninstalujte kontrolní ventil a vylepšete tak potrubí chladicí kapaliny.
Nadměrný hluk čerpadla Chybné vyrovnání spřáhla čerpadla převodu Objednejtesadu 93-4195 Převodová sada čerpadla chladicí kapalina.Postupujte podle postupu [flexibilní výměna spojky]

Short Circuit

1. Na motorové jednotce PCB:

 Poznámka: Na HPC-1K má ventilátor (PCB) [2]. HPC-300 PCB [1] ne.

Zkontrolujte, zda je jistič v poloze  ZAPNUTO .

Pokud jistič zakopl, opět jej zapněte. Vyzkoušejte systém HPC. Pokud jistič opět dojde, zkontrolujte, zda v čerpadle HPC není zkratový obvod.

 Poznámka: V systému HPC-1K je nutné použít chladicí prostředky na vodu. Silnější kapaliny jako řezný olej přetěžuje čerpadlo a zajistí výjezd.

2. Zkontrolujte čerpadlo pro šortky:

Změřte (3) vodiče [1] na uzemnění [2] na napájecímu kabelu HPC. Pokud všechny stopy vedou k uzemnění, čerpadlo a lanu nemají krátký postup.

Pokud je zkouška na motoru krátká, odpojte kabel od motoru. Změřte kabely (3) kabelů [3] na zem. Pokud se test olova zkratuje, čerpadlo je na závadu. Pokud žádný z testů není krátký, je kabel na závadu.

3. Pokud všichni zájemci testku OK:

Zkontrolujte, zda je motor HPC ve vazbě, který může způsobit přelet.

Incorrect Input-Power Phasing

Napájecí zdroj PCB má fázové detekty s neonové indikátory na horní střední části desky. Ujistěte se, že je elektrický proud správně Rozfázovaný:

  • Zelené světlo: Vstupní napájení je správně rozfázováno.
  • Oranžové světlo: Vstupní napájení je nesprávně rozfázováno.
  • Obě světla: Chybí fáze (v systému je volný kabel).

Pokud dojde k nesprávnému uspořádání elektrického proudu:

Nastavte hlavní jistič do polohyVYP.

Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.

Vyměňte #74 a #75 přívodových kabelů v hlavním transformátoru.

Coolant Pump Damage

Odstraňte čerpadlo od nádrže chladicí kapaliny. Otočte ventilátor motoru čerpadla [1] ručně po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že se spojka čerpadla [2] také otáčí.

Pokud se neotočí, oddělte čerpadlo od motoru. Zkontrolujte, zda na hřídeli motoru není poškozený klíč.

HPC Pressure - Sensor Failure

 Poznámka: U některých modelů je snímač tlaku HPC připevněn na rozvodné kostce chlazení za měničem nástrojů.

Stroje s analogovým tlakovým snímačem HPC:

Důležité: Pokud stránka I/O zobrazuje, že je generován tlak a alarm 151, stroj se zastaví. 

Stisknutím tlačítka [RESET] resetujte alarm a znovu zapněte HPC. Pečlivě sledujte měřidlo na stránce I/O, abyste zjistili, zda je měřidlo zaseknuté na 0 psi, i když je HPC zapnuto. 

Vypněte a zapněte stroj, zapněte HPC a sledujte měrku na obrazovce I/O. Pokud měřidlo pracuje správně a obrábět neaktivuje alarm, lze jej nadále používat. Pokud je měřidlo stále zaseknuté na 0 nebo se spustí alarm, pokračujte v odstraňování potíží. 

Senzor tlaku:

Před výměnou senzoru na sestavě kontrolního ventilu zkontrolujte kontrolní ventil HPC [1] a ujistěte se, že není zaseknutý. 

Pokyny pro testování analogového snímače tlaku HPC pomocí multimetru:

Budete muset sejmout zadní plech, abyste se dostali k analogovému tlakovému spínači [2].  Ujistěte se, že je konektor kabelu správně našroubován do snímači.

Musí být zapnuté napájení stroje a stroj musí být na volnoběh.

Na I/O PCB vyhledejte kabel snímače tlaku HPC připojený na P48. Ponechte kabel připojený do snímače a pomocí sond s jemným hrotem zkontrolujte hodnoty mezi kolíky.

Správné hodnoty naleznete v tabulce níže. Pokud hodnoty nejsou v uvedeném rozsahu, snímač HPC je pravděpodobně závadný.

Červený vodič multimetru Černý vodič multimetru Očekávané hodnoty
Hnědý vodič (kolík 3, [+5VDC]) Bílý vodič (kolík 7, [GND]) 4,69 V DC až 5,25 V DC
Bílý vodič (kolík 2, [signál HPC]) Bílý vodič (kolík 7, [GND]) 0,490 V DC až 0,510 V DC (stroj na volnoběh)

Coolant Blockage HPC-300/1K

Odstraňte zásobník filtru ze spodní části sestavy TSC. Sejměte víko zásobníku [3] z filtru [4]. Filtr vyčistěte pomocí štětce.

Vyjměte sběrný koš a sítko z polyesterového oka (Pokud je sítko instalováno) z tácku na třísky. Odstraňte všechny třísky z košíku filtru.

Chcete-li vyměnit sítko [5], zatáhněte pevně nad horní část košíku (7). Ujistěte se, že elastická páska [6] přechází přes hranu koše na třísky [7].

Ujistěte se, že píst automatického čištění se aktivuje, když se čerpadlo HPC vypne. Pokud se vypne, přejděte do Průvodce odstraňováním potíží se solenoid. Test na odstranění čistíníoid HPC.

Pokud solenoid působí a výstupem je vzduch, zkontrolujte, zda je vzduchová trubka v případě zkroutivýků nebo přestávek.

Tyto kroky proveďte pro poškozenou pružinu.

  1. Odstraňte čerpadlo od nádrže chladicí kapaliny.
  2. Odstraňte zátky pro uvolnění tlaku.
  3. Prohlédněte si čep pružiny a ventilu. Je-li rozbitý nebo opotřebený čep, vyměňte pružinu.

 

Kinked Pick-up hose

Sběrná hadice se může za chodu čerpadla zkroutit. Nahraďte sběrnou hadici novou verzí s pružinou.

HPC Check Valve

Při provozu standardního čerpadla chladicí kapaliny může zpětně pohánět čerpadlo HPC.

Aby bylo možné přidat kontrolní ventil, je nutné vylepšit blok potrubí. Aktualizujte sestavu potrubí o následující čísla PN:

1. 20-9118

2. 58-0287

3. 59-2229

Electrical Diagrams

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.