Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HPC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0071

Servisna domača stran HPC-300/1K – Vodnik za odpravljanje težav – NGC - TG0071
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

HPC-300/1K – Vodnik za odpravljanje težav – NGC


TG0071

HPC-300/1K – Vodnik za odpravljanje težav – NGC - TG0071

- Skok na vzrok - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Kinked Pick-up hose 9. HPC Check Valve 10. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

Pred zamenjavo katerih koli nadomestnih delov si prenesite in izpolnite kontrolni seznam poročila o pregledu črpalke emulzije.

Kontrolni seznam poročila o pregledu črpalke emulzije

Slika prikazuje naslednje sestavne dele sistema HPC.

  1. Črpalka emulzije HPC Auto-Clean
  2. Nepovratni ventil
  3. Tlačni senzor HPC

Priporočene emulzije:

Dobre rezalne lastnosti in dolga življenjska doba črpalke so odvisne od uporabe ustrezne vrste emulzije. Vedno uporabljajte topno olje ali polsintetično emulzijo, pripravljeno v priporočeni koncentraciji proizvajalca. V celoti sintetične emulzije običajno nimajo zadostne zmogljivosti mazanja in nimajo vedno ustreznih lastnosti za preprečevanje nastajanja rje.

Dobra zmogljivost in zanesljivost sistema sta prav tako odvisni od ustrezne filtracije emulzije. Če režete lite ali abrazivne materiale, morate uporabiti Haas Auxiliary Filter sestav .

Symptom Table

Simptom Možni vzrok(i) Korektivni ukrep(i)

Alarm 8151 HPC LOW PRESSURE

(HPC-300/1K)

Kratek stik v motorju črpalke ali kablu motorja črpalke je povzročil, da je izpadel odklopnik na PCB motornega pogona. Preverite odklopnik na plošči PCB pogona motorja.
Preverite kabel črpalke HPC in žice motorja glede kratkega stika.
Napačno fazno premikanje – motor črpalke deluje nazaj. Preverite indikatorje faznega premikanja in po potrebi zamenjajte dohodne napajalne kable med seboj.
Poškodbe utora gredi motorja, objemke gredi ali obraba drugih delov sklopa glave črpalke Preglejte sestav gredi motorja/glave črpalke.
Tlačni senzor HPC je pokvarjen. V tem primeru lahko pride do iztekanja emulzije. Odpravite težave s senzorjem tlaka emulzije.  Glejte spodnji razdelek  Tlak HPC - Okvara senzorja.

Nizek pretok emulzije, brez alarma. (HPC-300/1K)

Črpalka ima nizek pretok emulzije, kavitacijski hrup (kavitacija se sliši kot kamenčki v glavi črpalke ali zvok sesanja) ali je hrupna na drug način.

Filter črpalke emulzije Auto-clean (če je na voljo) je zamašen. Preizkusite filter črpalke emulzije Auto-clean in odpravite težavo.
Vzmet za razbremenitev tlaka v glavi črpalke je poškodovana. Preverite vzmet za razbremenitev tlaka.
Poškodbe utora gredi motorja, objemke gredi ali obraba drugih delov sklopa glave črpalke. Preglejte sestav gredi motorja/glave črpalke.
Gibka cev za dvigovanje se lahko med delovanjem črpalke zavozla. Zamenjajte gibko cev za dvigovanje z novo različico z vzmetjo.
Nastavki odjemne cevi so zrahljani. Privijte nastavke odjemne cevi.
Napačna poravnava spojke zobniške črpalke Naročite komplet  93-4195 Komplet za pretvorbo sklopke prestavne črpalke emulzije .Sledite postopku   Sklopka glave črpalke - Zamenjava fleksibilne sklopke 
Sistem 230V se ne VKLOPI in rdeča LED luč na pogonu motorja PCB je IZKLOPLJENA.  Mostiček na PCB pogonu motorja je nepravilno nameščen ali okvarjen.  Prepričajte se, da ima PCB pogon motorja nameščen mostiček na P3 med zatičema 1 in 2 (spodnja dva zatiča).  
Vhodna moč 12V ni na voljo.  Prepričajte se, da je vhodna moč 12V povezana s P2 na PCB pogonu motorja. 
Preden začne emulzija teči, traja nekaj časa. Nepovratni ventil emulzije je pokvarjen. Preverite nepovratni ventil glede onesnaženja in pravilnega delovanja.
Cilinder Auto-clean pušča. Preverite tesnjenje zračnega cilindra v rezervoarju emulzije, potem ko se ta vključi in izključi.
Črpalka HPC deluje nazaj, ko je vklopljena standardna emulzija. Na razdelilniku emulzije ni nameščen nepovratni ventil. Namestite nepovratni ventil in nadgradite razdelilnik emulzije.
Prekomerni hrup črpalke Napačna poravnava spojke zobniške črpalke Naročite komplet  93-4195 Komplet za pretvorbo sklopke prestavne črpalke emulzije .Sledite postopku Sklopka glave črpalke - Zamenjava fleksibilne sklopke .

Short Circuit

,1 Na PCB motornega pogona:

 Opomba: PCB [2] na HPC-1K ima ventilator. PCB na HPC-300 [1] ga nima.

Preverite, ali je odklopnik v položaju  VKLJUČENO .

Če je odklopnik izpadel, ga vklopite. Preizkusite sistem HPC. Če odklopnik ponovno izpade, preverite, ali je v črpalki HPC prišlo do kratkega stika.

 Opomba: Pri sistemu HPC-1K morate uporabljati emulzije na vodni osnovi. Gostejše tekočine, kot je olje za rezkanje, bodo preobremenile črpalko in odklopnik bo izpadel.

2. Preverite črpalko glede kratkega stika:

Na napajalnem kablu HPC izmerite (3) vode [1] do ozemljitve [2]. Če so odčitki vseh vodov na ozemljitev odprti, v črpalki in kablu ni prišlo do kratkega stika.

Če preskus voda motorja kaže na kratek stik, izklopite kabel iz motorja. Izmerite (3) vode kabla [3] na ozemljitev. Če so kratki preskusi svinca kratki, je črpalka napaka. Če noben od vodov ni v kratkem stiku, je kabel okvarjen.

3. Če je preskus z vsemi vodniki v redu:

Preverite motor HPC glede zatikanja, ki bi lahko povzročilo prekomerno napajanje.

Incorrect Input-Power Phasing

PCB za napajanje ima fazno detektor z neonskimi indikatorji na zgornjem sredinskem delu plošče. Prepričajte se, da je električna energija pravilno fazna:

  • Zelena luč: Prihodna moč pravilno fazirana.
  • Oranžna svetloba: Prihodna moč je napačno fazna.
  • Obe luči: Manjka faza (v sistemu je ohlapen kabel).

Če napajanje ni pravilno:

Nastavite glavno stikalo v položaj OFF.

Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

Zamenjajte napajalne kable št. 74 in št. 75 na glavnem transformatorju.

Coolant Pump Damage

Odstranite črpalko iz rezervoarja emulzije. Ročno zavrtite ventilator motorja črpalke [1] v smeri urinega kazalca. Preverite, ali se tudi sklopka črpalke [2] obrača.

Če se ne vrti, ločite črpalko od motorja. Preverite utor na gredi motorja glede poškodb.

HPC Pressure - Sensor Failure

 Opomba: Senzor tlaka HPC je nameščen na bloku za hladilno tekočino za menjalcem orodja.

Stroji z analognim tlačnim senzorjem HPC:

Pomembno: Če je na strani I/O prikazano, da sta ustvarjena tlak in alarm 151, se bo stroj ustavil. 

Pritisnite [RESET], da ponastavite alarm in ponovno vklopite HPC. Previdno opazujte merilec na strani I/O, da preverite, ali je merilec zataknjen pri 0 psi, tudi ko je HPC vklopljen. 

Zavrtite, vklopite stroj, vklopite HPC in si oglejte merilec na I/O zaslonu. Če merilec deluje pravilno in stroj ne sproži alarma, ga lahko še naprej uporabljate. Če je merilec še vedno zataknjen pri 0 ali se sproži alarm, nadaljujte z odpravljanjem težav. 

Tlačni senzor:

Pred zamenjavo senzorja na sklopu nepovratnega ventila preverite nepovratni ventil HPC [1] in se prepričajte, da se ni zagozdil. 

Kako testirati analogni tlačni senzor HPCz multimetrom:

Za dostop do analognega tlačnega stikala [2] boste morali odstraniti hrbtni del pločevine.  Prepričajte se, da je kabelski priključek pravilno napeljan v senzor.

Stroj mora biti vklopljen in v prostem teku.

Na I/O PCB poiščite kabel senzorja tlaka HPC, ki je priključen na P48. Ko je kabel še vedno priključen na senzor, uporabite fine sonde konice, da preverite odčitke med zatiči.

Za pravilne odčitke glejte spodnjo tabelo. Če vrednosti niso v dosegu, je verjetno, da je senzor HPC okvarjen.

Rdeči vodnik multimetra Črni vodnik multimetra Pričakovani odčitek
Rjava žica (Pin 3, [+5VDC]) Bela žica (Pin 7, [GND]) 4,69 VDC do 5,25 VDC
Modra žica (Pin 2, [HPC Signal]) Bela žica (Pin 7, [GND]) 0,490 VDC do 0,510 VDC (stroj je v prostem teku)

Coolant Blockage HPC-300/1K

Odstranite filtrirni pladenj z dna sklopa TSC. Odstranite pokrov pladnja [3] s filtra [4]. Za čiščenje filtra uporabite krtačko.

Odstranite koš za odrezke in cedilo iz poliestrske mrežice (če je cedilo nameščeno) s pladnja za odrezke. Odstranite vse odrezke iz koša za precejanje odrezkov.

Če želite zamenjati mrežo za precejanje [5], jo dobro napnite preko roba koša za odrezke [7]. Preverite, ali elastični trak [6] sega čez rob koša za odrezke [7].

Preverite, ali se bat auto-clean aktivira, ko se izklopi črpalka HPC. Če se ne izklopi, pojdite na Vodnik za odpravljanje težav s selenoidom. Preizkusite selenoid za izpihavanje HPC.

Če selenoid deluje in oddaja zrak, preverite zračno napeljavo glede pregibov ali prekinitev cevi.

Izvedite te korake pri poškodbi vzmeti za razbremenitev tlaka.

  1. Odstranite črpalko HPC iz rezervoarja emulzije.
  2. Odstranite čepe za razbremenitev tlaka.
  3. Preglejte vzmet in zatič ventila. Če je vzmet pokvarjena, jo zamenjajte, prav tako nadomestite čep, če ima luknje ali znake obrabe.

 

Kinked Pick-up hose

Gibka cev za dvigovanje se lahko med delovanjem črpalke zavozla. Zamenjajte gibko cev za dvigovanje z novo različico z vzmetjo.

HPC Check Valve

Pri zagonu črpalke za standardno emulzijo, lahko poganja črpalko HPC nazaj.

Za dodajanje nepovratnega ventila morate nadgraditi blok razdelilnika. Sestav cevnega razdelilnika nadgradite z naslednjimi številkami PN:

,1 20-9118

2. 58-0287

3. 59-2229

Electrical Diagrams

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.