My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HPC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0071

Pagina principală Service *HPC-300 / 1K* - Ghid de depanare - NGC - TG0071
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

HPC-300 / 1K - Ghid de depanare - NGC


TG0071

*HPC-300 / 1K* - Ghid de depanare - NGC - TG0071

- Salt la cauză - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Kinked Pick-up hose 9. HPC Check Valve 10. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

Descărcați și completați Lista de verificare a raportului de inspecție a pompei de lichid de răcire de mai jos înainte de a înlocui orice piese.

Lista de verificare a raportului de inspecție a pompei de lichid de răcire

Imaginea prezintă următoarele componente ale sistemului HPC.

  1. Pompă de lichid de răcire HPC Auto-Clean
  2. Supapă de închidere
  3. Senzor Presiune HPC

Lichide de răcire recomandate:

O performanţă bună de tăiere şi o durată lungă de viaţă a pompei se bazează pe utilizarea tipului adecvat de lichid de răcire. Utilizaţi întotdeauna un ulei solubil sau un agent de răcire semi-sintetic, amestecat la concentraţia recomandată de producător. Lichidele de răcire sintetice complete nu au de obicei lubrifianţi adecvaţi şi nu au întotdeauna proprietăţi adecvate de prevenire a ruginii.

Performanţele şi fiabilitatea sistemului se bazează, de asemenea, pe filtrarea adecvată a lichidului de răcire. Dacă tăiați materiale turnate sau materiale abrazive, este necesar să utilizați Haas Auxiliary Filter ansamblul.

Symptom Table

Simptom Cauză/cauze posibilă/posibile Acțiune/acțiuni de corectare

Alarmă 8151 PRESIUNE SCĂZUTĂ HPC

(HPC-300/1K)

Un scurtcircuit al motorului pompei sau al cablului motorului pompei a cauzat deplasarea întrerupătorului de circuit pe placa de acționare a motorului. Verificați întrerupătorul de circuit de pe placa de acționare a motorului.
Verificați dacă există scurtcircuit la cablul pompei HPC și la conductorii motorului.
Fazare incorectă a alimentării - motorul pompei se deplasează înapoi. Verificaţi indicatorii de fazare şi schimbaţi cablurile de alimentare de intrare, dacă este necesar.
Deteriorarea cheii axului motorului, a axului arborelui sau uzură în alte părţi ale ansamblului capului pompei Inspectaţi ansamblul axului motorului / capului pompei.
Senzorul de presiune HPC este defect. Se poate produce un flux de lichid de răcire, dacă este cazul. Depanaţi senzorul de presiune al lichidului de răcire.  Consultați secțiunea Senzor de presiune HPC – Defecțiune senzor de mai jos.

Debit scăzut al agentului de răcire, fără alarmă. (HPC-300/1K)

Debit scăzut al lichidului de răcire, cavitaţii ale pompei (cavitaţiile sună ca niște pietre grele la capul pompei sau produc sunet de aspiraţie) sau alte zgomote.

Filtrul pompei de lichid cu auto-curățare este înfundat (dacă este echipat). Testaţi şi depanaţi filtrul pompei cu auto-curățare.
Arcul de eliberare a presiunii din capul pompei este deteriorat. Verificaţi arcul de golire a presiunii.
Deteriorarea cheii arborelui motorului, a axului arborelui sau uzură în alte părţi ale ansamblului capului pompei. Inspectaţi ansamblul axului motorului / capului pompei.
Furtunul de preluare se poate răsuci atunci când pompa funcționează.  Înlocuiţi furtunul de preluare cu noua versiune cu un arc.
Fitingurile furtunului de preluare sunt slăbite. Strângeți fitingurile furtunului de preluare.
Aliniere incorectă a cuplajului pompei de angrenare. Comandă kit 93-4195 Conversie a cuplajului pompei de transmisie a lichidului de lichidul de răcire. Urmați procedura  Cuplaj cap pompă - Înlocuire cuplaj flexibil .
Sistemul de 230V nu pornește și LED-ul roșu de pe placa PCB a acționării motorului este OPRIT.  Fixatorul de pe placa PCB a acționării motorului este amplasat incorect sau defect.  Asigurați-vă că PCB-ul unității de acționare a motorului are un element de legătură instalat pe P3 între pinii 1 și 2 (cele două știfturi inferioare).  
Nu există tensiune de intrare de 12V.  Asigurați-vă că alimentarea de intrare de 12V este conectată la P2 pe placa PCB a acționării motorului. 
Există o întârziere înainte ca lichidul de răcire să înceapă să curgă. Supapa de verificare a lichidului de răcire este defectă. Inspectați supapa de verificare pentru a depista eventualele semne de contaminare și utilizare corespunzătoare.
Cilindrul cu auto-curățare curge. Inspectați cilindrul de aer pentru a depista scurgerile în rezervorul de lichid de răcire după efectuarea ciclului. 
Pompa HPC rulează spre înapoi când lichidul de răcire standard este activat. Nu este instalată nicio supapă de închidere pe colectorul lichidului de răcire. Montați o supapă de închidere și îmbunătățiți colectorul lichidului de răcire.
Zgomot excesiv de la pompă Aliniere incorectă a cuplajului pompei de angrenare. Comandă kit 93-4195 Conversie a cuplajului pompei de transmisie a lichidului de lichidul de răcire. Urmați procedura Cuplaj cap pompă - Înlocuire cuplaj flexibil .

Short Circuit

1. Pe placa de acționare a motorului:

 Notă: PCB [2] de pe HPC-1K are un ventilator. PCB-ul HPC-300 [1] nu are unul.

Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția PORNIT .

Dacă întrerupătorul s-a declanşat, porniţi-l din nou. Testaţi sistemul HPC. În cazul în care întrerupătorul de circuit se declanşează din nou, verificaţi dacă nu există un scurtcircuit în pompa HPC.

 Notă: Trebuie să utilizaţi agenţi de răcire pe bază de apă cu sistemul HPC-1K. Lichidele mai groase, cum ar fi uleiul de tăiere, vor suprasolicita pompa și vor declanșa întrerupătorul.

2: Verificați pompa pentru scurtcircuit:

Măsurați conectorii (3) [1] la împământare 2] de pe cablul de alimentare HPC. Dacă toate conductoarele sunt deschise la împământare, pompa și cablul nu au scurtcircuit.

Dacă testul conductorului motorului indică un scurtcircuit, deconectați cablul de la motor. Măsurați conectorii (3) cablului [3] la împământare. Dacă există un scurtcircuit la un conductor, pompa este defectă. Dacă niciunul dintre conductoare nu au scurt circuit, cablul este defect.

3. Dacă toate conductoarele sunt în regulă:

Verificați motorul HPC pentru gripare, ceea ce poate cauza o stare de supra-amperaj.

Incorrect Input-Power Phasing

PCB-ul de alimentare cu energie are o detectare de fază cu indicatori neon pe partea centrală superioară a plăcii. Asiguraţi-vă că alimentarea electrică este fazată corect:

  • Lumină verde: Puterea de intrare este fazată corect.
  • Portocaliu: Puterea de intrare este fazată incorect.
  • Ambele lumini: Lipsește o fază (există un cablu slăbit în sistem).

Dacă alimentarea electrică este fazată incorect:

Setați întrerupătorul circuitului principal în poziția OFF.

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Schimbaţi cablurile de alimentare de primire nr. 74 şi nr. 75 la transformatorul principal.

Coolant Pump Damage

Scoateți pompa din rezervor. Rotiţi ventilatorul motorului pompei [1] cu mâna în sensul acelor de ceasornic. Asiguraţi-vă că cuplajul pompei [2] se întoarce de asemenea.

Dacă nu se întoarce, separaţi pompa de motor. Verificați dacă există o cheie deteriorată pe axul motorului.

HPC Pressure - Sensor Failure

 Notă: Senzorul de presiune HPC este amplasat pe un bloc de lichid de răcire aflat în spatele schimbătorului de scule.

Mașini cu senzor de presiune analogic HPC:

Important: Dacă pagina I/O afișează acea presiune și este generată alarma 151, maşina se va opri. 

Apăsați [RESET] pentru a reseta alarma și a reporni HPC. Urmăriți cu atenție calibrul de pe pagina I/O pentru a vedea dacă calibrul este blocat la 0 psi, chiar dacă HPC este pornit. 

Porniți și reporniți mașina, porniți HPC și urmăriți calibrul pe ecranul I/O. Dacă indicatorul funcționează corect și maşina nu emite alarma, acesta poate fi utilizat în continuare. Dacă indicatorul este încă blocat la 0 sau se declanșează alarmele, continuați depanarea. 

Senzor de presiune:

Verificați supapa de reținere HPC [1] pentru a vă asigura că nu este blocată înainte de a înlocui senzorul de pe ansamblul supapei de reținere. 

Modul de testare a senzorului de presiune analogic HPC cu multimetru:

Va trebui să îndepărtați tabla din spate pentru a ajunge la comutatorul analogic de presiune [2].  Asigurați-vă că ați înfiletat corect conectorul cablului în senzor.

Mașina trebuie să fie pornită și la ralanti.

Pe PCB I/O, identificați cablul senzorului de presiune HPC conectat la P48. Cu cablul încă conectat la senzor, utilizați palpatoare cu vârf fin pentru a verifica citirile dintre pini.

Consultați tabelul de mai jos cu privire la valorile corecte. Dacă valorile nu se încadrează în interval, este posibil ca senzorul HPC să fie defect.

Cablu multimetru roșu Cablu multimetru negru Citire estimată
Fir maro (pin 3, [+5VDC]) Fir alb (pin 7, [GND]) 4,69 la 5,25 V.c.c.
Fir albastru (pin 2, [HPC Signal]) Fir alb (pin 7, [GND]) 0,490 la 0,510 V c.c. (mașina este la ralanti)

Coolant Blockage HPC-300/1K

Scoateţi tava filtrului din partea inferioară a ansamblului TSC. Scoateţi capacul tăvii [3] din filtru [4]. Utilizaţi o perie pentru a curăţa filtrul.

Scoateţi coşul de așchii şi sita cu plasă din poliester (dacă sita este instalată) din tava de șpan. Îndepărtaţi tot șpanul din coşul sitei de șpan.

Pentru a înlocui sita tip plasă [5], trageți-o strâns peste partea superioară a coșului de așchii [7]. Asiguraţi-vă că banda elastică [6] trece peste marginea coşului cu așchii [7].

Asigurați-vă că pistonul de auto-curățare se activează atunci când pompa HPC se oprește. Dacă nu se oprește, mergeți la ghidul de depanare a solenoidului. Testaţi solenoidul de purjare HPC.

Dacă solenoidul funcționează și emite aerul, verificați tubul de aer pentru a detecta eventuale răsuciri sau rupturi.

Efectuaţi aceşti paşi în cazul unui arcu de eliberare a presiunii deteriorat.

  1. Scoateți pompa HPC din rezervor.
  2. Scoateţi dopurile de eliberare a presiunii.
  3. Verificaţi arcul şi ştiftul supapei. Înlocuiţi arcul dacă acesta este rupt şi ştiftul este deteriorat sau uzat.

 

Kinked Pick-up hose

Furtunul de preluare se poate răsuci atunci când pompa funcţionează. Înlocuiţi furtunul de preluare cu noua versiune cu un arc.

HPC Check Valve

Când pompa de lichid de răcire standard este în funcțiune, aceasta poate inversa acționarea pompei HPC.

Blocul colector trebuie upgradat pentru a adăuga supapa de închidere. Faceți upgrade la ansamblul colector cu următoarele numere de piese:

1. 20-9118

2: 58-0287

3. 59-2229

Electrical Diagrams

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.