MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HPC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0071

Service hjem HPC-300/1K – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0071
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

HPC-300 / 1K – Feilsøkingsveiledning – NGC


TG0071

HPC-300/1K – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0071

– Gå til årsak – 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Kinked Pick-up hose 9. HPC Check Valve 10. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for kjølevæskepumpe nedenfor før du skifter ut deler.

Sjekkliste for inspeksjonsrapport for kjølevæskepumpe

Bildet viser følgende komponenter i HPC-systemet.

  1. HPC Auto-Clean kjølevæske pumpe
  2. Stengeventil
  3. HPC Trykk sensor

Anbefalt kjølevæske:

God skjæreytelse og lang pumpelevetid er avhengig av å bruke riktig type kjølevæske. Bruk alltid en løselig olje eller en semi-syntetisk kjølevæske, blandet til produsentens anbefalte konsentrasjon. Full syntetisk kjølevæske vanligvis ikke har tilstrekkelig smøreevne og ikke alltid har tilstrekkelige rust forebyggende egenskaper.

God systemytelse og pålitelighet er også avhengig av tilstrekkelig kjølevæskefiltrering. Hvis du skjærer støpte materialer eller slipende materialer må du bruke Haas Auxiliary Filter-enheten.

Symptom Table

Symptom Mulig(e) årsak(er): Korrigerende tiltak:

Alarm 8151 HPC LAVT TRYKK

(HPC-300/1k)

En kortslutning i pumpen motor eller pumpe motorkabelen forårsaket bryteren til å snuble på motoren stasjonen PCB. Kontroller kretsbryteren på motor stasjonen PCB.
Se etter shorts i HPC Pump-kabelen og på motor ledningene.
Feil effekt fase-pumpen motoren kjører bakover. Kontroller faseinndelingsindikatorene og endre de innkommende strømkablene hvis det er nødvendig.
Skade på motorakselnøkkelen, akselkragen eller slitasje i andre deler av pumpehodeenheten Undersøk motorakselen/pumpehode enheten.
HPC-trykks sensoren er defekt. Det kan oppstå kjølevæske flyt hvis dette er tilfelle. Feilsøk kjølevæsketrykksensoren.  Referer til HPC-trykk – Sensorsvikt-avsnittet nedenfor.

Lav kjølevæske flyt, ingen alarm. (HPC-300/1K)

Lav kjølevæske flyt, pumpen cavitates (kavitasjon høres ut som tunge grus i pumpe hodet, eller en suge lyd) eller er på annen måte støyende.

Den auto-Clean kjølevæske pumpe filter (hvis utstyrt) er tilstoppet. Test og Feilsøk pumpe filteret for automatisk rensing.
Trykk avlastnings fjæren i pumpe hodet er skadet. Inspiser trykk avlastnings fjæren.
Skade på motorakselnøkkelen, akselkragen eller slitasje i andre deler av pumpehodeenheten. Undersøk motorakselen/pumpehode enheten.
Oppsamlingsslangen kan bøyes når pumpen kjører.  Erstatt oppsamlingsslangen med den nye versjonen med en fjær.
Beslagene til pickupslangen er løse. Stram pickupslangens beslag.
Feiljustering av girpumpekopling. Bestill sett 93-4195 konverteringssett for kjølevæskegirpumpe .Følg   Pumpehodekopling – Fleksibel koblingsutskifting -prosedyren.
230V-systemet slår seg ikke PÅ og den røde LED-en på motorstasjonens kretskort er AV.  Jumperen på motorstasjonens kretskort er feil plassert eller defekt.  Sørg for at motorstasjonens kretskort har en jumper installert på P3 mellom pinne 1 og 2 (de nederste to pinnene).  
Det er ingen 12V inngangseffekt.  Sørg for at 12V-inngangsstrømmen er koblet til P2 på motorstasjonens kretskort. 
Det er en forsinkelse før kjølevæsken begynner å strømme. Kjølevæske kontrollventilen er defekt. Inspiser sjekk ventilen for forurensning og forsvarlig drift.
Den automatiske rengjørings sylinderen lekker. Inspiser luftsylinderen for lekkasjer i kjølevæsketanken etter at den har utført syklus 
HPC-pumpen kjører bakover når standard kjølevæske er på. Det er ingen stengeventil installert på kjølevæskemanifolden. Installer en stengeventil og oppgrader kjølevæskemanifolden.
Overdreven støy fra pumpen Feiljustering av girpumpekopling. Bestill sett 93-4195 konverteringssett for kjølevæskegirpumpe.Følg Pumpehodekopling – Fleksibel koblingsutskifting-prosedyren. 

Short Circuit

1. På motoren stasjonen PCB:

 Merk: PCB [2] på HPC-1k har en vifte. Den HPC-300 PCB [1] ikke.

Sørg for at strømbryteren er i PÅ-posisjonen.

Hvis strømbryteren er utløst, slår du den på igjen. Test HPC-systemet. Hvis kretsen breaker turer igjen, se etter en kortslutning i HPC pumpen.

 Merk: du må bruke vannbasert kjølevæske med HPC-1k system. Tykkere væsker som skjæreolje vil overbelaste pumpen og utløse bryteren.

2. Sjekk om pumpen har shorts:

Mål (3) ledningene [1] til bakken [2] på HPC-kabelen. Hvis alle fører test åpen til bakken, pumpen og cabledo ikke har en kort.

Hvis motoren leder testen indikerer en kort, koble kabelen fra motoren. Mål (3) kabelen fører [3] til jord. Hvis noen bly tester kort, pumpen er feil. Hvis ingen av ledningene testen kort, kabelen er feil.

3. Hvis alle avledninger test OK:

Kontroller HPC-motoren for binding som kan forårsake en strømstyrke tilstand.

Incorrect Input-Power Phasing

Strømforsyning PCB har en faseoppdaging med neon-indikatorer på den øverste midtdelen av kortet. Sørg for at den elektriske strømmen er faset riktig:

  • Grønt lys: Den innkommende strømmen er faset riktig.
  • Oransje lys: Den innkommende strømmen er faset feil.
  • Begge lys: En fase mangler (det er en løs kabel i systemet).

Hvis den elektriske strømmen er faset feil:

Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF.

Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.

Bytt #74 og #75 innkommende strømkabler på hovedsiden transformator.

Coolant Pump Damage

Fjern pumpen fra tanken. Roter pumpe motorviften [1] for hånd med urviseren. Pass på at pumpe koplingen [2] også svinger.

Hvis den ikke slår, skille pumpen fra motoren. Kontroller for en skadet nøkkel på motorakselen.

HPC Pressure - Sensor Failure

 Mrk: HPC-trykksensoren er montert på en kjølevæskeblokk plassert bak verktøyveksleren.

Maskiner med analog HPC-trykksensor:

Viktig: Hvis I/O-siden viser at trykk og alarm 151 genereres, vil maskinen stoppe. 

Trykk på [RESET] for å tilbakestille alarmen og slå HPC på igjen. Følg nøye med på måleren på I/O-siden for å se om målerem sitter fast på 0 psi selv når HPC er på. 

Slå maskinen av og på, slå på HPC og følg med på måleren på I/O-skjermen. Hvis måleren fungerer som den skal og maskinen ikke utløser alarm, kan den fortsatt brukes. Hvis måleren fremdeles sitter fast ved 0 eller utløser alarm, fortsett feilsøking. 

Trykksensor:

Kontroller HPC-stengeventilen [1] for å sikre at den ikke sitter fast før du skifter ut sensoren på stengeventilenheten. 

Hvordan teste HPC analog trykksensor med multimeter:

Du må fjerne den bakre metallplaten for å komme til den analoge trykkbryteren [2].  Kontroller at kabelkontakten er riktig gjenget inn i sensoren.

Maskinen må være slått på og gå på tomgang.

På I/O-kretskortet, finn HPC-trykksensorkabelen som er koblet til P48. Med kabelen fortsatt plugget inn i sensoren, bruk finspissprober for å sjekke avlesninger mellom pinner.

Se tabellen nedenfor for riktige avlesninger. Hvis verdiene ikke er innenfor området, er det sannsynlig at HPC-sensoren er defekt.

Rød multimeterledning Svart multimeterledning Forventet avlesning
Brun ledning (pinne 3, [+5 VDC]) Hvit ledning (pinne 7, [GND]) 4,69 VDC to 5,25 VDC
Blå ledning (pinne 2, [HPC Signal]) Hvit ledning (pinne 7, [GND]) 0,490 VDC til 0,510 VDC (maskinen går på tomgang)

Coolant Blockage HPC-300/1K

Fjern filterskuffen fra bunnen av TSC-enheten. Fjern skuff lokket [3] fra filteret [4]. Bruk en pensel til å rengjøre filteret.

Fjern sponkurven og polyesternettsilen (hvis sil er installert) fra sponskuffen. Fjern alle sponene fra sponsilkruven.

For å erstatte nettsilen [5], trekk den godt over toppen av sponkurven [7]. Pass på at det elastiske båndet [6] går over kanten på sponkurven [7].

Kontroller at stempelet for automatisk rengjøring aktiveres når HPC-pumpen slås av. Hvis den ikke slås av, kan du gå til feilsøkingsveiledningen for magnet. Teste HPC PURGE-magnet.

Hvis magnet magneten fungerer og den sender ut luft, kontrollerer du luftslangen for knekk eller pauser.

Gjør disse trinnene for en skadet trykkavlastning våren.

  1. Fjern HPC-pumpen fra tanken.
  2. Fjern trykk avlastnings pluggene.
  3. Inspiser fjær-og ventil pinnen. Bytt ut fjæren hvis den er ødelagt og pinnen hvis den er innsatt eller slitt.

 

Kinked Pick-up hose

Oppsamlingsslangen kan bøyes når pumpen kjører. Erstatt oppsamlingsslangen med den nye versjonen med en fjær.

HPC Check Valve

Når du kjører standard kjølevæskepumpe, kan den kjøre HPC-pumpen bakover.

Manifoldblokken må oppgraderes for å legge til stengeventilen. Oppgrader manifoldenheten med følgende PN-er:

1. 20-9118

2. 58-0287

3. 59-2229

Electrical Diagrams

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.