HPC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0071

服务主页 HPC-300/1K - 故障排除指南 - NGC - TG0071
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

HPC-300/1K - 故障排除指南 - NGC


TG0071

HPC-300/1K - 故障排除指南 - NGC - TG0071

- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Short Circuit 4. Incorrect Input-Power Phasing 5. Coolant Pump Damage 6. HPC Pressure - Sensor Failure 7. Coolant Blockage HPC-300/1K 8. Kinked Pick-up hose 9. HPC Check Valve 10. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的冷却液泵检查报告清单。

冷却液泵检查报告清单

下图显示了 HPC 系统的以下组件:

  1. HPC 自动清洁冷却液泵:
  2. 止回阀
  3. HPC 压力传感器

推荐的冷却液:

良好的切削性能和长泵寿命依赖于使用适当类型的冷却液。始终使用可溶性油或半合成冷却液,混合到制造商建议的浓度。全合成冷却液通常没有足够的润滑性,并且并不总是具有足够的防锈性能。

良好的系统性能和可靠性还依赖于足够的冷却液过滤。如果要切割浇铸材料或磨料材料,则需要使用组件。Haas Auxiliary Filter

Symptom Table

症状 可能的原因: 纠正措施

警报 8151 HPC 低压

(HPC-300/1K)

泵电机或泵电机电缆中的短路导致断路器在电机驱动 PCB 上跳闸。 检查电机驱动器 PCB 上的断路器。
检查 HPC 泵电缆和电机引线中有无短路。
功率相位不正确 - 泵电机向后运行。 如有必要,检查相位指示器并更换传入电源线。
损坏电机轴键、轴环或泵头总成的其他部件磨损。 检查电机轴/泵头总成。
HPC 压力传感器有故障。如果是这种情况,可能会出现一些冷却液流量。 对冷却液压力传感器进行故障排除。 请参阅以下 HPC 压力 - 传感器故障部分。

冷却液流量低,无警报。(HPC-300/1K)

冷却液流量低,泵气穴(气穴听起来像泵头的重砂砾,或吸入声音)或噪音。

自动清洁冷却液泵滤清器不工作(如果配备)。 测试自动清洁泵滤清器并排除故障。
泵头中的减压弹簧损坏。 检查减压弹簧。
损坏电机轴键、轴环或泵头总成的其他部件磨损。 检查电机轴/泵头总成。
泵运行时,吸收软管会扭结。  用带弹簧的新版本更换吸收软管。
吸液软管接头松动。 拧紧吸液软管接头。
齿轮泵联轴器错位。 订购套件  93-4195 冷却液齿轮泵联轴器转换 。 按照 [泵头耦合 - 柔性联轴器更换] 程序操作。
230V 系统未打开,电机驱动 PCB 上的红色 LED 熄灭。  电机驱动 PCB 上的跳线位置 不正确或有故障。  确保电机驱动 PCB 在引脚 1 和 2 (底部两个引脚)之间的 P3 上安装了跳线。  
没有 12V 输入电源。  确保 12V 输入电源连接到电机驱动器 PCB 上的 P2 。 
在冷却液开始流动之前有延迟。 冷却液止回阀有故障。 检查止回阀有无污染和正确操作。
自动清洁油缸泄漏。 循环后,检查气缸有无泄漏进入冷却液箱。 
当标准冷却液开启时,HPC 泵反向运行。 冷却液歧管上未安装止回阀。 安装止回阀并升级冷却液歧管。
泵噪音过大 齿轮泵联轴器错位。 订购 套件 93-4195 冷却液齿轮泵联轴器转换套件。 按照 [泵头耦合 - 柔性联轴器更换] 程序操作。

Short Circuit

1. 在电机驱动 PCB 上:

 注意: HPC-1K 上的 PCB [2] 具有风扇。HPC-300 PCB [1] 没有。

确保断路器位于  ON  位置。

如果断路器跳闸,请重新打开。测试 HPC 系统。如果断路器再次跳闸,请检查 HPC 泵中是否有短路。

 注意: 您必须在 HPC-1K 系统中使用水性冷却液。较厚的油(如切削油)会使泵过载并使断路器跳闸。

2. 检查泵有无短路:

测量 HPC 电源线上接地 [2] 的 (3) 引线 [1]。如果所有引线测试都接地,则泵和电缆没有短路。

如果电机引线表示短路,请断开电缆与电机的连接。测量接地的 (3) 电缆引线 [3]。如果任何引线测试短路,则泵有故障。如果无任何引线测试短路,则电缆有故障。

3. 如果所有潜在顾客测试正常:

检查 HPC 电机有未结合,可能导致安高电位状况过高。

Incorrect Input-Power Phasing

电源 PCB 具有一个相位检测,其顶部中心部分带有霓虹灯指示灯。确保电源已正确分段:

  • 绿灯: 输入电源相位正确。
  • 橙色灯: 输入电源相位不正确。
  • 两个灯: 缺少相位(系统中有电缆松动)。

如果功率分阶段不正确:

将主电路开关设置为 OFF 位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

更换#74并#75主变压器的入电电缆。

Coolant Pump Damage

从冷却液箱中拆下泵。顺时针手动旋转泵电机风扇 [1]。确保泵联轴器 [2] 也转动。

如果泵不转动,则将泵与电机分开。检查电机轴上的钥匙是否损坏。

HPC Pressure - Sensor Failure

 注意: HPC 压力传感器安装在换刀装置后面的冷却液堵头上。

带模拟 HPC 压力传感器的机床:

重要须知: 如果 I/O 页面显示压力和警报 151 生成,则机床将停止。 

按[RESET](重置)以重置警报并重新打开 HPC。仔细观察 I/O 页面上的气压表,查看气压表是否在 HPC 已打开的情况下仍卡在 0 psi。

重启机床,打开 HPC 并观察 I/O 屏幕上的气压表。如果仪表工作正常且机床未发出警报,则可以继续使用。如果仪表仍然卡在 0 或发出警报,请继续故障排除。 

压力传感器:

在更换止回阀组件上的传感器之前,检查 HPC 止回阀 [1] 以确保没有卡住。

如何使用万用表测试 HPC 模拟压力传感器:

您需要拆下后钣金才能看到模拟压力开关 [2]。 确保电缆接头正确拧入传感器。

机床必须通电并处于空闲状态。

在 I/O PCB 上,找到在 P48 处连接的 HPC 压力传感器电缆。电缆仍插入传感器的情况下,使用细尖探针检查引脚之间的读数。

请参阅下表以获得正确的读数。如果值不在该范围内,则 HPC 传感器可能有故障。

红色万用表引线 黑色万用表引线 预期读数
棕线(引脚 3,[+5VDC]) 白线(引脚 7,[GND]) 4.69 VDC 至 5.25 VDC
蓝线(引脚 2,[HPC 信号]) 白线(引脚 7,[GND]) 0.490VDC 至 0.510VDC(机床处于空闲状态)

Coolant Blockage HPC-300/1K

从 TSC 组件底部卸下滤盘。从过滤器[4]中取出托盘盖[3]。使用刷子清洁过滤器。

从切屑托盘中取出切屑框和聚酯网滤网(如果安装了滤网)。从切屑滤网中取出所有切屑。

要更换网格滤网[5],请将其紧紧地拉在切屑框顶部[7]。确保弹性带[6]越过切屑框的边缘[7]。

确保自动清洁柱塞在 HPC 泵关闭时激活。如果未关闭,请转到电磁阀故障排除指南。测试 HPC 清除电磁阀。

如果电磁阀工作并输出空气,请检查空气管有无扭结或断裂。

为损坏的减压弹簧执行这些步骤。

  1. 从 HPC 冷却液箱中拆下泵。
  2. 拆下减压塞。
  3. 检查弹簧和阀销。如果弹簧损坏,则更换弹簧,如果销凹陷或磨损,则更换销。

 

Kinked Pick-up hose

泵运行时,吸收软管会扭结。用带弹簧的新版本更换吸收软管。

HPC Check Valve

在运行标准冷却液泵时,它可能会反向驱动 HPC 泵。

歧管档块需要升级以添加止回阀。使用以下 PN 升级歧管组件:

1. 20-9118

2. 58-0287

3. 59-2229

Electrical Diagrams