My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Broken Tool Detection (BTD) - Operation - RD0013

Service Home Erkennung gebrochener Werkzeuge (BTD) – Betrieb – RD0013

Erkennung gebrochener Werkzeuge (BTD) – Betrieb – RD0013

- Zum Abschnitt springen - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Erkennung defekter Werkzeuge – Betrieb


RD0013

Introduction

Die Erkennung defekter Werkzeuge (BTD) ist eine Funktion, die ein Bild aufnimmt und die Länge eines Werkzeugs vor und nach der Verwendung erkennt.

  Mit einem spürbaren Längenunterschied wird dann ALARM 9300 für das defekte Werkzeug ausgelöst, wodurch die Registerkarte BTD mit Vorher-Nachher-Bildern angezeigt wird.

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie eine Maschine bedienen, die mit einem System zur Erkennung defekter Werkzeuge ausgestattet ist.

WICHTIG: Stellen Sie mit der Maschine im Servicemodus sicher, dass Einstellung 430 auf EIN gestellt ist.

    

HINWEIS: Weitere Informationen zum Erkennungssystem von defekten Werkzeugen, finden Sie unter Erkennung defekter Werkzeuge – Anleitung zur Fehlerbehebung.

   

BTD Calibration

Die BTD-Kalibrierungsseite finden Sie unter Diagnose >Wartung >BTD-Kalibrierung. 

Diese BTD-Kalibrierungsseite ist für alle zugänglich.

Auf dieser Registerkarte wird ein Live-Feed der BTD-Kamera angezeigt – entweder auf dem Bildschirm der Maschine durch Drücken von [F1] oder auf der Anzeige vom Bedienpult durch Drücken von [F2]. 

Wenn Sie den Live-Feed der Kamera betrachten, können Sie auf dieser Seite auch den ROI-Wert (Region of Interest Value) einstellen.

Dieser Wert legt die Größe des Bereichs fest, den die Kamera durch Drücken von [PAGE UP] oder [PAGE DOWN] erkennt. Dieser erkannte Bereich ist der Bereich, in dem sich das Werkzeug befinden soll – versuchen Sie, das Werkzeug an der mittleren ROI-Linie auszurichten. 

HINWEIS:  Es ist wichtig, dass Sie zuerst die Ausrichtung der Kameramontage abschließen, bevor Sie den ROI-Wert festlegen. Um den Standard-ROI-Wert zu erhalten, drücken Sie [ORIGIN] , um zum ROI-Wert von 50 % zurückzukehren. 

 

Tool Table

Die Seite Werkzeugtabelle [1] finden Sie unter Aktuelle Befehle > >Werkzeuge > >Werkzeugtabelle.

Markieren Sie unter der Werkzeugtabelle die Werkzeuge, die mit dem System zur Erkennung von defekten Werkzeugen überprüft werden sollen, indem Sie

[F2] drücken. Jetzt wird die Erkennung defekter Werkzeuge bei diesen ausgewählten Werkzeugen vor und nach dem Einsatz ausgeführt, z. B. bei G01 mit Bewegung.

HINWEIS: Das Erkennungssystem für defekte Werkzeuge läuft nur während eines Werkzeugwechsels innerhalb eines Programms (M06), nicht während eines manuellen Werkzeugwechsels [ATC FWD].

Hinweis: Die Registerkarte BTD [2] unter Aktuelle Befehle > Werkzeuge > BTD wird nur angezeigt, wenn ein gebrochenes Werkzeug erkannt wird.

Tool Inspection

1

Die Software 100.25.001.1100 implementiert eine Werkzeuginspektion, die Bilder von den Werkzeugen macht, sobald diese von der Spindel zum Magazin zurückkehren.

 

HINWEIS: Diese Funktion ist nur mit Maschinen mit einem 19-Zoll-Bedienpult kompatibel.

  

Diese Funktion wird über das BTD-System aktiviert.

 

Um die Erkennung gebrochener Werkzeuge und die Werkzeuginspektion zu aktivieren, drücken Sie [SETTING]  und suchen Sie dann "430".

2

Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um BTD + Werkzeuginspektion [1]

 

umzuschalten. Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie auf der Seite Einstellung 430 - Aktivieren - Erkennung gebrochener Werkzeuge.

 

3

Die Seite „Werkzeugtabelle“ [1] finden Sie, indem Sie auf [CURRENT COMMANDS] drücken und dann zu Werkzeuge > Werkzeugtabelle gehen.

Drücken Sie [INSERT], um das Bild des ausgewählten Werkzeugs anzuzeigen.

Alternativ können Sie auch

[F2] wählen, um ein Bild des Werkzeugs aufzunehmen. 

Wenn Sie

[F3] drücken, werden Bilder von allen Werkzeugen aufgenommen, einschließlich des in die Spindel geladenen Werkzeugs, falls zutreffend. 

4

Um das Bild eines Werkzeugs anzuzeigen, drücken Sie

[OFFSET] und markieren das gewünschte Werkzeug, dann drücken Sie [INSERT], um das Werkzeug [1] zu inspizieren.

5

Um den Status eines Werkzeugs zu ändern, drücken Sie

[F2]. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den Werkzeugstatus manuell zu ändern.

Hinweis: Für das Werkzeug muss das Feld BTD auf der Seite Werkzeugtabelle aktiviert sein.

Die Seite für die Werkzeuginspektion kann jeweils nur ein Bild enthalten.

Um das Bild zu löschen, drücken Sie [F3]. 

6

Um ein Bild eines Werkzeugs auf einem USB-Stick zu speichern, drücken Sie [LIST PROGRAM] und navigieren Sie zur Registerkarte „USB“ [1].

HINWEIS: Sie benötigen einen USB-Anschluss, um die aufgenommenen Bilder zu speichern.

7

Drücken Sie[F4] > Backup Machine and deselect all boxes except Tool Inspection Images [1] by pressing [ENTER].

Drücken Sie erneut auf Backup [F4] , um die Dateien auf dem USB-Stick [2] zu speichern. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.