Broken Tool Detection (BTD) - Operation - RD0013

서비스 홈 끊어진 공구 감지(BTD) - 작동 - RD0013

끊어진 공구 감지(BTD) - 작동 - RD0013

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

파손된 공구 감지 - 작동


RD0013

Introduction

공구 파손 감지(BTD)는 이미지를 캡처하고 사용 전후에 공구 길이를 감지하는 기능입니다. 길이가 눈에 띄게 차이가 나면 ALARM 9300 Broken Tool이 트리거되어 BTD 탭이 이미지 이전과 이후에 나타납니다.

이 절차는 공구 파손 감지 기능이 장착된 기계를 작동하는 방법을 보여줍니다.

중요: 기계가 서비스 모드에 있는 상태에서 설정 430이 ON으로 설정되어 있는지확인하십시오.

 참고: 끊어진 공구 감지 기능에 대한 자세한 내용은 공구 파손 감지 - 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

BTD Calibration

BTD 보정 페이지는 진단 > 유지보수 > BTD 보정에서 찾을 수 있습니다. 

이 BTD 보정 페이지에는 모든 사람이 액세스할 수 있습니다. 이 탭은 [F1] 을 눌러 기계의 화면에서 또는 [F2]를 눌러 원격 디스플레이에서 BTD 카메라의 라이브 피드를 보여줍니다. 

카메라 라이브 피드를 전송할 때 이 페이지를 사용하여 관심 영역(ROI ) 값을 설정할 수도 있습니다. 이 값은 [PAGE UP] 또는 [PAGE DOWN]를 눌러 카메라가 감지하는 대상 영역의 크기를 설정합니다. 이 감지된 영역은 공구가 있을 것으로 예상되는 영역입니다. 공구를 중앙 ROI 선에 정렬합니다. 

참고: ROI 값을 마무리하기 전에 카메라 장착 정렬을 먼저 마무리하는 것이 중요합니다. 기본 ROI 값을 얻으려면 [ORIGIN] 을 눌러 50%의 ROI 값으로 돌아갑니다. 

 

Tool Table

공구 테이블 페이지 [1]는 현재 명령 > 공구 > 공구 테이블에서 찾을 수 있습니다.

공구 테이블 아래에서 [F2]를 눌러 끊어진 공구 감지 시스템으로 점검할 공구를 표시하십시오. 이제 끊어진 공구 감지는 움직임이 있는 G01과 같이 사용 전후에 선택된 공구에서 실행됩니다.

참고: 공구 파손 감지 시스템은 수동 공구 교환 [ATC FWD] 도중이 아닌 프로그램(M06) 내에서 공구 교환 중에만 실행됩니다.

참고: 현재 명령 > 공구 > BTD 아래의 BTD 탭 [2]은 공구 파손이 감지된 경우에만 표시됩니다.

Tool Inspection

1

소프트웨어 100.25.001.1100은 공구 검사를 구현하여 공구가 스핀들에서 캐로슬로 돌아가면 사진을 찍습니다. 

 참고: 이 기능은 19인치 펜던트가 있는 기계에서만 호환됩니다.

이 기능은 BTD 시스템을 사용하여 활성화합니다. 

공구 파손 감지 및 공구 검사를 활성화하려면 [SETTING] 을누른 다음 "430"을 검색하십시오.

2

오른쪽 화살표 키를 눌러 BTD + 공구 검사 [1]를 토글합니다. 

이 설정에 대한 자세한 내용은 설정 430 - 활성화 - 파손 공구 감지 페이지에서 찾을 수 있습니다. 

3

공구 테이블 페이지 [1]는 [CURRENT COMMANDS]를 누른 다음  공구 > 공구 테이블로 이동하여 찾을 수 있습니다.

선택한 공구의 이미지를 표시하려면 [INSERT]를 누르십시오.

또는 [F2] 를 선택하여 공구 이미지를 캡처합니다. 

해당되는 경우 [F3]을 누르면 스핀들에 장착된 공구를 포함한 모든 공구의 이미지가 캡처됩니다. 

4

공구 이미지를 표시하려면 [OFFSET]을 누르고 원하는 공구를 하이라이트한 다음 [INSERT]를  눌러 공구 [1]을 검사합니다.

5

공구의 상태를 변경하려면 [F2]를 누릅니다. 이렇게 하면 사용자가 공구 상태를 수동으로 변경할 수 있습니다.

참고: 공구는 공구 테이블 페이지 아래에서 BTD 박스를 선택해야 합니다. 

공구 검사 페이지에는 한 번에 하나의 이미지만 포함될 수 있습니다. 이미지를 지우려면 [F3]을 누릅니다. 

6

공구 이미지를 USB에 저장하려면 [LIST PROGRAM]을 누르고 USB 탭 [1]으로 이동합니다. 

 참고: 캡처된 이미지를 저장하려면 USB가 있어야 합니다. 

7

을(를) 누르십시오.

백업 [F4] 을 다시 눌러 파일을 USB [2]에 저장합니다.