MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Caricatore di pezzi automatico per tornio
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
      • Smerigliatrice di superficie, 2550
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Broken Tool Detection (BTD) - Operation

Pagina iniziale Assistenza Rilevamento utensile rotto (BTD) - Funzionamento

Rilevamento utensile rotto (BTD) - Funzionamento

- Vai alla sezione - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025

Rilevamento utensile rotto - Funzionamento


Introduction

Il Rilevamento utensile rotto (BTD) è una funzione che cattura un'immagine e rileva la lunghezza di un utensile prima e dopo l'uso. Con una notevole differenza di lunghezza, l’ALLARME 9300 Utensile rotto verrà attivato forzando la scheda BTD a comparire con le immagini precedenti e successive.

Questa procedura mostrerà come utilizzare una macchina dotata di sistema di rilevamento utensili rotti.

IMPORTANTE: con la macchina in modalità di servizio, assicurarsi che l'impostazione  430 sia impostata su ON.

 NOTA: per ulteriori informazioni sulla funzione Rilevamento utensile rotto, fare riferimento alla sezione Rilevamento utensile rotto - Guida alla risoluzione dei problemi .

BTD Calibration

La pagina Calibrazione BTD è disponibile in Diagnostica > Manutenzione > Calibrazione BTD. 

Questa pagina di calibrazione BTD è accessibile a tutti. Questa scheda mostra un feed live della fotocamera BTD, sullo schermo della macchina premendo [F1] o sul display remoto premendo [F2]. 

Quando si visualizza il feed live della fotocamera, questa pagina può essere utilizzata anche per impostare il valore della Regione di interesse (ROI). Questo valore imposta le dimensioni dell'area per qualsiasi elemento rilevato dalla telecamera premendo [PAGE UP] o [PAGE DOWN]. Quest'area rilevata è la posizione in cui l'utensile deve trovarsi: provare ad allineare l'utensile con la linea della ROI centrale. 

NOTA: è importante finalizzare prima l'allineamento del montaggio della fotocamera, prima di finalizzare il valore del ritorno sull'onda. Per ottenere il valore di ROI definito, premere [ORIGINE] per tornare a un valore di ROI del 50%. 

 

Tool Table

La pagina Tabella utensili [1] si trova in Comandi correnti > Utensili > Tabella utensili.

Nella tabella utensili, contrassegnare gli utensili che verranno controllati con il sistema di rilevamento utensili rotti premendo [F2]. Ora, il rilevamento utensile rotto verrà eseguito su quegli utensili selezionati prima e dopo l'uso, come un G01 con movimento.

NOTA: Il sistema di rilevamento utensili rotti funziona solo durante un cambio utensile all'interno di un programma (M06), non durante i cambi utensili manuali [ATC FWD].

Nota: La scheda BTD [2] in Comandi correnti > Utensil > BTD viene visualizzata solo quando viene rilevato un utensile rotto.

Tool Inspection

1

Il software 100.25.001.1100 mette in atto un’ispezione degli utensili che scatta immagini degli utensili una volta che tornano al carosello dal mandrino. 

 NOTA: Questa funzione è compatibile solo su macchine con pensile da 19 pollici.

Questa funzione utilizza il sistema BTD per l'attivazione. 

Per attivare Rilevamento utensile rotto e Ispezione utensile, premere [SETTING] quindi cercare "430".

2

Premere il tasto freccia destra per attivare/disattivare BTD + Ispezione utensile [1]. 

Ulteriori informazioni per questa impostazione sono disponibili nella pagina Impostazione 430 - Abilita - Rilevamento utensile rotto. 

3

La pagina della tabella utensili [1] è disponibile premendo [CURRENT COMMANDS] e quindi navigando in  Strumenti > Tabella utensili.

Premere [INSERT] per visualizzare l'immagine dell’utensile selezionato.

In alternativa, selezionare [F2] per acquisire un'immagine dell’utensile. 

Premendo [F3] si acquisiranno le immagini di tutti gli utensili, incluso l'utensile caricato nel mandrino, se applicabile. 

4

Per visualizzare l'immagine di un utensile, premere [OFFSET] ed evidenziare l'utensile desiderato, quindi premere [INSERT] per ispezionare l'utensile [1].

5

Per modificare lo stato di un utensile, premere [F2]. Ciò consentirà all'utente di modificare manualmente lo stato dell'utensile.

NOTA: L'utensile deve avere la casella BTD selezionata nella pagina Tabella utensili. 

La pagina di ispezione dell’utensile può contenere una sola immagine alla volta. Per cancellare l'immagine, premere [F3]. 

6

Per salvare un'immagine di un utensile su un USB, premere [LIST PROGRAM] e andare alla scheda USB [1]. 

NOTA: È necessario disporre di un USB per salvare le immagini catturate. 

7

Premere [F4] > Backup macchina e deselezionare tutte le caselle tranne Immagini ispezione utensile [1] premendo [ENTER].

Premere di nuovo Backup [F4] per salvare i file sull'USB [2]. 
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.