My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211

Αρχική Σελίδα Εξυπηρέτησης Τρόποι εκτέλεσης DT/DM - Διπλός βραχίονας - Αντικατάσταση
Recently Updated Last updated: 07/30/2021

DT/DM - Διπλός βραχίονας - Αντικατάσταση


AD0211

DT/DM - Διπλός βραχίονας - Αντικατάσταση

- Μετάβαση στην ενότητα - 1. Εισαγωγή 2. Διπλός βραχίονας - Αφαίρεση (4 βήματα) 3. Διπλός βραχίονας - Εγκατάσταση και ευθυγράμμιση Back to Top

Εισαγωγή

Αυτή η διαδικασία θα σας δείξει πώς να αντικαταστήσετε και να ευθυγραμμίσετε τον διπλό βραχίονα DT/DM.

Απαιτούμενα εργαλεία:

  • Εργαλείο ευθυγράμμισης διπλού βραχίονα T-2108
  • (2) Χρησιμοποιήστε τις (4) βίδες κεφαλής υποδοχής 3/8-16 x 2.5" (SHCS)
  • DT:
    • T-1224 BT 30 εργαλείο διάσπασης κωνικότητας
    • T-2173 BT 30 πείρος εργαλείου διάσπασης κωνικότητας
  • DM:
    • T-2086 BT 40 εργαλείο διάσπασης κωνικότητας
    • T-2087 BT 40 εργαλείο διάσπασης κωνικότητας

Αυτό το έγγραφο ισχύει για τα ακόλουθα κιτ σέρβις:

  • 93-30-4448 DBL ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ASSY DT-1 SMTC BT-30 8"

Διπλός βραχίονας - Αφαίρεση

1

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εργαλείο [1] στην τρέχουσα υποδοχή εργαλείου και την άτρακτο.

Μετακινήστε το κέντρο του τραπεζιού κάτω από τον άξονα.

Πατήστε  [ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΚΟΠΗ].

Αλλάξτε την παράμετρο 462:18, INVIS AXIS, σε 0.

Αλλάξτε την παράμετρο 390:18, INVIS AXIS, σε 0.

2

Βρείτε τις (2) οπές [1] δίπλα στα καλύμματα των εμβόλων.

Εάν ο βραχίονας δεν έχει τις οπές, προχωρήστε στο βήμα 3. Εάν ο διπλός βραχίονας έχει τις οπές, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Τοποθετήστε τις (2) 1/4-20 x 2.5" βίδες [4] μέσα από το εργαλείο T-2108 [2] και μέσα στον διπλό βραχίονα.
  • Σφίξτε τις (2) βίδες.
  • Σφίξτε τις βίδες [3] 3/8-16 x 1.75"με το χέρι.

3

Απελευθερώστε το κουμπί  [ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΚΟΠΗ].

Πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ για να διαγράψετε κάθε συναγερμό.

Μετακινήστε βηματικά τον άξονα T (βραχίονας μηχανισμού αλλαγής εργαλείων) στην αρνητική κατεύθυνση (-). Κάντε το αυτό μέχρι να βρεθεί στο κάτω μέρος της διαδρομής του.

Πατήστε  [ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΚΟΠΗ].

Αφαιρέστε (2) από τις (4) βίδες [1] 3/8-16 x 3/4" από τις απέναντι πλευρές της πλήμνης. Μην αφαιρείτε τις παρακείμενες βίδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στον άξονα εξόδου.

Τοποθετήστε (2) 3/8-16 x 2.5" κοχλίες ανύψωσης [2] στην πλήμνη.

Χαλαρώστε τις (6) βίδες [3] από τον σφιγκτήρα για τον διπλό βραχίονα. Στη συνέχεια, χαλαρώστε τες με 3 ακόμη περιστροφές.

4

Σφίξτε τους (2) κοχλίες ανύψωσης [1] με μικρά βήματα.

Κάντε το μέχρι ο διπλός βραχίονας να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα στον άξονα εξόδου.

Σφίξτε τους κοχλίες ανύψωσης κατά μία ακόμη πλήρη περιστροφή.

Χαλαρώστε την κεντρική βίδα [2] στο εργαλείο ευθυγράμμισης.

Αφαιρέστε τον διπλό βραχίονα.

Αφαιρέστε τους (2) κοχλίες ανύψωσης 3/8-16 x 2,5".

Επανατοποθετήστε τις (2) βίδες 3/8-16 x 3/4" για να συγκρατήσετε την πλήμνη. Περιστρέψτε τις βίδες στα 45 ft-lbs (61 N-m).

Διπλός βραχίονας - Εγκατάσταση και ευθυγράμμιση

DT/DM Μηχανισμός αλλαγής εργαλείων - Διαδικασία ευθυγράμμισης

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.