MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno com carregador de peças automático
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
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
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
      • Esmeril de superfície
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211

Início da Assistência Procedimento como fazer DT/DM - Braço duplo - Substituição
Recently Updated Last updated: 07/30/2021

DT/DM - Braço duplo - Substituição


AD0211

DT/DM - Braço duplo - Substituição

- Ir para secção - 1. Introdução 2. Braço Duplo - Remoção (4 passos) 3. Braço Duplo - Instalação e alinhamento Back to Top

Introdução

Este procedimento mostrará como substituir e alinhar o braço duplo DT/DM.

Ferramentas necessárias:

  • T-2108 ferramenta de alinhamento de braço duplo
  • (4) 10-32 x 3/4" parafusos do tampão da Soquete-cabeça (SHCS) [2]
  • DT
    • T-1224 BT 30 Taper Split Tool
    • T-2173 BT 30 Taper Split Tool PIN
  • Dm:
    • T-2086 CT 40 Taper Split Tool
    • T-2087 BT 40 Taper Split Tool

Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  •  93-30-4448DBL BRAÇO CONJ. DT-1 SMTC BT-30 8"

Braço Duplo - Remoção

1

Certifique-se de que nenhuma ferramenta [1] está no compartimento da ferramenta atual ou no spindle.

Mova o centro da mesa sob o spindle.

Prima [EMERGENCY STOP].

Mudar Parâmetro 462:18, EIXO INVIS para 0.

Mudar Parâmetro 390:18, EIXO INVIS, para 0.

2

Encontre os (2) furos [1] adjacentes às tampas para os êmbolos.

Se o braço não tiver os orifícios, vá para a etapa 3. Se o braço duplo tiver os orifícios, execute estas etapas:

  • Coloque os (2) parafusos 1/4-20 x 2,5" [4] através da ferramenta T-2108 [2] e no braço duplo.
  • Aperte os (2) parafusos.
  • Aperte o parafuso 3/8-16 x 1,75" [3] à mão

3

Solte [EMERGENCY STOP].

Prima RESET para limpar cada alarme.

Desloque o eixo T (Braço do trocador de ferramentas) na direção negativa (-). Faça isto até estar na parte inferior do seu percurso.

Prima [EMERGENCY STOP].

Retire (2) dos (4) parafusos 3/8-16 x 3/4" [1] de lados opostos do cubo. Não remova os parafusos adjacentes.

NOTA:: Tenha cuidado para não riscar o veio de saída.

Insira (2) parafusos de macaco 3/8-16 x 2,5" [2] no cubo.

Afrouxe os (6) parafusos [3] do fixador a partir do braço duplo. Depois, desaperte-os mais 3 voltas.

4

Aperte os (2) parafusos de macaco [1] em pequenos incrementos.

Faça isto até que o braço duplo possa girar livremente no veio de saída.

Aperte os parafusos de elevação mais uma volta completa.

Afrouxe o parafuso central [2] na ferramenta de alinhamento.

Retire o braço duplo.

Retire os (2) parafusos de ajuste 3/8-16 x" 2,5.

Reinstale os (2) parafusos 3/8-16 x 3/4" para reter o cubo. Torque os parafusos a 45 pés-lb (61 N-m).

Braço Duplo - Instalação e alinhamento

Trocador de ferramentas DT/DM - Procedimento de fixação
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.