DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211

サービス ホーム 手順 DT/DM - ダブルアーム - 交換
Recently Updated Last updated: 07/30/2021

DT/DM - ダブルアーム - 交換


AD0211

DT/DM - ダブルアーム - 交換

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. ダブルアーム - 取り外し (4 ステップ) 3. ダブルアーム - 設置と調整 Back to Top

はじめに

この手順では、DT/DMダブルアームを交換して位置合わせする方法を説明します。

必要な工具:

  • T-2108ダブルアーム位置合わせツール
  • 2本の3/8-16 x 2.5" ソケットヘッド・キャップスクリュー(SHCS)
  • DT:
    • T-1224 BT 30テーパー分割ツール
    • T-2173 BT 30テーパー分割工具ピン
  • DM:
    • T-2086 CT 40テーパー分割ツール
    • T-2087 BT 40テーパー分割ツール

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-30-4448 DBL ARM ASSY DT-1 SMTC BT-30 8"

ダブルアーム - 取り外し

1

アクティブな工具ポケットとスピンドルに、工具 [1] がないことを確認してください。

テーブルの中心を、スピンドル下に移動させます。

 EMERGENCY STOPを押します。

パラメータ 462:18, INVIS軸を 0に変更します。

パラメータ 390:18, INVIS軸を 0.に変更します。

2

プランジャーのカバーに隣接する2つの穴 [1] を見つけます。

アームに穴がない場合は、手順3に進みます。ダブルアームに穴がある場合は、次の手順を実行します:

  • 2本の1/4-20 x 2.5" ねじ [4] を、T-2108ツール [2] に通して、ダブルアームに入れます。
  • 2本のねじを締めます。
  • 3/8-16 x 1.75" ねじ[3]を、手で締めます

3

 EMERGENCY STOP(非常停止)を解除します。

 RESET(リセット) を押し、各アラームをクリアします。

T軸(ツールチェンジャー アーム)を、負(-)の方向にジョグします。この作業を、移動量の下限まで行います。

 EMERGENCY STOPを押します。

(4) 3/8-16 x 3/4"の2本のねじ [1] を、ハブの反対側から取り外します。隣接するねじは、取り外さないでください。

注記: 出力シャフトを傷つけないように注意してください。

2本の3/8-16 x 2.5"ジャックスクリュー [2] を、ハブに差し込みます。

ダブルアーム用クランプのねじ [3] を6本緩めます。次にそれらを、さらに3回転緩めます。

4

2本のジャックスクリュー [1] を、少しずつ締めます。

ダブルアームが、出力シャフト上で自由に回転できるようになるまで、これを行います。

ジャックスクリューを、もう1回転締めます。

位置合わせツールの中央のねじ [2] を緩めます。

ダブルアームを取り外します。

2本の3/8-16 x 2.5"ジャックスクリューを取り外します。

2本の3/8-16 x 3/4"ねじを再取付けし、ハブを保持します。45 ft-lb (61 N-m) のトルクで、ねじを締めます。

ダブルアーム - 設置と調整

DT/DMツールチェンジャー - 調整手順