My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211

Service Home How-To-Verfahren DT/DM - Doppelarm - Ersatz
Recently Updated Last updated: 07/30/2021

DT/DM - Doppelarm - Ersatz


AD0211

DT/DM - Doppelarm - Ersatz

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Doppelarm – Entfernung (4 Schritte) 3. Doppelarm – Installation und Ausrichtung Back to Top

Einführung

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie den DT/DM-Doppelarm austauschen und ausrichten.

Erforderliche Werkzeuge:

  • T-2108 Doppelarm-Ausrichtungswerkzeug
  • (4) 10-32 x 3/4" Buchsenkopfschrauben (SHCS) [2]
  • DT:
    • T-1224 BT 30 Kegelspaltwerkzeug
    • T-2173 BT 30 Kegelspaltwerkzeug Pin
  • DM:
    • T-2086 CT 40 Kegelspaltwerkzeug
    • T-2087 BT 40 Kegelspaltwerkzeug

Dieses Dokument gilt für die folgenden Service-Kits:

  •  93-30-4448DOPPELARMBAUGRUPPE DT-1 SMTC BT-30 8"

Doppelarm – Entfernung

1

Stellen Sie sicher, dass sich kein aktives Werkzeug [1] im aktuellen Werkzeugplatz im Magazin und der Spindel befindet.

Zentrieren Sie den Tisch unter der Spindel.

Drücken Sie EMERGENCY STOP.

Ändern des Parameters 462:18 INVIS AXIS auf 0.

Ändern des Parameters 390:18 INVIS AXIS auf 0.

2

Suchen Sie die (2) Löcher [1] neben den Abdeckungen für die Kolben.

Wenn der Arm nicht über die Löcher verfügt, weiter mit Schritt 3. Wenn der Doppelarm über die Löcher verfügt, gehen Sie wie folgt vor:

  • Führen Sie die (2) 1/4-20 x 2.5" Schrauben [4] durch das T-2108-Werkzeug [2] und setzen Sie sie in den Doppelarm ein.
  • Ziehen Sie die (2) Schrauben an.
  • Die 3/8-16 x 1.75" Schraube [3] manuell anziehen.

3

Geben Sie EMERGENCY STOP frei.

Drücken Sie RESET, um jeden Alarm zu löschen.

Die T-Achse (Werkzeugwechslerarm) in negativer (-) Richtung verfahren. Tun Sie dies, bis sie sich am Boden ihres Verfahrwegs befindet.

Drücken Sie EMERGENCY STOP.

(2) der (4) 3/8-16 x 3/4" Zoll-Schrauben [1] von den gegenüberliegenden Seiten der Nabe entfernen. Die benachbarten Schrauben nicht entfernen.

Hinweis: Achten Sie darauf, die Abtriebswelle nicht zu beschädigen.

Setzen Sie (2) 3/8-16 x 2.5" Zoll-Aufsteckschrauben [2] in die Nabe.

Lösen Sie die (6) Schrauben [3] von der Klemme vom Doppelarm. Dann lösen Sie sie mit noch 3 weiteren Umdrehungen.

4

Die (2) Einstellschrauben [1] in kleinen Schritten festziehen.

Führen Sie diesen Vorgang durch, bis sich der Doppelarm frei auf der Welle drehen kann.

Ziehen Sie die Aufsteckschrauben mit noch einer vollen Umdrehung an.

Die mittlere Schraube [2] am Ausrichtungswerkzeug lösen.

Den Doppelarm entfernen.

Die (2) 3/8-16 x 2,5" Zoll-Aufsteckschrauben entfernen.

Die (2) 3/8-16 x 3/4" Zoll-Schrauben wieder einsetzen, um die Nabe zu halten. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 61 N-m (45 ft-lb) an.

Doppelarm – Installation und Ausrichtung

DT/DM-Werkzeugwechsler – Ausrichtungsverfahren

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.