MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211

Service hjem Fremgangsmåter *DT/DM – dobbel arm – Utskiftning
Recently Updated Last updated: 07/30/2021

*DT/DM – dobbel arm – Utskiftning


AD0211

*DT/DM – dobbel arm – Utskiftning

– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Dobbel arm – Fjerning (4 trinn) 3. Dobbel arm – Installasjon og justering Back to Top

Introduksjon

Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut og justerer DT/DM-dobbel armen.

Nødvendige verktøy:

  • T-2108 Justeringsverktøy for dobbel arm
  • (2) 3/8-16 x 2,5" pipehodeskruer (SHCS)
  • DT:
    • T-1224 BT 30-kon splitt-verktøy
    • T-2173 BT 30-kon splitt-verktøypinne
  • DM:
    • T-2086 CT 40-kon splitt-verktøy
    • T-2087 BT 40-kon splitt-verktøy

Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:

  • 93-30-4448 DOBBEL ARM DT-1 SMTC BT-30 8"

Dobbel arm – Fjerning

1

Sørg for at det ikke er noe verktøy [1] i den aktive verktøylommen og spindelen.

Flytt midtpunktet på bordet under spindelen.

Trykk på  NØDSTOPP.

Endre paramter 462:18, USYNLIG AKSE til 0.

Endre parameter 390:18, USYNLIG AKSE til 0.

2

Finn (2) hullene [1] ved siden av dekslene for stemplene.

Hvis armen ikke har hullene, gå til trinn 3. Hvis dobbel armen har hullene, utfør disse trinnene:

  • Sett (2) 1/4-20 x 2,5" skruene [4] gjennom T-2108-verktøyet [2] og inn i dobbel armen.
  • Stram (2) skruene.
  • Stram 3/8-16 x 1,75" skruene [3] for hånd.

3

Frigjør  NØDSTOPP.

Trykk på TILBAKESTILL for å fjerne hver alarm.

Jogg T-aksen (verktøyvekslerarm) i den negative (-) retningen. Gjør dette til den er på bunnen av vandringen.

Trykk på  NØDSTOPP.

Fjern (2) av (4) 3/8-16 x 3/4" skruene [1] fra motsatte sider av navet. Ikke fjern tilstøtende skruer.

MERK: Vær forsiktig så du ikke skader utgangsakselen.

Installer (2) 3/8-16 x 2,5" løfteskruer [2] i navet.

Løsne (6) skruene [3] fra klemmen for dobbel armen. Løsne dem deretter 3 omdreininger til.

4

Stram (2) løfteskruene [1] i små trinn.

Gjør dette til dobbel armen kan dreie fritt på utgangsakselen.

Stram løfteskruene en hel omdreining til.

Løsne senterskruen [2] på justeringsverktøyet.

Fjern dobbel armen.

Fjern (2) 3/8-16 x 2,5" løfteskruene.

Installer (2) 3/8-16 x 3/4" skruene på nytt for å feste navet. Gi skruene moment til 45 ft-lb (61 N-m).

Dobbel arm – Installasjon og justering

DT/DM-verktøyveksler – Justeringsprosedyre

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.