27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211

서비스 홈 방법 절차 DT/DM - 더블 암 - 교체
Recently Updated Last updated: 11/23/2021

DT/DM - 더블 암 - 교체


AD0211

DT/DM - 더블 암 - 교체

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 더블 암 - 제거 (4 단계) 3. 더블 암 - 설치 및 정렬 Back to Top

개요

이 절차는 DT/DM 더블 암을 교체하고 정렬하는 방법을 보여줍니다.

필요한 도구:

  • T-2108 더블 암 정렬 공구
  • (2) 3/8-16 x 2.5" 소켓 헤드 캡 스크루(SHCS)
  • DT:
    • T-1224 BT 30 테이퍼 분할 공구
    • T-2173 BT 30 테이퍼 분할 공구 핀
  • DM:
    • T-2086 CT 40 테이퍼 분할 공구
    • T-2087 BT 40 테이퍼 분할 공구

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-30-4448 DBL ARM ASSY DT-1 SMTC BT-30 8"

더블 암 - 제거

1

현재 포켓과 스핀들에 공구 [1]가 없는지 확인하십시오.

테이블을 스핀들 아래 중앙에 놓습니다.

[EMERGENCY STOP]을 누릅니다.

파라미터 462:18 , INVIS AXIS를 0으로 변경합니다.

파라미터 390:18 , INVIS AXIS를 0으로 변경합니다.

2

플런저 커버 옆에 있는 2개의 구멍 [1]을 찾습니다.

암에 구멍이 없으면 3단계로 이동합니다. 더블 암에 구멍이 있는 경우 다음 단계를 수행하십시오.

  • 1/4-20 x 2.5" 스크루 (2)개 [4]를 T-2108 공구 [2]를 통해 더블 암에 끼웁니다.
  • (2)개의 스크루를 조입니다.
  • 3/8-16 x 1.75" 스크루 [3]를 조이십시오.

3

 EMERGENCY STOP

를 해제합니다.

각 알람을 지우려면  RESET 을 누릅니다.

T축(공구 교환장치 암)을 음의(-) 방향으로 조그합니다. 맨 아래로 갈 때까지 이 작업을 수행합니다.

[EMERGENCY STOP]을 누릅니다.

허브의 반대쪽에서 (4) 3/8-16 x 3/4" 스크루 [1] 중 (2)를 제거합니다. 인접한 스크루를 제거하지 마십시오.

참고: 출력 샤프트가 긁히지 않도록 주의하십시오.

(2)개의 3/8-16 x 2.5" 재킷 스크루 [2]를 허브에 삽입합니다.

클램프에서 스크루 (6)개 [3]를 더블 암에서 풉니다. 그런 다음 3바퀴 더 풀어줍니다.

4

(2) 재킷 스크루[1]를 조금씩 조입니다.

더블 암이 출력 샤프트에서 자유롭게 회전할 수 있을 때까지 이 작업을 수행하십시오.

재킷 스크루를 한 바퀴 더 조입니다.

정렬 도구의 중앙 스크루 [2]를 풉니다.

더블 암을 제거합니다.

(2)개의 3/8-16 x 2.5" 재킷 스크루를 제거하십시오.

허브를 고정하는 (2)개의 3/8-16 x 3/4" 스크루를 다시 설치하십시오. 나사를 45 ft-lb(61N-m)로 토크합니다.

더블 암 - 설치 및 정렬

DT/DM 공구 교환장치 - 정렬 절차