Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • View All
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211

Servisna domača stran Kako poteka postopek DT/DM - Dvojna roka - zamenjava
Recently Updated Last updated: 07/30/2021

DT/DM - Dvojna roka - zamenjava


AD0211

DT/DM - Dvojna roka - zamenjava

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Dvojna roka - odstranjevanje (4 koraki) 3. Dvojna roka - namestitev in poravnava Back to Top

Uvod

Ta postopek vam bo pokazal, kako zamenjati in poravnati dvojno roko DT/DM.

Potrebna orodja:

  • T-2108 Orodje za poravnavo z dvojno roko
  • (2) 3 / 8-16 x 2,5" Vijaki z vtičnicami (SHCS)
  • DT:
    • Orodje T-1224 BT 30 Taper Split
    • T-2173 BT 30 Konični orodni zatič
  • DM:
    • Orodje T-2086 CT 40 Taper Split
    • Orodje T-2087 BT 40 Taper Split

Ta dokument velja za naslednje servisne komplete:

  • 93-30-4448 DBL ROČICA ASISTIRANA DT-1 SMTC BT-30 8"

Dvojna roka - odstranjevanje

1

Prepričajte se, da ni orodja [1] v aktivnem žepu za orodje in vretenu.

Center mize premaknite pod vreteno.

Pritisnite gumb  [EMERGENCY STOP] za USTAVITEV V SILI.

Spremenite parameter 462:18 ,INVIS AXIS, na 0

.

Spremenite parameter 390:18 ,INVIS AXIS, na 0

.

2

Poiščite (2) odprtini [1] zraven pokrovov batov.

Če roka nima lukenj, pojdite na 3. korak. Če ima dvojna roka luknje, izvedite naslednje korake:

  • Vstavite dva (2) 1/4-20 x 2,5" vijaka [4] skozi orodje T-2108 [2] in nato v dvojno roko [2].
  • Privijte (2) vijaka.
  • Ročno zategnite [3] vijake 3/8-16 x 1,75"

3

Sprostite gumb  EMERGENCY STOP za USTAVITEV V SILI.

Pritisnite PONASTAVITEV , da počistite vsak alarm.

V JOG načinu premaknite os T (ročica menjalca orodja) v negativni (-) smeri. To počnite, dokler ne doseže dna svojega hoda.

Pritisnite gumb  [EMERGENCY STOP] za USTAVITEV V SILI.

Odstranite (2) od (4) vijakov 3/8-16 x 3/4" [1] z nasprotnih strani pesta. Ne odstranjujte sosednjih vijakov.

OPOMBA: Pazite, da ne poškodujete izhodne gredi.

V pesto vstavite dva (2) vijaka škripca 3/8-16 x 2,5".

Razrahljajte šest (6) vijakov [3], nameščenih v vpenjalo, za dvojno roko. Nato jih razrahljajte še za 3 obrate.

4

V majhnih inkrementih

privijte (2) vijaka škripca s priključkom [1].

To ponavljajte, dokler se lahko dvojna roka, nameščena na izhodni gredi, neovirano vrti.

Vijake škripca s priključkom privijte še za en polni obrat.

Razrahljajte središčni vijak [2] na orodju za poravnavo.

Odstranite dvojno roko.

Odstranite dva (2) vijaka škripca 3/8-16 x 2,5".

Ponovno namestite (2) vijaka 3/8-16 x" 3/4, da pesto zadržite. Z navornim ključem privijte vijake z momentom privijanja 45 ft-lb (sila zategovanja 61 Nm).

Dvojna roka - namestitev in poravnava

DT/DM menjalec orodja – postopek poravnave

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.