My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire DT/DM - Braț dublu – Înlocuire
Recently Updated Last updated: 07/30/2021

DT/DM - Braț dublu – Înlocuire


AD0211

DT/DM - Braț dublu – Înlocuire

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Braţ dublu - Îndepărtare (4 pași) 3. Braţ dublu - Instalare şi poziționare Back to Top

Prezentare

Această procedură vă va arăta cum să înlocuiți și să poziționați brațul dublu DT/DM.

Scule necesare:

  • Instrument de aliniere a braţului dublu T-2108
  • (2) șuruburi cu cap tubular de 3/8-16 x 2,5" (SHCS)
  • DT:
    • Sculă de separare conicitate T-1224 BT 30
    • Sculă de separare conicitate T-2173 BT 30
  • DM:
    • Sculă de separare conicitate T-2086 CT 40
    • Sculă de separare conicitate T-2087 BT 40

Acest document se aplică următoarelor truse de service:

  • 93-30-4448 ANSAMBLU BRAȚ DBL DT-1 SMTC BT-30 8"

Braţ dublu - Îndepărtare

1

Asigurați-vă că nu există nicio sculă [1] în locaș magazie scule activ și arborele principal.

Centrați masa sub arborele principal.

Apăsați EMERGENCY STOP.

Modificați parametrul 462:18 , AXA INVIZ, la valoarea0.

Modificați parametrul 390:18 , AXA INVIZ, la valoarea0.

2

Găsiți cele (2) orificii [1] adiacente capacelor pentru pistoane.

Dacă braţul nu are găuri, treceţi la etapa 3. Dacă braţul dublu are găuri, efectuaţi aceşti paşi:

  • Puneţi cele (2) şuruburi 1/4-20 x 2.5" [4] prin scula T-2108 [2] şi în braţul dublu.
  • Strângeţi cele (2) șuruburi.
  • Strângeți șurubul 3/8-16 x 1.75" [3] manual

3

Eliberați EMERGENCY STOP.

Apăsați RESET pentru a șterge fiecare alarmă.

Deplasați axa T (brațul schimbătorului de scule) în direcția negativă (-). Faceți acest lucru până când ajunge în partea de jos a cursei sale.

Apăsați EMERGENCY STOP.

Scoateți (2) din cele (4) șuruburi 3/8-16 x 3/4" [1] din părțile opuse ale butucului. Nu scoateţi şuruburile adiacente.

NOTĂ: Aveţi grijă să nu zgâriaţi axul de ieşire.

Introduceți (2) cricuri cu șurub 3/8-16 x 2.5" [2] în butuc.

Slăbiţi cele (6) şuruburi [3] din clemă pentru braţul dublu. Apoi slăbiți-le încă 3 ture.

4

Strângeți cele (2) cricuri cu șurub [1] în trepte mici.

Faceţi acest lucru până când braţul dublu se poate roti liber pe axul de ieşire.

Strângeţi cricurile cu șurub încă o tură completă.

Slăbiţi şurubul central [2] de pe scula de poziționare.

Îndepărtați brațul dublu.

Scoateţi cele (2) cricuri cu şurub 3/8-16 x 2.5".

Reinstalaţi cele (2) şuruburi 3/8-16 x 3/4" pentru a fixa butucul. Strângeți șuruburile la 45 ft-lb (61 N-m).

Braţ dublu - Instalare şi poziționare

Schimbătorul de scule DT/DM - Procedura de poziționare

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.