MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211

服务主页 方法程序 DT/DM - 双臂 - 更换
Recently Updated Last updated: 07/30/2021

DT/DM - 双臂 - 更换


AD0211

DT/DM - 双臂 - 更换

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 双臂 - 移除 (4 步骤) 3. 双臂 - 安装和校准 Back to Top

简介

此程序将向您展示如何更换和对齐 DT/DM 双臂。

所需工具:

  • T-2108 双臂对齐工具
  • (2) 3/8-16 x 2.5" 插座头螺钉 (SHCS)
  • DT
    • T-1224 BT 30 分机拆分工具
    • T-2173 BT 30 色器拆分工具销
  • Dm:
    • T-2086 CT 40 色器拆分工具
    • T-2087 BT 40 色器分路工具

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-30-4448 DBL ARM ASSY DT-1 SMTC BT-30 8"

双臂 - 移除

1

确保激活刀套和主轴中没有刀具 [1]。

将工作台居中主轴下方。

推 EMERGENCY STOP。

更改参数  462:18 , INVIS AXIS 为 0。

更改参数  390:18 , INVIS AXIS 为 0。

2

找到柱塞盖附近的 (2) 个孔 [1]。

如果刀臂没有孔,请转至步骤 3。如果双臂有孔,则请执行以下步骤:

  • 将(2) 1/4-20 x 2.5"螺钉[4]穿过 T-2108 刀具 [2],插入至双臂。
  • 拧紧 (2) 螺钉。
  • 手动拧紧 3/8-16 x 1.75" 螺钉 [3]

3

释放 [EMERGENCY STOP]。

按 重置 以清除每个警报。

沿负 (-) 方向点动 T 轴(换刀装置臂)。如此操作,直至达到行程底部。

推 EMERGENCY STOP。

从轮毂对向侧移除(4) 3/8-16 x 3/4"螺钉[1]。切勿移除相邻的螺钉。

注意: 注意不要划伤输出轴。

将 (2) 3/8-16 x 2 1/2 千斤顶螺杆 [2] 插入至轮毂。

松开双臂夹具的(6) 螺钉[3]。然后再松动 3 圈。

4

小幅拧紧 (2) 千斤顶螺杆[1]。

执行此操作,直到双臂可以在输出轴上自由转动。

再将千斤顶螺杆拧一整圈。

松开校准刀具上的中心螺钉 [2]。

移除双臂。

移除 (2) 3/8-16 x 2.5" 千斤顶螺钉。

重新安装 (2) 3/8-16 x 3/4" 螺钉以用于固定轮毂。对螺钉施加 45 ft-lb (61 N-m) 扭矩。

双臂 - 安装和校准

DT/DM 换刀装置 - 校准程序