MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DT/DM - Doppio braccio - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 07/30/2021

DT/DM - Doppio braccio - Sostituzione


AD0211

DT/DM - Doppio braccio - Sostituzione

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Doppio braccio - Rimozione (4 passi) 3. Doppio braccio - Installazione e allineamento Back to Top

Introduzione

Questa procedura mostrerà come sostituire e allineare il doppio braccio DT/DM.

Strumenti necessari:

  • T-2108 Strumento di allineamento a doppio braccio
  • (2) vite tappo testa di presa 3/8-16 x 2.5" (SHCS)
  • DT:
    • T-1224 BT 30 Strumento di divisione cono
    • T-2173 BT perno strumento di divisione cono 30
  • DM:
    • T-2086 CT Strumento di divisione cono 40
    • T-2087 BT Strumento di divisione cono 40

Il presente documento si applica ai seguenti kit:

  • 93-30-4448 GRUPPO BRACCIO DOPPIO DT-1 SMTC BT-30 8"

Doppio braccio - Rimozione

1

Assicurarsi che non sia presente alcun utensile [1] nella tasca utensili che si affaccia sul mandrino.

Centrare il tavolo sotto il mandrino.

Premere [EMERGENCY STOP].

Cambiare il parametro 462:18 INVIS AXIS, su 0.

Cambiare il parametro 390:18, INVIS AXIS, su 0.

2

Individuare i (2) fori [1] adiacenti ai coperchi degli stantuffi.

Se il braccio non ha i fori, andare al punto 3. Se il doppio braccio ha i fori, procedere come segue:

  • Inserire le (2) viti 1/4-20 x 2.5" [4] attraverso l’utensile T-2108 [2] e nel doppio braccio.
  • Stringere le (2) viti.
  • Serrare le viti 3/8-16 x 1.75" [3] manualmente

3

Rilasciare [EMERGENCY STOP].

Premere RESET per cancellare ogni allarme.

Fare avanzare a intermittenza l'asse T (braccio del cambio utensile) in direzione negativa (-). Eseguire questa operazione fino a raggiungere il fondo della corsa.

Premere [EMERGENCY STOP].

Rimuovere (2) delle (4) viti 3/8-16 x 3/4" [1] dai lati opposti del mozzo. Non rimuovere le viti adiacenti.

NOTA: fare attenzione a non graffiare l’albero di uscita.

Inserire (2) viti di sollevamento 3/8-16 x 2.5" [2] nel mozzo.

Allentare le (6) viti [3] dal morsetto per il doppio braccio. Quindi allentali di altri 3 giri.

4

Serrare le (2) viti di posizionamento [1] in piccoli incrementi.

Eseguire questa operazione finché il doppio braccio non può ruotare liberamente sull’albero di uscita.

Serrare le viti del martinetto di un altro giro completo.

Allentare la vite centrale [2] sullo strumento di allineamento.

Rimuovere il doppio braccio.

Rimuovere le (2) viti di sollevamento da 3/8-16 x 2,5".

Reinstallare le (2) viti 3/8-16 x 3/4" per fissare il mozzo. Serrare le viti a 45 ft-lb (61 N-m).

Doppio braccio - Installazione e allineamento

Cambio utensile DT/DM - Procedura di allineamento

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.