My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet DT/DM - kaksoisvarsi - vaihto
Recently Updated Last updated: 07/30/2021

DT/DM - kaksoisvarsi - vaihto


AD0211

DT/DM - kaksoisvarsi - vaihto

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Kaksoisvarsi – poistaminen (4 vaihetta) 3. Kaksoisvarsi – asennus ja kohdistus Back to Top

Johdanto

Tässä toimenpiteessä näytetään, miten DT/DM-kaksoisvarsi vaihdetaan ja kohdistetaan.

Tarvittavat työkalut:

  • T-2108- kaksoisvarren suuntaustyökalu
  • (2) 3/8-16 x 2,5" -kuusiokoloruuvit (SHCS)
  • DT:
    • T-1224 BT 30 -kartionjakotyökalu
    • T-2173 BT 30 -kartionjakotyökalun tappi
  • DM:
    • T-2086 CT 40 -kartionjakotyökalu
    • T-2087 BT 40 -kartionjakotyökalu

Tämä asiakirja koskee seuraavia huoltosarjoja:

  • 93-30-4448 DBL ARM ASSY DT-1 SMTC BT-30 8"

Kaksoisvarsi – poistaminen

1

Varmista, ettei aktiivisessa työkalunpitimen rungossa ja karassa ole työkalua [1].

Liikuta karan alla olevan pöydän keskiötä.

Paina [EMERGENCY STOP].

Muuta parametrin 462:18 ,INVIS-AXIS, arvoksi  0.

Muuta parametrin 390:18 ,INVIS-AXIS, arvoksi 0.

2

Etsi (2) reikää [1] mäntien suojusten vierestä.

Jos varressa ei ole reikiä, siirry vaiheeseen 3. Jos kaksoisvarressa on reiät, toimi seuraavasti:

  • Aseta (2) 1/4-20 x 2,5" ruuvia [4] T-2108-työkalun [2] läpi kaksoisvarteen.
  • Kiristä (2) ruuvia.
  • Kiristä 3/8-16 x 1,75" ruuvi [3] käsin.

3

Vapauta  [EMERGENCY STOP].

Paina RESET jokaisen hälytyksen poistamiseksi.

Nykäyssyötä T-akselia (työkalunvaihtajan varsi) negatiiviseen (-) suuntaan. Tee näin, kunnes se on pohjassa.

Paina [EMERGENCY STOP].

Irrota (2) neljästä (4) 3/8-16 x 3/4" -ruuvista [1] navan vastakkaisilta puolilta. Älä irrota viereisiä ruuveja.

Huomautus: Varo vahingoittamasta lähtöakselia.

Asenna (2) 3/8-16 x 2,5" ulosvetoruuvia [2] napaan.

Löysää (6) ruuvia [3] puristimesta kaksoisvartta varten. Löysää niitä vielä 3 kierrosta.

4

Kiristä (2) ulosvetoruuvia [1] pienin askelin.

Tee näin, kunnes kaksoisvarsi voi kääntyä vapaasti lähtöakselilla.

Kiristä ulosvetoruuveja vielä yksi täysi kierros.

Löysää kohdistustyökalun keskiruuvi [2].

Irrota kaksoisvarsi.

Irrota (2) 3/8-16 x 2,5" nostoruuvia.

Aseta uudelleen (2) 3/8-16 x 3/4" ruuvia navan kiinnittämiseksi. Kiristä ruuveja arvoon 45 ft-lb (61 N-cm).

Kaksoisvarsi – asennus ja kohdistus

DT/DM-työkalunvaihtaja – kohdistustoimenpide

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.