MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Haas-tangonsyöttölaite 12
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-25/30/35 - Automatic Tool Presetter (ATP) - Installation - AD0198

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet ST-25/30/35 – Automaattinen työkalun esiasetusjärjestelmä (ATP) – Asennus – AD0198
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

ST-25/30/35 – Automaattinen työkalun esiasetusjärjestelmä (ATP) – Asennus


AD0198

_Koskee koneita, jotka on rakennettu Tammikuu 2009 – toukokuu 2013

ST-25/30/35 – Automaattinen työkalun esiasetusjärjestelmä (ATP) – Asennus – AD0198

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. asennus (5 vaihetta) 3. Kohdistus (4 vaihetta) 4. Mittauspään testaus (5 vaihetta) 5. Kalibrointi (4 vaihetta) Back to Top

Johdanto

Näissä ohjeissa kerrotaan, miten automaattinen työkalun esiasetusjärjestelmä (ATP) asennetaan. Suorita nämä vaiheet seuraaville koneille:

  • ST-25/30/35, jossa on OPC12 (valinnainen tehoistukka) [1].
  • ST-35, jossa on OPC15 [2].

Suorita nämä vaiheet koneille, jotka on valmistettu ennen toukokuuta 2013.

Edellytykset

Tarvittavat osat:

  • Osanro 93-2285 ATP:n jälkiasennus koneeseen ST-25/30/35, jossa on OPC12.
  • Osanro 93-2286 ATP:n jälkiasennus koneeseen ST-35, jossa on OPC15.

asennus

1

Paina   POWER OFF (virta pois päältä).

Aseta pääpiirikatkaisija asentoon  OFF .

Lukitse pääpiirikatkaisija. Käytä hyväksyttyä lukkoa, jossa on hyväksytty turvatunniste.

Sulje pääilmaventtiili.

Irrota koneen etupaneeli ja kotelon vasemmanpuoleiset paneelit.

Poista valinnainen kappaleen noukkija (PCAT) [1], jos se on asennettuna.

2

ST-25/30/35, jossa on OPC12:

Irrota laipiosta yläruuvit ja -tulpat (2).

Asenna läpivientisuojus [2] ja kotilohko [1] (2) 1/4"-20- ruuveilla ja (2) aluslevyillä [3].

Älä kiristä näitä ruuveja. Ne kiristetään, kun ATP:n kohdistusvaihe on suoritettu.

ST-35, jossa on OPC15:

Irrota laipiosta yläruuvit ja -tulpat.

Asenna läpivientisuojus [6], välilevy [4] ja kotilohko [5] (2) 1/4"-20-ruuveilla [7] ja (2) aluslevyillä.

Älä kiristä näitä ruuveja. Ne kiristetään, kun ATP:n kohdistusvaihe on suoritettu.

Kohdista välikepalan [9] iso reikä laipion isoon reikään. ATP:n kaapelit ja letkut kulkevat tämän näiden reikien läpi.

Kiinnitä vaarnatappi [8] ja välikepala [9] (3) 3/8"-16 x 2 1/4" -ruuveilla [10].

Katso Haas-kiinnittimien vääntömomenttitiedot. Käytä raudan arvoa.

3

ST-25/30/35, jossa on OPC12:

Irrota ATP:n peitelevy [5].

Asenna huulitiiviste [4] ATP:hen.

Vie ATP:n kaapelit ja letkut laipion läpi.

Säädä ATP:n kokoonpanoa vaarnatapin [1] ja reiän [2] avulla.

Asenna ATP:n kokoonpano laipioon.

Käytä (1) 3/8"-16 x 1 1/4" -ruuveja [6] ja aluslevyjä. Käytä (2) 3/8"-16 x 5 1/2" -ruuveja [7].

Älä kiristä näitä ruuveja. Ne kiristetään, kun ATP:n kohdistusvaihe on suoritettu.

Aseta ATP:n varsi alas. Asenna ATP:n mittauskärki [3] mittauspäähän.

4

ST-35, jossa on OPC15:

Irrota ATP:n peitelevy [4].

Vie ATP:n kaapelit ja letkut välikepalan ja laipion läpi.

Säädä ATP:n kokoonpanoa vaarnatapin [1] ja välikepalan reiän [2] avulla.

Kiinnitä ATP:n kokoonpano välikepalaan.

Käytä (1) 3/8"-16 x 1 1/4" -ruuveja [5] ja (1) aluslevyä. Käytä (2) 3/8"-16 x 5 1/2" -ruuveja [6].

Älä kiristä näitä ruuveja. Ne kiristetään, kun ATP:n kohdistusvaihe on suoritettu.

Aseta ATP:n varsi alas. Asenna ATP:n mittauskärki [3] mittauspäähän.

5

Asenna ATP:n venttiili [1] ohjauskaapin takana olevaan kotelon paneeliin.

Asenna 90 asteen kulmaliitin [2] ilmanjakoputken keskimmäiseen liitäntäaukkoon.

Leikkaa 1/4":n (6 mm) letkusta noin 15":n (380 mm) pituinen pätkä. Asenna letku [3].

Liitä (2) paineilmaletkut [4] ATP:stä ATP:n venttiilin liittimiin.

Vedä kaapelit 33-0153 [5], 33-0756A [6] ja 33-0151 [8] ohjauskaapista paneelin aukon läpi.

Liitä kaapeli 33-0153 [5] ATP:n venttiilin kaapeliin. Liitä kaapeli 33-0756A [6] "TOOL PROBE" -kaapeliin [7] ATP:stä.

Liitä kaapeli 33-0151 [8] "PKT UP/DOWN" -kaapeleihin [9] ATP:stä.

Kohdistus

1

Avaa pääilmaventtiili.

Aseta pääpiirikatkaisija ON -asentoon.

Paina POWER ON.

Käytä tätä koodia MDI-tilassa: M104. Tällöin ATP:n varsi [1] laskeutuu alas.

Asenna kääntötankotyökalu [2] revolverin ensimmäiseen taskuun.

2

Kohdista mittauskärjen keskipiste koneen X-akseliin kääntämällä ATP:n koteloa [3].

Nykäytä X- ja Z-akseleita niin, että kääntötankotyökalun kärki [2] on lähellä mittauskärkeä [1]

.

Kiristä (1) 3/8"-16 x 1 1/4" -ruuvit [5] ja aluslevy. Kiristä (2) 3/8"-16 x 5 1/2" -ruuvit [6].

Katso Haas-kiinnittimien vääntömomenttitiedot. Käytä raudan arvoa.

Siirrä mittauskärkeä ylös tai alas kiertämällä ylempää säätöruuvia 3/8-24" x 2" [4] kääntötankotyökalun [2] kohdistamiseksi mittauskärjen [1] keskipisteeseen.

Varmista, että lukitusmutteri on kiristetty säädettyyn asentoon.

3

Varmista, että kääntötankotyökalun [2] kärki on kohdakkain mittauskärjen [1] keskipisteen kanssa.

Käytä tätä koodia MDI-tilassa: M105. Tämä siirtää ATP:n varren yläasentoon.

Kohdista kotipeiteosan reikä [4] mittauskärjen keskipisteeseen.

Kiristä ruuvit [3]. Asenna (2) tulpat [5].

Jos ATP:n varsi on liian kaukana tai liian lähellä kotipeiteosan reikää [4], voit siirtää sitä ruuvilla [7] kotipeiteosaa kohti tai siitä pois päin.

Varmista, että lukitusmutteri on kiristetty säädettyyn asentoon.

Asenna ATP:n peitelevy [6].

Asenna poistettu kappaleen noukkijakokoonpano.

4

Kiinnitä revolveriin valintamerkin magneettinen pohja.

Siirrä merkkiä mittausneulan läpi.

Mittausneulan tulee olla samansuuntainen Z-akselin kanssa. Virheen on oltava alle 0,0004" (0,01 mm).

Löysää tarvittaessa mittausneulan ruuveja [1] [2] ja säädä niiden asentoa.

Huomautus: Tämä ATP käyttää jotakin seuraavista mittauskärkityypeistä:

  • Mittauskärki kahdella säätöruuvilla [1]
  • Mittauskärki yhdellä säätöruuvilla [2]

Mittauspään testaus

1

Paina OFFSET, kunnes TOOL GEOMETRY [1] on valittu.

Merkitse muistiin arvo kohdasta OFFSET 1

Varoitus: Varmista, että arvo on merkitty täsmällisesti muistiin.

2

Varmista, että ATP-varsi ei osu koneen osiin.

Paina Nykyiset komennot.

Valitse Laitteet-välilehti

Valitse Mekanismit-välilehti

Korosta mittausvarsi

Paina F2 ATP:n varren nostamiseksi ylös.

Paina F2 ATP:n varren laskemiseksi alas.

Huomautus: Classic Haas Control -koneessa painikejärjestys on seuraava:

Siirry MDI -tilaan.

Paina PROGRAM.

Valitse  PROBE -välilehti [1].

Paina F1 ATP:n varren nostamiseksi ylös.

Paina F1 ATP:n varren laskemiseksi alas.

3

Varmista, että kääntymistankotyökalu on asennettu ensimmäiseen paikkaan.

Varmista, että ensimmäinen paikka osoittaa kohti karaa.

Nykäytä X- ja Z-akseleita mittausneulan [2] keskikohtaan.

Varmista, että sinulla on käytettävissäsi tilaa [1] mittausneulan [2] ja kääntötankotyökalun välissä.

4

Paina OFFSET yksi tai kaksi kertaa siirtyäksesi TOOL GEOMETRY -näyttöön.

Valitse  KORJAUS 1 -arvo.

Paina 0. Paina F2. Tämä poistaa OFFSET 1 -arvon.

Jos saat varoitusviestin [1], paina  Y valitaksesi YES.

Paina .001.

Pidä -X painettuna, kunnes tankotyökalu koskee mittauspäähän.

Huomaa: Kuulet piippaavan äänen, kun tankotyökalu osuu työkalun mittauspäähän.

Merkitse muistiin arvo kohdasta OFFSET 1.

Nykäytä X-akselia poispäin ATP-varresta.

Tee 4 kertaa vaiheet 2, 3 ja 4.

5

Vertaa korkeimpia ja matalimpia kirjattuja arvoja. Jos ero on yli 0,002 tuumaa (0,05 mm), sinun on mitattava ja säädettävä koon 3/8–24" x 2" asennusruuvia, joka on asennettu ATP-varteen.

Koon 3/8–24" x 2" asennusruuvi on mahdollisesti kiristetty virheellisesti. Jos näin tapahtuu, suorita alitoimenpide Automaattinen työkalun esiasetus (ATP) – Linjaus.

Syötä vaiheessa 1 muistiin merkityt arvot OFFSET -arvoiksi kohdassa TOOL 1.

Käytä komentoja M104 ja M105 MDI-tilassa  varmistaaksesi, että ATP toimii oikein.

M104; (Työkalun esiasetusjärjestelmä alas)

M105; (Työkalun esiasetusjärjestelmä ylös)

 

Kalibrointi

1

Asenna OD-sorvaustyökalu revolverin työkalun 1 asemaan [2]. Asenna työkappale istukkaan [1].

Leikkaa työkappaleen halkaisijaa pitkin Z-akselin negatiiviseen suuntaan.

Paina HAND JOG -painiketta. Paina .001. Pidä +Z painettuna siirtääksesi työkalun pois osan luota.

Pysäytä kara. Mittaa työkappaleeseen tehdyn leikkauksen läpimitta [3].

Paina X DIAMETER MEASURE  asettaaksesi arvon X-akselin OFFSET-sarakkeeseen .

Anna työkappaleen halkaisija. Paina ENTER. Tämä lisää arvon OFFSET-sarakkeen arvoon.

Kirjaa tämä arvo positiivisena lukuna. Tämä on korjain A. Muuta asetusten 59–61, 333 ja 334 arvoksi 0.

2

Siirrä työkalu [1] turvalliseen paikkaan pois ATP:n reitiltä [2].

Käytä tätä koodia MDI-tilassa: M104. Tämä siirtää ATP:n varren ala-asentoon.

Kohdista työkalun kärki [3] mittauskärjen keskipisteeseen [4] nykäyssyöttämällä Z-akselia. Nykäyssyötä X-akselia työkalun kärjen siirtämiseksi 0,25" (6,4 mm) mittauskärjen yläpuolelle.

Paina .001. Pidä -X painettuna, kunnes mittauspää "piippaa" ja pysäyttää työkalun.

Kirjaa X-akselin OFFSET-sarakkeen arvo positiivisena lukuna. Tämä on korjain B.

Vähennä korjain B korjaimesta A. Kirjaa tulos positiivisena arvona asetukseen 59.

3

Mittaa mittauskärjen [1] leveys.

Kirjaa tämä arvo positiivisena lukuna asetuksiin 63 ja 334.

Jos mittauskärki on kalibroitu oikein, X DIAMETER MEASURE -arvot ja mittauskärjen arvo ovat samat.

Kerro mittauskärjen leveys kahdella.

Vähennä tämä arvo asetuksesta 59. Kirjaa tämä arvo positiivisena lukuna asetukseen 60.

Asetus 333 pysyy nollana.

Huomautus: Classic Haas Control -koneet käyttävät asetusta 62 asetuksen 334:n sijasta.

4

Jos sorvissa on NGC-ohjaus, muuta alla olevat makroarvot vastaamaan asetusarvoja.

  • Asetus 59 = #10582
  • Asetus 60 = #10583
  • Asetus 63 = #10585
  • Asetus 333 = #10584
  • Asetus 334 = #10585
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.