MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
      • Draaimachine-werkstukopspanningsets
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
      • Gereedschappen en sets voor het reinigen van werkstukken
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25/30/35 - Automatic Tool Presetter (ATP) - Installation - AD0198

Service Home Instructieprocedure ST-25/30/35 - Automatische gereedschapstaster (ATP) - Installatie - AD0198
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

ST-25/30/35 - Automatische gereedschapstaster (ATP) - Installatie


AD0198

Van toepassing op machines die zijn opgebouwd uit: Januari 2009 tot mei 2013

ST-25/30/35 - Automatische gereedschapstaster (ATP) - Installatie - AD0198

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Installatie (5 stappen) 3. Uitlijnen (4 stappen) 4. Sensor-test (5 stappen) 5. ijken (4 stappen) Back to Top

Inleiding

Deze procedure vertelt u hoe u een Automatische gereedschapstaster (ATP) installeert. Voer deze procedure uit voor deze machines:

  • ST-25/30/35 met de OPC12 (optionele voeding-klauwplaat) [1].
  • ST-35 die de OPC15 [2] heeft.

Voer deze procedure uit voor machines die vóór mei 2013 zijn gemaakt.

Eerste vereiste

Benodigde onderdelen:

  • P/N 93-2285 achteraf geïnstalleerde ATP voor ST-25/30/35 met OPC12.
  • P/N 93-2286 achteraf geïnstalleerde ATP voor ST-35 met OPC15.

Installatie

1

Druk op  [UITSCHAKELEN.

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT ositie.

Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

Sluit de primaire LUCHTKLEP.

Verwijder het voorpaneel en de linkerbehuizingspanelen van de machine.

Verwijder de optionele werkstukopvanginrichting (PCAT) [1], als deze is geïnstalleerd.

2

Voor de ST-25/30/35 met OPC12:

Verwijder de bovenste (2) schroeven en pluggen van de schottenkop.

Installeer de pakkingring [2] en het huisblok [1] met (2) 1/4"-20 schroeven en (2) vulringen [3].

Draai deze schroeven niet vast. U zult deze vastschroeven na de ATP-uitlijningsprocedure.

Voor de ST-35 met OPC15:

Verwijder de schroeven en pluggen uit het schottenkop.

Installeer de pakkingring [6], het afstandsstuk [4] en het huisblok [5] met (2) 1/4"-20 schroeven [7] en (2) vulringen.

Draai deze schroeven niet vast. U zult deze vastschroeven na de ATP-uitlijningsprocedure.

Lijn het grote gat op het afstandsstukblok [9] uit met het grote gat in het schottenkop. Dit is waar de ATP-kabels en slangen doorheen gaan.

Installeer de paspen [8] en afstandsblok [9] met (3) 3/8"-16 x 2 1/4" schroeven [10].

Raadpleeg de Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor ijzer.

3

Voor ST-25/30/35 met OPC12:

Verwijder de ATP-afdekplaat [5].

Installeer de lipafdichting [4] op de ATP.

Steek de ATP-kabels en slangen door de schottenkop.

Gebruik de paspen [1] en het gat [2] om de ATP-eenheid te positioneren.

Installeer de ATP-eenheid op het schottenkop.

Gebruik (1) 3/8"-16 x 1 1/4" schroeven [6] en vulring. Gebruik (2) 3/8"-16 x 5 1/2" schroeven [7].

Draai deze schroeven niet vast. U zult deze vastschroeven na de ATP-uitlijningsprocedure.

Leg de ATP-arm neer. Installeer de ATP-tasterstylus [3] op de sensor.

4

Voor ST-35 met OPC15:

Verwijder de ATP-afdekplaat [4].

Steek de ATP-kabels en slangen door het afstandsblok en het schottenkop.

Gebruik de paspen [1] en het gat van het afstandsblok [2] om de ATP-eenheid te positioneren.

Bevestig de ATP-eenheide aan het afstandsblok.

Gebruik (1) 3/8"-16 x 1 1/4" schroef [5] en (1) vulring. Gebruik (2) 3/8"-16 x 5 1/2" schroeven [6].

Draai deze schroeven niet vast. U zult deze vastschroeven na de ATP-uitlijningsprocedure.

Leg de ATP-arm neer. Installeer de ATP-tasterstylus [3] op de sensor.

5

Installeer de ATP-klep [1] op het behuizingspaneel aan de achterkant van de schakelkast.

Installeer de 90 graden fitting [2] in de middelste poort van het luchtverdeelspruitstuk.

Snij een stuk 1/4" (6 mm) slang ongeveer 15" (380 mm) lang. Installeer de slang [3].

Sluit de (2) luchtslangen [4] van de ATP aan op de fittingen van de ATP-klep.

Trek de 33-0153 [5], 33-0756A [6] en de 33-0151 [8] kabels door de paneeluitsparing vanuit de schakelkast.

Sluit de 33-0153 kabel [5] aan op de kabel van de ATP-klep. Sluit de 33-0756A-kabel [6] aan op de "GEREEDSCHAPSSENSOR"kabel [7] van de ATP.

Sluit de 33-0151 kabel [8] aan op de "PKT OMHOOG/OMLAAG" kabels [9] van de ATP.

Uitlijnen

1

Open de primaire LUCHTKLEP.

Stel de hoofdstroom onderbreker in op de Op Positie.

Druk op POWER ON.

Gebruik deze code in MDI-modus:: M104. Dit laat de ATP-arm [1] zakken.

Installeer draai-vastzetgereedschap [2] in de eerste zak van de revolver.

2

Draai de ATP-behuizing [3] om het midden van de stylus uit te lijnen met de X-as van de machine.

Jog de X- en Z-assen zodanig dat de punt van een draai-vastzetgereedschap [2] zich in de buurt van de tasterstylus [1] bevindt.

Draai de (1) 3/8"-16 x 1 1/4" schroeven [5] en vulring vast. Draai de (2) 3/8"-16 x 5 1/2" schroeven [6] vast.

Raadpleeg de Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor ijzer.

Draai de bovenste 3/8-24" x 2" stelschroef [4] om de stylus omhoog of omlaag te bewegen om uit te lijnen met het draai-vastzetgereedschap [2] met het midden van de stylus [1].

Zorg ervoor dat u de borgmoer in de afgestelde positie vastdraait.

3

Zorg ervoor dat de punt van het draaistokgereedschap [2] is uitgelijnd met het midden van de stylus [1].

Gebruik deze code in MDI-modus: M105. Hierdoor beweegt de ATP-arm naar de hoge positie.

Lijn het gat van het huisklepblok [4] uit met het midden van de stylus.

Draai de schroeven vast [3]. Installeer de (2) stekkers [5].

Als de ATP-arm te ver of te dichtbij het gat in het huisdekselblok [4] is, kunt u de schroef [7] gebruiken om hem naar of van het huisdekselblok te verplaatsen.

Zorg ervoor dat u de borgmoer in de afgestelde positie vastdraait.

Installeer de ATP afdekplaat [6].

Installeer de verwijderde onderdeelvangereenheid.

4

Bevestig de magnetische voet van een klokindicator op de revolver.

Verplaats de indicator over de tasterstylus.

De tasterstylus moet evenwijdig zijn aan de Z-as. De foutmarge moet kleiner zijn dan 0.0004" (0.01 mm).

Draai zo nodig de schroeven tasterstylus los en pas de positie aan.

Let op: Deze ATP gebruikt een van de volgende stylustypen:

  • Stylus met twee stelschroeven [1]
  • Stylus met één stelschroef [2]

Sensor-test

1

Druk op  OFFSET tot GEREEDSCHAPSGEOMETRIE [1] is geselecteerd.

Noteer de waarde in de OFFSET 1

Let op: Zorg ervoor dat u deze waarde nauwkeurig noteert.

2

Zorg ervoor dat de ATP-arm geen delen van de machine raakt.

Druk op Huidige opdrachten.

Selecteer het Apparaten tabblad

Selecteer het Mechanismen tabblad

Markeren Sonde arm

Druk op F2 om de ATP-arm op te tillen.

Druk op F2 om de ATP-arm te laten zakken.

Let op: Voor klassieke Haas besturing is de knop volgorde als volgt:

Ga in MDI modus.

Druk op PROGRAMMA.

Selecteer het SONDE tabblad [1].

Druk op F1 om de ATP-arm op te tillen.

Druk op F1 om de ATP-arm te laten zakken.

3

Zorg ervoor dat een draai-vastzetgereedschap in de eerste zak is geïnstalleerd.

Zorg ervoor dat de eerste zak naar de spil wijst.

Torn de X- en Z-assen naar het midden van tasterstylus .

Zorg dat u ruimte hebt tussen tasterstylus en het gereedschap draai-vastzetgereedschap.

4

Druk een of twee keer op  OFFSET om naar hetthe GEREEDSCHAPSGEOMETRIE  display te gaan.

Selecteer de OFFSET 1 waarde.

Druk op 0. Druk op F2. Hiermee verwijdert u de OFFSET 1 waarde.

Als u een waarschuwingsbericht [1] krijgt, drukt u op J om JA te selecteren.

Druk op 0,001.

Houd de -X ingedrukt totdat het vastzetgereedschap de sensor raakt.

U hoort een pieptoon wanneer het vastzetgereedschap de gereedschapstaster raakt.

Noteer de waarde in de OFFSET 1.

JOG de X-as weg van de ATP-arm.

Voer de stappen 2, 3 en 4 4 keer uit.

5

Vergelijk de hoogste en laagste genoteerde waarden. Als het verschil groter is dan 0.002 (0.05 mm), moet u de 3/8-24" x 2" stelschroef die in de ATP-arm is geïnstalleerd meten en aanpassen. De stelschroef van 3/8-24" x 2" is waarschijnlijk niet goed vastgedraaid. Als dit gebeurt, voert u de Automatische gereedschapstaster (ATP) - Subprocedure Uitlijning uit.

Zet de genoteerde waarden uit stap 1 in de OFFSET -waarden voor TOOL 1.

Gebruik de opdrachten M104 en M105 in de MDI-modus om te controleren of de ATP correct werkt.

M104; (Gereedschapstaster omlaag)

M105; (Gereedschapstaster omhoog)

 

ijken

1

Installeer een buitendiameter-draaigereedschap in station 1 van de gereedschapsrevolver [2]. Installeer een werkstuk op de klauwplaat [1].

Maak een snede langs de diameter van het werkstuk in de richting van de negatieve Z-as.

Druk op HAND JOG. Druk op 0,001. Houd +Z ingedrukt om het gereedschap van het onderdeel weg te bewegen.

Stop de spil. Meet de diameter van de frees die is gemaakt op het werkstuk [3].

Druk op X DIAMETERMAAT om de waarde in de OFFSET kolom voor de X-as in te voeren.

Voer de diameter van het werkstuk in. Druk op  ENTER. Hiermee wordt de waarde toegevoegd aan de OFFSET kolomwaarde.

Noteer deze waarde als een positief getal. Dit is offset A. Wijzig instellingen 59 tot en met 61, 333 en 334 naar 0.

2

Beweeg het gereedschap weg [1] naar een veilige positie uit de buurt van het pad van de ATP-arm [2].

Gebruik deze code in MDI-modus:: M104. Hierdoor beweegt de ATP-arm naar de laagste positie.

Jog de Z-as om de beitelneus [3] uit te lijnen met het midden van stylus [4]. Jog de X-as om de beitelpunt tot ongeveer 0,25" (6,4 mm) boven de tasterstylus te bewegen.

Druk op 0,001. Houd  -X ingedrukt totdat de sensor een "piep"-geluid geeft en het gereedschap stopt.

Noteer de X-as OFFSET  kolomwaarde als een positief getal. Dit is offset B.

Trek offset B af van offset A. Voer het resultaat in als positieve waarde in instelling 59.

3

Meet de breedte van de stylus [1].

Voer deze waarde in als een positieve getal voor instellingen 63 en 334.

Als de tasterstylus correct is gekalibreerd, zijn de waarden van X-DIAMETER METING en de waarde van de pen gelijk.

Vermenigvuldig de breedte van de tasterstylus met twee.

Trek die waarde af van instelling 59. Voer deze waarde in als een positief getal voor instelling 60.

Instelling 333 blijft nul.

Let op: Klassieke Haas Control-machines gebruiken instellingen 62 in plaats van 334.

4

Wijzig de onderstaande macrowaarden zodat deze overeenkomen met de instellingswaarden voor draaimachines met de NGC besturing.

  • Instelling 59 = #10582
  • Instelling 60 = #10583
  • Instelling 63 = #10585
  • Instelling 333 = #10584
  • Instelling 334 = #10585
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.