MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-25/30/35 - Automatic Tool Presetter (ATP) - Installation - AD0198

Accueil du service Procédures d’aide ST-25/30/35 - Dispositif de préréglage d'outil automatique (ATP) - Installation - AD0198
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

ST-25/30/35 - dispositif de préréglage d'outil automatique (ATP) - Installation


AD0198

S'applique aux machines construites à partir de : Janvier 2009 à mai 2013

ST-25/30/35 - Dispositif de préréglage d'outil automatique (ATP) - Installation - AD0198

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (5 étapes) 3. alignement (4 étapes) 4. Test du palpeur (5 étapes) 5. Calibrage (4 étapes) Back to Top

Introduction

Cette procédure vous explique comment installer un dispositif de préréglage d'outil automatique (ATP). Faites cette procédure pour ces machines :

  • ST-25/30/35 équipé de l'OPC12 (mandrin d'alimentation en option) [1].
  • ST-35 qui a l'OPC15 [2].

Suivez cette procédure pour les machines fabriquées avant mai 2013.

Condition préalable

Pièces requises :

  • Réf. 93-2285 Installation sur site de l’ATP pour ST-25/30/35 avec OPC12.
  • Réf. 93-2286 Installation sur site de l’ATP pour ST-35 avec OPC15.

Installation

1

Appuyez sur MISE HORS TENSION.

Réglez le disjoncteur principal sur la position DÉSACTIVÉ.

Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.

Fermez la valve d’air primaire.

Retirez le panneau avant et les panneaux de cartérisation à gauche de la machine.

Retirez le récupérateur de pièces en option (PCAT) [1], s'il est installé.

2

Pour le ST-25/30/35 avec OPC12 :

Retirez les (2) vis et les bouchons supérieurs de la cloison.

Installez l'œillet [2] et le bloc de base [1] avec (2) vis de 1/4"-20 et (2) douchettes [3].

Ne serrez pas ces vis. Vous les resserrerez après la procédure d'alignement de l’ATP.

Pour le ST-35 avec OPC15 :

Retirez les vis et les bouchons de la cloison.

Installez l'œillet [6], l'entretoise [4] et le bloc de base [5] avec (2) vis de 1/4"-20 [7] et (2) douchettes.

Ne serrez pas ces vis. Vous les resserrerez après la procédure d'alignement de l’ATP.

Alignez le gros trou du bloc d'entretoise [9] avec le grand trou de la cloison. C'est là que passent les câbles et les flexibles de l’ATP.

Installez le pion de centrage [8] et le bloc d'entretoise [9] avec (3) vis de 3/8"-16 x 2 1/4" [10].

Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour le fer.

3

Pour ST-25/30/35 avec OPC12 :

Retirez la plaque de couvercle de l’ATP [5].

Installez le joint à lèvre [4] sur l'ATP.

Faites passer les câbles et flexibles ATP à travers la cloison.

Utilisez le pion de centrage [1] et le trou [2] pour positionner l'ensemble ATP.

Installez l'ensemble ATP sur la cloison.

Utilisez (1) des vis [6] et douchettes 3/8"-16 x 1 1/4". Utilisez (2) des vis [7] de 3/8"-16 x 5 1/2".

Ne serrez pas ces vis. Vous les resserrerez après la procédure d'alignement de l’ATP.

Baissez le bras de l’ATP. Installez le stylet de palpeur de l’ATP [3] sur le palpeur.

4

Pour ST-35 avec OPC15 :

Retirez la plaque de couvercle de l’ATP [4].

Faites passer les câbles et flexibles ATP à travers le bloc d'entretoise et la cloison.

Utilisez le pion de centrage [1] et le trou du bloc d'entretoise [2] pour positionner l'ensemble ATP.

Fixez l'ensemble ATP au bloc d'entretoise.

Utilisez (1) une vis [5] et (1) douchette 3/8"-16 x 1 1/4". Utilisez (2) des vis [6] de 3/8"-16 x 5 1/2".

Ne serrez pas ces vis. Vous les resserrerez après la procédure d'alignement de l’ATP.

Baissez le bras de l’ATP. Installez le stylet de palpeur de l’ATP [3] sur le palpeur.

5

Installez la vanne de l’ATP [1] sur le panneau de cartérisation à l'arrière de l'armoire de commande.

Installez le raccord à 90 degrés [2] dans le port central du manifold de distribution d'air.

Coupez un morceau de flexible de 1/4" (6 mm) long d’environ 15" (380 mm). Installez le bouchon du flexible [3].

Connectez les (2) tuyaux à air [4] de l'ATP aux raccords de la valve ATP.

Tirez les câbles 33-0153 [5], 33-0756A [6] et 33-0151 [8] à travers la découpe du panneau de l'armoire de commande.

Connectez le câble 33-0153 [5] au câble de la valve de l’ATP. Connectez le câble 33-0756A [6] au câble du « PALPEUR D’OUTIL » [7] de l'ATP.

Connectez le câble 33-0151 [8] aux câbles « PKT UP/DOWN » [9] de l'ATP.

alignement

1

Ouvrez la valve d’air primaire.

Mettre le disjoncteur principal en position ALLUMÉ.

Appuyez sur MISE SOUS TENSION.

Utilisez ce code en mode MDI : M104. Cela abaissera le bras de l’ATP [1].

Installez un outil à manche rotatif [2] dans le premier logement de la tourelle.

2

Tournez le boîtier de l’ATP [3] pour aligner le centre du stylet sur l'axe X de la machine.

Déplacez manuellement les axes X et Z jusqu’à ce que la pointe de l’outil à manche rotatif [2] se trouve près du stylet du palpeur [1].

Serrez les (1) vis [5] et douchettes 3/8"-16 x 1 1/4". Serrez les (2) vis de 3/8"-16 x 5 1/2" [6].

Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas. Utilisez la valeur pour le fer.

Tournez les vis de fixation 3/8-24" x 2" [4] pour faire monter ou descendre le stylet pour aligner l’outil à manche rotatif [2] avec le centre du stylet [1].

S’assurer de serrer le contre-écrou en position corrigée.

3

Assurez-vous que la pointe de l'outil à manche rotatif [2] est alignée avec le centre du stylet [1].

Utilisez ce code en mode MDI : M105. Cela place le bras ATP en position haute.

Alignez le trou du bloc de couvercle d’origine [4] sur le centre du stylet.

Serrez les vis [3]. Installez les (2) bouchons [5].

Si le bras ATP est trop éloigné ou trop proche du trou du bloc de couvercle d’origine [4], vous pouvez utiliser la vis [7] pour l’éloigner ou le rapprocher du trou du bloc de couvercle d’origine.

S’assurer de serrer le contre-écrou en position corrigée.

Installez la plaque de couverture [6].

Installation de l'assemblage du récupérateur de pièces retiré.

4

Attacher la base magnétique d’un indicateur à cadran à la tourelle.

Déplacez l’indicateur vers le stylet du palpeur.

Le stylet du palpeur doit être parallèle à l’axe Z. L’erreur doit être inférieure à 0,0004" (0,01 mm).

Si nécessaire, desserrez les vis du stylet du palpeur [1] [2] et ajustez la position.

Remarque : Cet ATP utilise l'un de ces types de stylets :

  • Stylet avec deux vis de réglage [1]
  • Stylet avec une vis de réglage [2]

Test du palpeur

1

Appuyer sur  CORRECCTION  jusqu’à ce que  GÉOMÉTRIE OUTIL [1] soit sélectionné.

Enregistrez la valeur dans  CORRECTION 1

Attention : Assurez-vous d’enregistrer cette valeur avec précision.

2

Assurez-vous que le bras du ATP ne heurte pas des parties de la machine.

Appuyez sur  Commandes en cours.

Sélectionnez l’onglet Appareils .

Sélectionnez l’onglet Mécanismes

Surlignez Bras de palpage

Appuyez sur  F2 pour lever le bras de l’ATP.

Appuyer sur  F2 pour baisser le bras de l’ATP.

Remarque : Pour une commande Haas classique, la séquence de boutons est la suivante :

Entrez dans le mode MDI.

Appuyez sur PROGRAMME.

Sélectionnez l’onglet PALPEUR [1].

Appuyez sur  F1 pour lever le bras de l’ATP.

Appuyez sur  F1 pour baisser le bras de l’ATP.

3

Assurez-vous qu’un outil à palette de tournage est installé dans le premier logement.

Assurez-vous que le premier logement se trouve face à la broche.

Déplacez les axes X et Z jusqu’au centre du stylet du palpeur [2].

Assurez-vous d’avoir de l’espace [1] entre la pointe de lecture du palpeur [2] et l’outil à palette de tournage.

4

Appuyez sur  CORRECTION une ou deux fois pour aller sur l’affichage  GÉOMÉTRIE DE L’OUTIL .

Sélectionnez la valeur CORRECTION 1.

Appuyez sur 0. Appuyez sur F2. Cela supprime la valeur CORRECTION 1.

Si un message d’avertissement s’affiche [1], appuyez Y pour sélectionner  OUI.

Appuyer sur  .001.

Appuyez et maintenez le -X  jusqu’à ce que l’outil palette touche le palpeur.

Remarque : Vous entendrez un signal sonore quand l’outil palette touchera le palpeur d’outil.

Enregistrez la valeur dans CORRECTION 1.

Éloignez l’axe X du bras de l’ATP.

Faites les étapes 2, 3 et 4 quatre fois.

5

Comparer les valeurs maximales et les valeurs minimales enregistrées. Si la différence dépasse 0,002 (0,05 mm), vous devez mesurer et ajuster la vis de fixation 3/8-24" x 2" installée dans le bras de l’ATP.

Il est possible que la vis de fixation 3/8-24" x 2" ne soit pas serrée correctement. Si cela survient, effectuez la sous-procédure Automatic Tool Presetter (ATP) - Alignment.

Placez les valeurs enregistrées lors de l’étape 1 dans les valeurs  CORRECTION  pour  OUTIL 1.

Utilisez les commandes M104 et M105 dans le mode MDI pour vous assurer que l’ATP fonctionne correctement.

M104 ; (dispositif de préréglage d’outil relevé)

M105 ; (dispositif de préréglage d’outil abaissé)

 

Calibrage

1

Installez un outil de tournage D.E. dans le logement Outil 1 de la tourelle à outils [2]. Installez la pièce à usiner dans le mandrin [1].

Procéder à l’usinage le long du diamètre de la pièce à usiner dans la direction négative de l’axe Z.

Appuyez sur MARCHE MANUELLE. Appuyez sur .001. Maintenez enfoncé +Z pour éloigner l’outil de la pièce.

Arrêtez la broche. Mesurez le diamètre usiné sur la pièce à usiner [3].

Appuyez sur MESURE DU DIAMÈTRE X pour mettre la valeur dans la colonne CORRECTION pour l'axe X.

Entrez le diamètre de la pièce à usiner. Appuyez sur ENTRER. Cela ajoute la valeur à la colonne de valeur de CORRECTION .

Enregistrez cette valeur comme nombre positif. Il s’agit d’une correction A. Placer les Réglages 59 à 61, 333 et 334 sur 0.

2

Déplacez manuellement l’outil [1] en l’amenant sur une position sûre hors de la trajectoire du bras de l’ATP [2].

Utilisez ce code en mode MDI : M104. Cela place le bras ATP en position basse.

Utilisez la marche manuelle de l’axe Z pour aligner la pointe de l’outil [3] sur le centre du stylet [4]. Utilisez la marche manuelle de l’axe X pour déplacer la pointe de l’outil jusqu’à 0,25" (6,4 mm) au-dessus du stylet du palpeur.

Appuyez sur .001. Maintenez le -X jusqu’à ce que le palpeur émette un « bip » et arrête l’outil.

Enregistrez la colonne de valeur de  CORRECTION  de l’axe X comme chiffre positif. Il s'agit de la correction B.

Soustrayez la correction B de la correction A. Saisissez le résultat sous forme de valeur positive dans le réglage 59.

3

Mesurez la largeur du stylet [1].

Entrez cette valeur comme nombre positif dans les Réglages 63 et 334.

Si le stylet du palpeur est calibré correctement, les valeurs de  MESURE DU DIAMÈTRE X  et la valeur du stylet sont égales.

Multipliez la largeur de la pointe du palpeur par deux.

Soustrayez cette valeur du Réglage 59. Entrer cette valeur comme nombre positif dans le Réglage 60.

Le Réglage 333 restera à zéro.

Remarque : les machines avec une commande Haas.classique utilisent les réglages 62 au lieu de 334.

4

Pour les tours avec la commande NGC, réglez les valeurs macros ci-dessous pour qu’elles correspondent aux valeurs du réglage.

  • Réglage 59 = #10582
  • Réglage 60 = #10583
  • Réglage 63 = #10585
  • Réglage 333 = #10584
  • Réglage 334 = #10585
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.