MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      • Podajnik pręta Haas 12
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
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
      • Narzędzia i zestawy do mycia części
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
ST-25/30/35 - Automatic Tool Presetter (ATP) - Installation - AD0198

Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-25/30/35 - Automatyczny nastawnik narzędzi (ATP) - Instalacja - AD0198
Recently Updated Last updated: 04/06/2021

ST-25/30/35 - Automatyczny nastawnik narzędzi (ATP) - Instalacja


AD0198

Dotyczy maszyn zbudowanych z: Od stycznia 2009 do maja 2013

ST-25/30/35 - Automatyczny nastawnik narzędzi (ATP) - Instalacja - AD0198

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja (5 kroki) 3. Wyrównanie (4 kroki) 4. Stan sondy: (5 kroki) 5. kalibracja (4 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

Ta procedura pokazuje, jak zainstalować automatyczny program narzędziowy (ATP). Wykonaj tę procedurę dla tych maszyn:

  • ST-25/30/35 z OPC12 (opcjonalnym uchwytem zasilającym) [1].
  • ST-35, który ma OPC15 [2].

Wykonaj tę procedurę dla maszyn wyprodukowanych przed majem 2013 r.

Warunek wstępny

Wymagane części:

  • P / N 93-2285 Instalacja na miejscu ATP dla ST-25/30/35 z OPC12.
  • P / N 93-2286 Instalacja ATP dla ST-35 z OPC15.

Instalacja

1

Naciśnij  WYŁĄCZ ZASILANIE.

Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.

Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

Zamknąć zawór powietrza pierwotnego.

Zdejmij panel przedni i lewe panele obudowy urządzenia.

Wyjmij opcjonalny moduł łapiący części (PCAT) [1], jeśli jest zainstalowany.

2

Dla ST-25/30/35 z OPC12:

Usuń górne (2) śruby i zaślepki z przegrody.

Zainstalować przelotkę [2] i blok główny [1] za pomocą (2) 1/4"-20 śrub i (2) podkładek [3].

Nie dokręcaj tych śrub. Dokręcisz je po procedurze wyrównywania ATP.

Dla ST-35 z OPC15:

Wyjąć wtyczkę z grodziu.

Zainstalować przelotkę [6], przekładkę [4] i blok główny [5] za pomocą (2) 1/4"-20 śrub [7] i (2) podkładek.

Nie dokręcaj tych śrub. Dokręcisz je po procedurze wyrównywania ATP.

Dopasuj duży otwór w bloku dystansowym [9] do dużego otworu w przegrodzie. Tutaj przechodzą kable i węże ATP.

Zamontować kołek ustalający [8] i blok dystansowy [9] za pomocą (3) 3/8"-16 x 2 1/4" śruby [10].

Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas . Użyj wartości dla żelaza.

3

Dla ST-25/30/35 z OPC12:

Zdejmij płytę osłony [5].

Zamontować uszczelkę wargową [4] w ATP.

Przełóż kable i węże ATP przez przegrodę.

Użyj kołka ustalającego [1] i otworu [2], aby ustawić zespół ATP.

Zainstaluj zespół ATP w przegrodzie.

Użyj (1) 3/8"-16 x 1 1/4" śruby [6] i podkładka. Użyj (2) 3/8"-16 x 5-1/2" Śruby [7].

Nie dokręcaj tych śrub. Dokręcisz je po procedurze wyrównywania ATP.

Odłóż ramię ATP. Zainstaluj rysik sondy ATP [3] na sondzie.

4

Dla ST-35 z OPC15:

Zdejmij płytę osłony [4].

Przełóż kable i węże ATP przez blok dystansowy i przegrodę.

Użyj kołka ustalającego [1] i otworu bloku dystansowego [2], aby ustawić zespół ATP.

Przymocuj zespół ATP do bloku dystansowego.

Użyj (1) 3/8"-16 x 1 1/4" śruba [5] i (1) podkładka. Użyj (2) 3/8"-16 x 5-1/2" Śruby [6].

Nie dokręcaj tych śrub. Dokręcisz je po procedurze wyrównywania ATP.

Odłóż ramię ATP. Zainstaluj rysik sondy ATP [3] na sondzie.

5

Zamontować zawór ATP [1] na panelu szafy z tyłu szafy sterowniczej.

Zamontować łącznik 90 stopni [2] w środkowym porcie kolektora rozdzielczego powietrza.

Wytnij kawałek 1/4" Wąż (6 mm) około 15" (380 mm) długości. Zamontować osłonę węża [3].

Podłącz (2) węże powietrzne [4] z ATP do złączek zaworu ATP.

Przeciągnij kable 33-0153 [5], 33-0756A [6] i 33-0151 [8] przez wycięcie panelu z szafy sterowniczej.

Podłącz kabel 33-0153 [5] do kabla zaworu ATP. Podłącz kabel 33-0756A [6] do "SONDA NARZĘDZIOWA" kabel [7] z ATP.

Podłącz kabel 33-0151 [8] do "PKT W GÓRĘ / W DÓŁ" kable [9] z ATP.

Wyrównanie

1

Otworzyć zawór powietrza pierwotnego. Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji.

Naciśnij  [POWER ON] (wyłączenie zasilania).

Ten kod powinien działać w trybie MDI: M104. To opuszcza ramię ATP [1].

Zainstalować narzędzie obracanie-zakleszczanie się narzędzi [2] w pierwszej kieszeni głowicy.

2

Obróć obudowę ATP [3], aby wyrównać środek rysika z osią X maszyny.

Impulsowo przesunąć osie X i Z, aby końcówka narzędzia obracanie-zakleszczanie [2] się narzędzi znalazła się blisko palca sondy [1].

Dokręcić (1) 3/8"-16 x 1 1/4" śruby [5] i podkładka. Dokręcić (2) 3/8"-16 x 5 1/2" śruby [6].

Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas . Użyj wartości dla żelaza.

Jeśli narzędzie nie zrówna się ze środkiem palca [4], obrócić górną śrubę nastawczą 3/8-24" x 2", aby przesunąć palec do góry lub w dół [1].

Upewnić się, że nakrętka zabezpieczająca jest dokręcona do ustawionego położenia.

3

Upewnij się, że końcówka narzędzia z drążkiem [2] jest wyrównana ze środkiem rysika [1].

Ten kod powinien działać w trybie MDI: M105. Powoduje to przesunięcie ramienia ATP do położenia dolnego.

Dopasuj otwór bloku pokrywy domowej [4] do środka rysika.

Dokręcić wkręty [3]. Zamontować (2) korki [5].

Jeśli ramię ATP znajduje się zbyt daleko lub zbyt blisko od otworu bloku pokrywy domowej [4], możesz użyć śruby [7], aby przesunąć go w kierunku lub od bloku bloku pokrywy domowej.

Upewnić się, że nakrętka zabezpieczająca jest dokręcona do ustawionego położenia.

Zamontować pokrywę [6].

Zainstalowano usunięty zespół łapacza części.

4

Przymocować podstawę magnetyczną wskaźnika zegarowego do głowicy.

Przesunąć wskaźnik w poprzek palca sondy.

Palec sondy musi być położony równolegle do osi Z. Błąd musi być mniejszy niż 0,0004" (0,01 mm).

W razie potrzeby poluzować śruby palca sondy i wyregulować położenie.

Uwaga: Ten ATP używa jednego z tych typów rysików:

  • Rysik z dwiema śrubami regulacyjnymi [1]
  • Rysik z jedną śrubą regulacyjną [2]

Stan sondy:

1

Naciskać  OFFSET  do momentu wyboru TOOL GEOMETRY [1].

Zapisać wartość w   1.

Tę wartość koniecznie należy zapisać dokładnie.

2

Upewnić się, że ramię ATP nie uderza w części maszyny.

Komendy bieżące

Wybierz kartę Urządzenia

Wybierz kartę Mechanizmy

Wyróżnij Ramię sondy

Nacisnąć  F2, aby unieść ramię ATP.

Nacisnąć  F2  aby opuścić ramię ATP.

Uwaga: W przypadku klasycznego sterowania Haas sekwencja przycisków jest następująca:

Przejdź do trybu MDI.

Naciśnij PROGRAM.

Wybierz kartę SONDA [1].

Nacisnąć  F1, aby unieść ramię ATP.

Nacisnąć  F1  aby opuścić ramię ATP.

3

Upewnić się, że narzędzie obracanie-zakleszczanie się narzędzi zainstalowano w pierwszej kieszeni.

Upewnić się, że pierwsza kieszeń jest skierowana w stronę wrzeciona.

Impulsowo przesunąć osie X i Z do środka palca sondy .

Upewnić się, że jest odstęp między palcem sondy a narzędziem obracanie-zakleszczanie się narzędzi.

4

Nacisnąć  OFFSET raz lub dwa razy, aby przejść do ekranu TOOL GEOMETRY. 

Wybierz wartość KOREKCJA 1.

Naciśnij 0. Naciśnij F2. Spowoduje to usunięcie wartości KOREKCJI 1.

W razie pojawienia się komunikatu ostrzegawczego [1], nacisnąć Y , aby wybrać opcję Tak.

Nacisnąć .001.

Nacisnąć i przytrzymać , aż narzędzie zakleszczania się narzędzi dotknie sondy.

Będzie słychać sygnał dźwiękowy, gdy narzędzie zakleszczania się narzędzi dotknie sondy narzędziowej.

Zapisać wartość w   1.

Jog osi X od ramienia ATP.

Wykonaj kroki 2, 3 i 4 4 razy.

5

Porównać najwyższą i najniższą zarejestrowaną wartość. Jeśli różnica jest większa niż 0,002 (0,05 mm), należy zmierzyć i wyregulować śrubę nastawczą 3/8-24" x 2" zamontowaną w ramieniu ATP. Śruba nastawcza 3/8-24" x 2" może nie być prawidłowo dokręcona. W takim wypadku należy wykonać procedurę Automatyczny nastawiacz narzędzi (ATP) — wyrównywanie.

Wstawić zarejestrowane wartości z kroku 1 do wartości KOREKCJI dla NARZĘDZIA 1.

Za pomocą poleceń M104 i M105 w trybie MDI dopilnować, aby ATP działał prawidłowo.

M104; (Narzędzie Presetter Down)

M105; (Narzędzie Presetter Up)

 

kalibracja

1

Zainstalować narzędzie tokarskie do średnic zewnętrznych w stanowisku 1 głowicy [2]. Zainstalować obrabiany przedmiot w uchwycie [1].

Wykonać cięcie wzdłuż średnicy obrabianego przedmiotu w kierunku ujemnej osi Z.

Push [HAND JOG]. Nacisnąć .001. Przytrzymać +Z aby odsunąć narzędzie od części.

Zatrzymać wrzeciono. Zmierzyć średnicę nacięcia wykonanego na obrabianym przedmiocie [3].

Pchać X ŚREDNICA POMIARU wstawić wartość do OFFSETOWY kolumna dla osi X.

Wprowadzić średnicę obrabianego przedmiotu. Naciśnij ENTER. Powoduje to dodanie wartości do wartości kolumny . Zapisać tę wartość jako liczbę dodatnią. Jest to korekcja A. Zmienić ustawienia od 59 do 61, 333 i od 334 do 0.

2

Odsunąć narzędzie [1] do bezpiecznego położenia poza ścieżkę ramienia ATP [2]

.

Ten kod powinien działać w trybie MDI: M104. Powoduje to przesunięcie ramienia ATP do położenia dolnego.

Impulsowo przesunąć oś Z, aby zrównać końcówkę narzędzia [3] ze środkiem palca [4]. Impulsowo przesunąć oś X w celu przestawienia końcówki narzędzia 0,25" (6,4 mm) nad palcem sondy.

Nacisnąć .001. Przytrzymać , aż sonda wyemituje sygnał dźwiękowy i zatrzyma narzędzie. Zapisać wartość kolumny osi X jako liczbę dodatnią. To jest przesunięcie B.

Odejmij przesunięcie B od przesunięcia A. Wprowadź wynik jako wartość dodatnią w ustawieniu 59.

3

Zmierzyć szerokość palca [1].

Wprowadzić tą wartość jako liczbę dodatnią dla ustawień 63 i 334. Jeśli palec sondy jest poprawnie skalibrowany, wartości z i wartość z palca są równe. Pomnożyć szerokość palca sondy przez dwa. Odjąć tę wartość od ustawienia 59. Wprowadzić tę wartość jako liczbę dodatnią dla ustawienia 60. Wartość ustawienia 333 pozostanie zerowa.

Uwaga: Klasyczne maszyny Haas Control używają ustawień 62 zamiast 334.

4

Zmienić wartości poniższego makra, aby pasowały do wartości ustawienia.
    #10582 =Ustawienie 59
  • #10583 =Ustawienie 60
  • #10585 =Ustawienie 63
  • #10584 =Ustawienie 333
  • #10585 =Ustawienie 334
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.