MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Haas Stangenlader 12
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
      • Drehmaschinen-Werkstückspannen-Sätze
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
      • Werkzeuge und Sätze zum Abwaschen von Teilen
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ST-25/30/35 - Automatic Tool Presetter (ATP) - Installation - AD0198

Service Home How-To-Verfahren ST-25/30/35 – Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm (ATP) – Installation – AD0198
Recently Updated Last updated: 12/28/2020

ST-25/30/35 – Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm (ATP) – Installation


AD0198

Gilt für Maschinen ab dem folgendem Datum: Januar 2009 bis Mai 2013

ST-25/30/35 – Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm (ATP) – Installation – AD0198

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Installation (5 Schritte) 3. Ausrichtung (4 Schritte) 4. Messtaster-Test (5 Schritte) 5. Kalibrierung (4 Schritte) Back to Top

Einführung

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie einen automatischen Werkzeug-Voreinstellarm (ATP) installieren. Diese Verfahren für diese Maschinen durchführen:

  • ST-25/30/35 mit OPC12 (optionales Kraftspannfutter) [1].
  • ST-35 mit OPC15 [2].

Dieses Verfahren ist für Maschinen anzuwenden, die vor Mai 2013 hergestellt wurden.

Voraussetzungen

Erforderliche Teile:

  • P/N 93-2285 ATP für ST-25/30/35 mit OPC12 beim Kunden eingebaut.
  • P/N 93-2286 ATP für ST-35 mit OPC15 beim Kunden eingebaut.

Installation

1

Drücken Sie AUSSCHALTEN.

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .

Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Schließen Sie das primäre Luftventil.

Fronttafel und linke Seitenverkleidungswand der Maschine entfernen.

Falls der optionale Teilefänger (PCAT) [1] installiert ist, muss dieser entfernt werden.

2

Für die ST-25/30/35 mit OPC12:

Die oberen (2) Schrauben und Stopfen von der Trennwand entfernen.

Die Tülle [2] und den Home-Block [1] mit (2) 1/4"-20 Schrauben und (2) Unterlegscheiben [3] montieren.

Diese Schrauben nicht anziehen. Diese werden nach dem Ausrichtungsverfahren des ATP angezogen.

Für den ST-35 mit OPC15:

Die Schrauben und Stopfen von der Trennwand entfernen.

Die Tülle [6], den Distanzhalter [4] und den Home-Block [5] mit (2) 1/4"-20 Schrauben [7] und (2) Unterlegscheiben montieren.

Diese Schrauben nicht anziehen. Diese werden nach dem Ausrichtungsverfahren des ATP angezogen.

Die große Bohrung am Distanzhalterblock [9] mit der großen Bohrung an der Trennwand ausrichten. Hier gehen die ATP-Kabel und Schläuche hindurch.

Den Passstift [8] und den Distanzhalterblock [9] mit (3) 3/8"-16 x 2 1/4" Schrauben [10] montieren.

Siehe technische Daten für das Drehmoment der Haas-Befestigungselemente. Verwenden Sie den Wert für Eisen.

3

Für ST-25/30/35 mit OPC12:

ATP-Abdeckplatte [5] entfernen.

Die Lippendichtung [4] am ATP montieren.

Führen Sie die ATP-Kabel und -Schläuche durch die Trennwand.

Zur Positionierung der ATP-Baugruppe den Passstift [1] und die Bohrung [2] verwenden.

ATP-Baugruppe an der Trennwand montieren.

Verwenden Sie (1) 3/8"-16 x 1 1/4" Schrauben [6] und eine Unterlegscheibe. Verwenden Sie (2) 3/8"-16 x 5-1/2" Schrauben [7].

Diese Schrauben nicht anziehen. Diese werden nach dem Ausrichtungsverfahren des ATP angezogen.

Den ATP-Arm ablegen. Den ATP-Messtasterstift [3] auf dem Messtaster montieren.

4

Für ST-35 mit OPC15:

ATP-Abdeckplatte [4] entfernen.

Führen Sie die ATP-Kabel und -Schläuche durch den Distanzhalterblock und die Trennwand.

Zur Positionierung der ATP-Baugruppe den Passstift [1] und die Bohrung des Distanzhalterblocks [2] verwenden.

Die ATP-Baugruppe am Distanzhalterblock befestigen.

Verwenden Sie (1) 3/8"-16 x 1 1/4" Schrauben [5] und (1) Unterlegscheibe. Verwenden Sie (2) 3/8"-16 x 5-1/2" Schrauben [6].

Diese Schrauben nicht anziehen. Diese werden nach dem Ausrichtungsverfahren des ATP angezogen.

Den ATP-Arm ablegen. Den ATP-Messtasterstift [3] auf dem Messtaster montieren.

5

Das ATP-Ventil [1] an der Verkleidungswand an der Rückseite des Schaltschranks montieren.

Die 90-Grad-Armatur [2] im mittleren Anschluss des Luftverteilers montieren.

Ein Schlauchstück von 1/4" (6 mm) Länge etwa 15" (380 mm) abschneiden. Den Schlauch installieren [3].

Die (2) Luftschläuche [4] vom ATP an die Armaturen des ATP-Ventils anschließen.

Die Kabel 33-0153 [5], 33-0756A [6] und 33-0151 [8] durch den Schalttafelausschnitt aus dem Schaltschrank ziehen.

Das Kabel 33-0153 [5] an das Kabel des ATP-Ventils anschließen. Das Kabel 33-0756A [6] an das Kabel des "WERKZEUG-MESSTASTERS" [7] vom ATP anschließen.

Das Kabel 33-0151 [8] an die "PKT UP/DOWN" Kabel [9] vom ATP anschließen.

Ausrichtung

1

Öffnen Sie das primäre Luftventil.

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position EIN .

Drücken Sie [POWER ON]

.

Diesen Code im MDI-Modus: M104 bedienen. Dies senkt den ATP-Arm [1].

Installieren Sie ein Dreh-Schaftwerkzeug [2] in die erste Tasche des Revolvers.

2

Durch Drehen der ATP-Umhausung [3] wird die Mitte des Taststifts mit der X-Achse der Maschine ausgerichtet.

Die X- und Z-Achsen in Schrittschaltung verfahren, bis die Spitze des Dreh-Schaftwerkzeugs [2] sich in der Nähe des Taststifts [1] befindet.

Die (1) 3/8"-16 x 1 1/4" Schrauben [5] und Unterlegscheibe anziehen. Die (2) 3/8"-16 x 5 1/2" Schrauben [6] anziehen.

Siehe technische Daten für das Drehmoment der Haas-Befestigungselemente. Verwenden Sie den Wert für Eisen.

Die obere 3/8-24" x 2" Stellschraube [4] drehen, um den Taststift nach oben oder unten zu bewegen und das Dreh-Schaftwerkzeug [2] auf die Mitte des Taststifts [1] auszurichten.

Stellen Sie sicher, dass die Kontermutter in der eingestellten Position angezogen ist.

3

Sicherstellen, dass die Spitze des Dreh-Schaftwerkzeugs [2] zur Mitte des Taststifts [1] ausgerichtet ist.

Diesen Code im MDI-Modus bedienen: M105. Dies fährt den ATP-Arm in die obere Position.

Die Bohrung des Home-Abdeckblocks [4] auf die Mitte des Taststifts ausrichten.

Ziehen Sie die Schrauben [3] an. Montieren Sie die (2) Stopfen [5].

Wenn sich der ATP-Arm zu weit oder zu nahe an der Bohrung [4] des Home-Abdeckblocks befindet, kann er mit der Schraube [7] auf den Home-Abdeckblock zu oder von diesem weg bewegt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Kontermutter in der eingestellten Position angezogen ist.

Montieren Sie die Abdeckplatte [6].

Die entfernte Teilefänger-Baugruppe wurde montiert.

4

Befestigen Sie den Magnetsockel einer Messuhr am Revolver.

Bewegen Sie die Anzeige über den Taststift.

Der Taststift muss parallel zur Z-Achse stehen. Die Abweichung muss weniger als 0,01 mm (0,0004") betragen.

Lösen Sie bei Bedarf die Schrauben des Taststifts [1] [2] und stellen Sie die Position ein.

Hinweis: Dieser ATP verwendet einen dieser Taststifttypen:

  • Taststift mit zwei Einstellschrauben [1]
  • Taststift mit einer Einstellschraube [2]

Messtaster-Test

1

Drücken Sie VERSATZ bis WERKZEUG-GEOMETRIE [1] ausgewählt ist.

Den Wert notieren im VERSATZ 1

Achtung: Sicherstellen, dass der genaue Wert notiert wird.

2

Stellen Sie sicher, dass der ATP-Arm nicht mit Teilen der Maschine kollidiert.

Drücken Sie Aktuelle Befehle.

Wählen Sie die Registerkarte „Geräte“ aus.

Wählen Sie die Registerkarte „Mechanismen“ aus.

Markieren Sie Messtasterarm

Drücken Sie F2 , um den ATP-Arm anzuheben.

Drücken Sie F2 , um den ATP-Arm abzusenken.

Hinweis: Bei der klassischen Haas-Steuerung lautet die Tastenfolge wie folgt:

Wechseln Sie in den MDI-Modus.

Drücken Sie PROGRAMM.

Wählen Sie die Registerkarte MESSTASTER [1].

Drücken Sie F1 , um den ATP-Arm anzuheben.

Drücken Sie F1 , um den ATP-Arm abzusenken.

3

Stellen Sie sicher, dass in der ersten Tasche ein Dreh-Schaftwerkzeug installiert ist.

Stellen Sie sicher, dass die erste Tasche zur Spindel zeigt.

Verfahren Sie die X- und Z-Achse schrittweise bis zur Mitte des Taststifts [2].

Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Taststift [2] und dem Dreh-Schaftwerkzeug [1] ein Freiraum vorhanden ist.

4

Drücken VERSATZ ein oder zwei Mal, um zur WERKZEUG-GEOMETRIE Anzeige zu gelangen.

Wählen Sie den Wert VERSATZ 1.

Drücken Sie 0. Push F2. Dadurch wird der Wer von VERSATZ 1 entfernt.

Wenn Sie eine Warnmeldung [1] erhalten, drücken Sie Y , um JA zu wählen.

Drücken Sie .001.

Drücken und halten Sie -X , bis das Schaftwerkzeug den Messtaster berührt.

Hinweis: Sie hören einen Piepton, wenn das Schaftwerkzeug den Werkzeugtaster berührt.

Den Wert notieren im VERSATZ 1.

Bewegen Sie die X-Achse schrittweise vom ATP-Arm weg.

Führen Sie die Schritte 2, 3 und 4 viermal aus.

5

Vergleichen Sie die höchsten und niedrigsten aufgezeichneten Werte. Wenn die Differenz mehr als 0,05 mm (0,002 Zoll) beträgt, müssen Sie die im ATP-Arm eingebaute 3/8-24" x 2" Stellschraube vermessen und einstellen.

Die 3/8-24" x 2" Stellschraube ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß festgezogen. Führen Sie in diesem Fall das Unterverfahren Automatischer Werkzeug-Voreinstellarm (ATP) – Ausrichtung durch.

Die notierten Werte aus Schritt 1 in die VERSATZ -Werte für WERKZEUG 1einsetzen.

Die M104- und M105-Befehle im MDI -Modus verwenden, um sicherzustellen, dass der ATP sich ordnungsgemäß verhält.

M104; (Werkzeug-Voreinstellarm nach unten)

M105; (Werkzeug-Voreinstellarm nach oben)

 

Kalibrierung

1

Ein Außendurchmesser-Drehwerkzeug in Station [2] des Werkzeugrevolvers 1 einsetzen. Das Werkstück in das Spannfutter [1] einsetzen.

Einen Schnitt entlang des Durchmessers des Werkstücks in negativer Z-Achsen-Richtung ausführen.

Drücken Sie SCHRITTSCHALTUNG. Drücken Sie .001. Halten Sie +Z gedrückt, um das Werkzeug vom Werkstück wegzubewegen.

Die Spindel stoppen. Den Durchmesser des ausgeführten Schnitts am Werkstück [3] messen.

Drücken Sie X DURCHMESSER MESSEN um den Wert in die Spalte VERSATZ für die X-Achse zu einzusetzen.

Durchmesser des Werkstücks eingeben. Drücken Sie ENTER. Dadurch wird der Wert zum Wert der Spalte VERSATZ hinzugefügt.

Diesen Wert als positive Zahl notieren. Dies ist Versatz A. Die Einstellungen 59 bis 61, 333 und 334 bis 0 ändern.

2

Das Werkzeug aus dem Weg [1] des ATP-Arms [2] in eine sichere Position verfahren.

Diesen Code im MDI-Modus: M104 bedienen. Dies verfährt den ATP-Arm auf die untere Position.

Die Z-Achse in Schrittschaltung verfahren, um die Werkzeugspitze [3] an der Mitte des Taststifts [4] auszurichten. Die X-Achse in Schrittschaltung verfahren, um die Werkzeugspitze auf ca. 0,25" (6,4 mm) über den Messtasterstift zu bringen.

Drücken Sie .001.  -X gedrückt halten, bis der Messtaster einen "Piepton" abgibt und das Werkzeug stoppt.

Den Spaltenwert des X-Achsen- VERSATZ als positive Zahl notieren. Dies ist Versatz B.

Versatz B von Versatz A subtrahieren. Das Ergebnis wird als positiver Wert in Einstellung 59 eingegeben.

3

Die Breite des Taststifts [1] messen.

Diesen Wert als positive Zahl in die Einstellungen 63 und 334 eingeben.

Wird der Taststift korrekt kalibriert, sind die Werte aus X DURCHMESSER MESSEN und der Wert des Taststifts identisch.

Die Taststiftbreite mit zwei multiplizieren.

Diesen Wert von Einstellung 59 abziehen. Diesen Wert als positive Zahl in die Einstellung 60 eingeben.

Einstellung 333 bleibt Null.

Hinweis: Maschinen mit klassischer Haas-Steuerung verwenden Einstellungen 62 anstelle von 334.

4

Die nachstehenden Makrowerte ändern, damit sie den Einstellungswerten entsprechen.

  • Einstellung 59 = #10582
  • Einstellung 60 = #10583
  • Einstellung 63 = #10585
  • Einstellung 333 = #10584
  • Einstellung 334 = #10585
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.