My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Auto Air Gun - Installation - VMC

Accueil du service Procédures d’aide Pistolet à air comprimé automatique – Installation – VMC – AD0116
Recently Updated Last updated: 11/29/2022

Pistolet à air comprimé automatique - Installation - VMC


AD0116

S'applique aux machines construites à partir de : décembre 2013

Pistolet à air comprimé automatique – Installation – VMC – AD0116

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Schéma électrique 3. Auto Air Gun - Installation (6 étapes) 4. Pistolet à air comprimé automatique – Fonctionnement – NGC (1 étape) 5. Pistolet à air comprimé automatique – Fonctionnement – CHC (2 étapes) Back to Top

Introduction

Effectuer cette procédure sur ces machines:

  • VF-1/2 fabriquée après le 15 décembre 2013
  • VF-3/4/5 fabriquée après le 1er avril 2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 fabriquée après le 15 avril 2014
  • Les Mini Mills fabriquées après décembre 2016

 Remarque : Les Mini Mill fabriquées après le 1er juillet 2017 auront besoin d’une carte E/S (34-3480C) ou plus récente. N’utilisez pas de PCB E/S (34-3482C).

  • Fraiseuses d’atelier verticales fabriquées après décembre 2016

Remarque : Les fraiseuses d’atelier verticales fabriquées après le 1er juillet 2017 auront besoin d’une carte E/S (34-3480C) ou plus récente. N’utilisez pas de PCB E/S (34-3482C).

Cette procédure s'applique aux kits suivants :

  • 93-1000269 : PISTOLET AUTOMATIQUE À AIR COMPRIMÉ VF CÔNE 40
  • 93-1000271 : PISTOLET AUTOMATIQUE À AIR COMPRIMÉ DT/DM/MM/TM

Schéma électrique

Auto Air Gun - Installation

1

Faites avancer l’axe Z jusqu’au bas de la course.

Appuyer sur [POWER OFF].

Réglez le disjoncteur principal en position OFF .

Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.

Fermez la soupape d’air primaire. Cela arrête l’approvisionnement en air de la machine.

2

Ouvrez la soupape de purge sur le collecteur d'air.

Faites-le jusqu’à ce que toute la pression d’air soit libérée. Assurez-vous que la pression d’air est de 0 psi (0 bar).

Retirez et jetez le bouchon du manifold [1].

Nettoyer les filetages du port [2] sur le manifold.

Installez le SOLENOID ASSY MANIFOLD [A] dans le port du manifold. Le solénoïde est muni d’une attache de câble rouge [3] sur le raccord à verrouillage par poussée.

Connectez le tuyau rouge 1/4 installé en usine" [4] au solénoïde.

 Remarque : Reportez-vous à l’autocollant du système Air-Lubrification à l’intérieur de l’armoire de lubrification pour connaître le bon placement du solénoïde.

Connectez le câble solénoïde au connecteur "AUTO AIR GUN" sur le panneau de connecteur.

3

Si la machine n'a pas de PCOOL, retirez le couvercle de la broche supérieur.

 Remarque : Si la machine est équipée de PCOOL avec un port d’accès derrière le support PCOOL [3], ne retirez pas le couvercle supérieur de broche. Retirez le support PCOOL pour accéder au port d’accès.

Trouver le tuyau d’air rouge 1/4" [1] dans la tête de broche.

Placez le tuyau à travers la fente arrière [2] dans la pièce coulée de tête de broche.

Installez le couvercle de tête de broche.

4

Installer le support :

  • [1] broche - Cône 40 : installez le BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] sur le côté avant droit de la tête de broche avec le (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [2] broche - Cône 50 : installez le BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] sur le coin inférieur avant droit de la tête de broche avec le (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [3] Mini Mill, Super Mini Mill ou fraiseuse d’outillage : attachez le BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] au AAG MOUNT BRKT MM/TM [J] avec le (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]. Retirez les (2) vis [4] du support PCOOL. Utilisez les vis pour installer l'assemblage de support AAG terminé sur le support PCOOL.

5

Assemblez le pistolet à air comprimé :

  • [1] broche - Cône 40
  • [2] broche - Cône 50
  • [3] Mini Mill, Super Mini Mill, et fraiseuse d’atelier verticale

Mettez le AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D] dans le support.

Passez le CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E] à travers le support.

Attachez le NUT, 1/4-28 [F] à la lieuse à bride.

Installez le CYLINDER, AIR AAG MQL [G] dans la bride de cylindres.

Enfoncez complètement le cylindre d’air vers le bas dans la bride de cylindre et serrez la bride.

Installer le rouge 1/4" tube d'air [3] au canon à air comprimé.

6

Ajuster le pistolet à air comprimé :

  • [1] broche à cône 40 et Mini Mill, Super Mini Mill, et fraiseuse d'outillage
  • [2] fraiseuse à cône 50

Appuyer sur [POWER ON].

Faites avancer l’axe Z jusqu’en haut de la course.

Appuyer sur [EMERGENCY STOP].

Desserrez la poignée de la bride de cylindre [E]. Déplacez le pistolet à air comprimé jusqu’à ce que le sommet du cylindre [G] se trouve 3" (76 mm) au-dessus de la bride de cylindres [D].

Assurez-vous que le pistolet à air comprimé se trouve à une distance d’au moins 1/2" (13 mm) de toutes les surfaces

Resserrez la poignée de la bride de cylindre [E].

Insérez le ROLL PIN [H].

Ouvrez la soupape d'air primaire. Cela approvisionne la machine en air. Vérifiez l’absence de fuites au niveau de tous les tuyaux.

Pistolet à air comprimé automatique – Fonctionnement – NGC

1

Téléchargez le correctif applicable sur le site HBC et appliquez-le à la machine.

M83 démarre le soufflage à air comprimé.

M84 interrompt le soufflage à air comprimé.

Pistolet à air comprimé automatique – Fonctionnement – CHC

1

Pour le logiciel de fraiseuse version 11.07 et plus :

M83 démarre le soufflage à air comprimé.

M84 interrompt le soufflage à air comprimé.

2

Pour les machines avec un logiciel 11.06 et antérieur avec Macros activées, ajoutez les programmes suivants à la mémoire pour utilisation au besoin.

%

O09008 (soufflage à air comprimé activé)

G103P1;

#1138=1;

G103;

M99;

%

%

O09009 (soufflage à air comprimé désactivé)

G103P1;

#1138=0;

G103;

M99;

%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.