My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • Alles anzeigen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Auto Air Gun - Installation - VMC

Service Home How-To-Verfahren Automatische Druckluftpistole – Montage – VMC –AD0116
Recently Updated Last updated: 11/29/2022

Automatische Druckluftpistole – Montage – VMC


AD0116

Gilt für Maschinen ab: Dezember, 2013

Automatische Druckluftpistole – Montage – VMC –AD0116

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Elektrische Schaltplantic 3. Automatische Druckluftpistole – Montage (6 Schritte) 4. Automatische Druckluftpistole – Betrieb – NGC (1 Schritt) 5. Automatische Druckluftpistole – Betrieb – CHC (2 Schritte) Back to Top

Einführung

Führen Sie dieses Verfahren auf diesen Computern aus:

  • VF-1/2 nach dem 15. Dezember 2013
  • VF-3/4/5 nach dem 1. April 2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 nach dem 15. April 2014
  • Mini-Fräsmaschinen nach Dezember 2016

 Hinweis: MiniMills, die nach dem 1. Juli 2017 gebaut wurden, erfordern eine E/A-Platine (34-3480C) oder neuer. I/O-Leiterplatte (34-3482C) darf nicht verwendet werden.

  • Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau nach Dezember 2016

 Hinweis: Fräsmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau, die nach dem 1. Juli 2017 gebaut wurden, erfordern eine E/A-Platine (34-3480C) oder neuer. I/O-Leiterplatte (34-3482C) darf nicht verwendet werden.

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:

  • 93-1000269: AUTOMATISCHE DRUCKLUFTPISTOLE VF 40T
  • 93-1000271: AUTOMATISCHE DRUCKLUFTPISTOLE DT/DM/MM/TM

Elektrische Schaltplantic

Automatische Druckluftpistole – Montage

1

Bewegen Sie die Z-Achse schrittweise bis zum unteren Ende des Verfahrwegs.

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Schließen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Luftzufuhr zur Maschine unterbrochen.

2

Öffnen Sie das Entlüftungsventil am Luftverteiler.

Machen Sie dies so lange, bis der gesamte Luftdruck abgebaut ist. Stellen Sie sicher, dass der Luftdruck 0 bar (0 psi) beträgt.

Entfernen und entsorgen Sie den Verteilerstopfen [1].

Reinigen Sie die Anschlussgewinde [2] auf dem Verteiler .

Montieren Sie die SOLENOID ASSY MANIFOLD [A] in den Verteileranschluss. Der Magnetschalter verfügt über einen roten Kabelbinder [3] an der Steckverriegelung.

Verbinden Sie den werkseitig montierten 1/4" roten Schlauch [4] mit dem Magnetschalter.

 Hinweis: Beachten Sie den Aufkleber des Luftschmiersystems im Schmierschrank für die korrekte Platzierung des Magnetschalters.

Schließen Sie das Kabel des Magnetschalters an den Stecker mit dem Etikett "AUTO AIR GUN" an der Anschlussplatte an.

3

Wenn die Maschine nicht über PCOOL verfügt, entfernen Sie die obere Spindelabdeckung.

 Hinweis: Wenn die Maschine über PCOOL mit einer Zugangsöffnung hinter der PCOOL-Halterung [3] verfügt, entfernen Sie die obere Spindelabdeckung nicht. Entfernen Sie die PCOOL-Halterung, um Zugang zum Anschluss zu erhalten.

Suchen Sie den roten 1/4" Luftschlauch [1] im Spindelkopf.

Stecken Sie den Schlauch durch den hinteren Schlitz [2] im Gussteil des Spindelkopfs.

Montieren Sie die Abdeckung des Spindelkopfs.

4

Montieren Sie die Halterung:

  • [1] SK 40-Spindelkonus: Installieren Sie die BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] auf der rechten Vorderseite des Spindelkopfes mit der (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [2] Sk 50-Spindel: Installieren Sie den BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] an der unteren rechten vorderen Ecke des Spindelkopfes mit (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [3] Mini Mill, Super Mini Mill oder Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau: Befestigen Sie den BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] an der AAG MOUNT BRKT MM/TM [J] mit den (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]. Entfernen Sie die (2) Schrauben [4] von der PCOOL-Halterung. Verwenden Sie die Schrauben, um die komplette AAG-Halterung an der PCOOL-Halterung zu befestigen.

5

Montieren Sie die Druckluftpistole:

  • [1] SK 40-Spindelkonus
  • [2] SK 50-Spindel
  • [3] Mini Mill, Super Mini Mill und Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau

Setzen Sie die AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D] in die Halterung.

Setzen Sie die CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E] durch die Halterung.

Befestigen Sie die NUT, 1/4-28 [F] am Klemmbinder.

Montieren Sie den CYLINDER, AIR AAG MQL [G] in die Zylinderklemme.

Drücken Sie den Luftzylinder ganz nach unten in die Zylinderklemme und ziehen Sie die Klemme fest.

Befestigen Sie den roten 1/4" Luftschlauch [3] an der Druckluftpistole.

6

Stellen Sie die Druckluftpistole ein:

  • [1] SK 40-Spindelkonus und Mini Mill, Super Mini Mill und Fräsmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau
  • [2] SK 50-Fräsmaschine

Drücken Sie [POWER ON].

Bewegen Sie die Z-Achse schrittweise bis zum oberen Ende des Verfahrwegs.

Drücken Sie [EMERGENCY STOP].

Lösen Sie den Griff der Zylinderklemme [E]. Bewegen Sie die Druckluftpistole, bis die Oberseite des Zylinders [G] 76 mm (3") über der Zylinderklemme [D] liegt.

Vergewissern Sie sich, dass die Druckluftpistole einen Mindestabstand von 13 mm (1/2") zu allen Oberflächen aufweist.

Ziehen Sie den Griff der Zylinderklemme [E] fest.

Setzen Sie den ROLL PIN [H] ein.

Öffnen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Maschine mit Druckluft versorgt. Überprüfen Sie die Luftschläuche auf Dichtheit.

Automatische Druckluftpistole – Betrieb – NGC

1

Laden Sie den entsprechenden Patch von der HBC-Website herunter und wenden Sie ihn auf dem Rechner an.

M83 startet den Luftstoß.

M84 stoppt den Luftstoß.

Automatische Druckluftpistole – Betrieb – CHC

1

Bei Fräsmaschinen mit der Software-Version 11.07 und höher:

M83 startet den Luftstoß.

M84 stoppt den Luftstoß.

2

Bei Maschinen mit Software 11.06 und niedriger, bei denen Makros aktiviert sind, fügen Sie diese Programme zum Speicher hinzu, um sie bei Bedarf zu verwenden.

%

O09008 (Luftstoß an)

G103P1;

#1138=1;

G103;

M99

%

%

O09009 (Luftstoß aus)

G103P1;

#1138=0;

G103;

M99

%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.