MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Auto Air Gun - Installation - VMC

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pistola pneumatica automatica - VMC - AD0116
Recently Updated Last updated: 11/30/2022

Pistola pneumatica automatica - Installazione - VMC


AD0116

Si applica alle macchine create da: Dicembre 2013

Pistola pneumatica automatica - VMC - AD0116

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Schema elettrico 3. Pistola pneumatica automatica - Installazione (6 passi) 4. Pistola pneumatica automatica - Funzionamento - NGC (1 passo) 5. Pistola pneumatica automatica - Funzionamento - CHC (2 passi) Back to Top

Introduzione

Eseguire questa procedura su queste macchine:

  • VF-1/2 realizzata dopo il 15 dicembre 2013
  • VF-3/4/5 realizzata dopo il 1 aprile 2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 realizzata dopo il 15 aprile 2014
  • Mini fresatrici realizzate dopo dicembre 2016

 Nota: le mini fresatrici realizzate dopo il 1 luglio 2017 avranno bisogno di I/O PCB (34-3480C) o più recente. Non utilizzare I/O PCB (34-3482C).

  • Fresatrici da attrezzeria realizzate dopo dicembre 2016

 Nota: le fresatrici di precisione realizzate dopo il 1 luglio 2017 avranno bisogno di I/O PCB (34-3480C) o più recente. Non utilizzare I/O PCB (34-3482C).

Questa procedura si applica ai kit seguenti:

  • 93-1000269: PISTOLA PNEUMATICA AUTOMATICA VF 40T
  • 93-1000271: PISTOLA PNEUMATICA AUTOMATICA DT/DM/MM/TM

Schema elettrico

Pistola pneumatica automatica - Installazione

1

Fare avanzare l’Asse Z fino al fondo della corsa.

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato e un tag di sicurezza approvato.

Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina si interrompe.

2

Aprire la valvola di sfiato sul collettore d'aria.

Eseguire questa operazione fino a quando non viene rilasciata tutta la pressione dell'aria. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia di 0 psi (0 bar).

Rimuovere e scartare il collettore [1].

Pulire le filettature della porta [2] sul collettore .

Installare il SOLENOID ASSY MANIFOLD [A] nella porta del collettore. Il solenoide ha una fascetta rossa [3] sul raccordo del blocco a spinta.

Collegare il tubo rosso da 1/4" installato dalla fabbrica [4] al solenoide.

 Nota: fare riferimento alla decalcomania del sistema di lubrificazione dell'aria all'interno dell'armadio di lubrificazione per un corretto posizionamento del solenoide.

Collegare il cavo solenoide al connettore "AUTO AIR GUN" nel pannello del connettore.

3

Se la macchina non dispone di PCOOL, rimuovere il coperchio mandrino superiore.

 Nota: se la macchina dispone di PCOOL con una porta di accesso dietro la staffa PCOOL [3], non rimuovere il coperchio mandrino superiore. Rimuovere la staffa PCOOL per arrivare alla porta di accesso.

Trovare il tubo dell’aria rosso da 1/4" [1] nel mandrino.

Inserire il tubo attraverso l’alloggiamento posteriore [2] nel pezzo fuso della testa del mandrino.

Installare il coperchio del mandrino.

4

Installare la staffa:

  • [1] Mandrino cono 40: installare il BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] sul lato anteriore destro del mandrino con i (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [2] Mandrino cono 50: installare il BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] nell'angolo anteriore destro inferiore del mandrino con i (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [3] Mini fresatrice, Super mini mill, o Fresatrice da attrezzeria: collegare il BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] al AAG MOUNT BRKT MM/TM [J] con i (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]. Rimuovere le (2) viti [4] dalla staffa PCOOL. Utilizzare le viti per installare il gruppo staffa AAG completato nella staffa PCOOL.

5

Montare la pistola pneumatica:

  • [1] Mandrino cono 40
  • [2] Mandrino cono 50
  • [3] Mini fresatrice, Super mini mill e Fresatrice da attrezzeria

Inserire il AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D] nella staffa.

Inserire il CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E] attraverso la staffa.

Fissare il NUT, 1/4-28 [F] al legante del morsetto.

Installare il CYLINDER, AIR AAG MQL [G] nel morsetto del cilindro.

Spingere il cilindro d'aria completamente verso il basso nel morsetto del cilindro e stringere il morsetto.

Installare il tubo d’aria rosso da 1/4" [3] nella pistola pneumatica.

6

Regolare la pistola pneumatica:

  • [1] Mandrino cono 40 e Mini fresatrice, Super mini mill e Fresatrice da attrezzeria
  • [2] Fresatrice cono 50

Premere [POWER ON].

Far avanzare l'asse Z fino alla fine della corsa.

Premere [EMERGENCY STOP].

Allentare la maniglia del morsetto del cilindro [E]. Spostare la pistola pneumatica fino a quando la parte superiore del cilindro [G] è a 3" (76 mm) sopra il morsetto del cilindro [D].

Assicurarsi che la pistola pneumatica sia ad almeno 1/2 " di distanza (13 mm) da tutte le superfici

Stringere la maniglia del morsetto del cilindro [E].

Inserire il ROLL PIN [H].

Aprire la valvola d'aria primaria. Questo fornisce aria alla macchina. Esaminare i tubi dell'aria per eventuali perdite.

Pistola pneumatica automatica - Funzionamento - NGC

1

Scaricare la patch applicabile dal sito HBC e applicarla alla macchina.

M83 avvia il getto dell'aria.

M84 arresta il getto dell'aria.

Pistola pneumatica automatica - Funzionamento - CHC

1

Per la versione software della fresatrice 11.07 e versioni successive:

M83 avvia il getto dell'aria.

M84 arresta il getto dell'aria.

2

Per le macchine con software 11.06 e versioni precedenti che hanno macro abilitate, aggiungere questi programmi alla memoria da utilizzare quando necessario.

%

O09008 (getto d'aria attivo)

G103P1;

#1138=1;

G103;

M99;

%

%

O09009 (getto d'aria disattivo)

G103P1;

#1138=0;

G103;

M99;

%

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.