Auto Air Gun - Installation - VMC

서비스 홈 방법 절차 자동 에어 건* - 설치 - VMC - AD0116
Recently Updated Last updated: 11/30/2022

자동 에어 건 - 설치 - VMC


AD0116

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2013년 12월

자동 에어 건* - 설치 - VMC - AD0116

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 전기 회로도 3. 자동 에어 건 - 설치 (6 단계) 4. 자동 에어 건 - 작동 - NGC (1 단계) 5. 자동 에어 건 - 작동 - CHC (2 단계) Back to Top

개요

다음 컴퓨터에서 이 절차를 수행하십시오.

  • 2013년 12월 15일 이후에 제작된 VF-1/2
  • 2014년 4월1일 이후에 제작된 VF-3/4/5
  • 2014년 4월 15일 이후에 제작된 VF-6/7/8/9/10/11/12
  • 2016년 12월 이후에 제작된 미니밀

참고:2017년 7월1일 이후에 제작된 미니밀에는 I/O PCB(34-3480C) 이상이 필요합니다. I/O PCB(34-3482C)를 사용하지 마십시오.

  • 2016년 12월 이후에 제작된 툴룸 밀

참고:2017년 7월1일 이후에 제작된 툴룸 밀에는 I/O PCB(34-3480C) 이상이 필요합니다. I/O PCB(34-3482C)를 사용하지 마십시오.

이 절차는 다음 부품에 적용됩니다.

  • 93-1000269: 자동 에어건 VF 40T
  • 93-1000271: 자동 에어건 DT/DM/MM/TM

전기 회로도

자동 에어 건 - 설치

1

Z축을 이동거리 하단으로 조그합니다.

[POWER OFF]을 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 잠금 장치와 승인된 안전 태그를 사용합니다.

1차 공기 밸브를 닫습니다. 기계에 대한 공기 공급이 중지됩니다.

2

에어 매니폴드의 블리드 밸브를 엽니다.

모든 공기 압력이 해제될 때까지 이 작업을 수행합니다. 공기 압력이 0 psi(0 bar)인지 확인합니다.

매니폴드 플러그 [1]을 제거하여 폐기합니다.

매니폴드의 포트 나사산 [2]를 청소합니다.

SOLENOID ASSY MANIFOLD [A]를 매니폴드 포트에 설치합니다. 솔레노이드의 푸시 잠금 피팅에는 빨간색 케이블 타이 [3]이 있습니다.

공장에서 설치된 빨간색의 1/4" 튜브 [4]를 솔레노이드에 연결합니다.

 참고: 올바른 솔레노이드 배치는 윤활 캐비닛 내부의 에어 윤활 시스템 데칼을 참조하십시오.

솔레노이드 케이블을 커넥터 패널에 "AUTO AIR GUN" 라벨이 표시된 커넥터에 연결합니다.

3

기계에 PCOOL이 없으면 상단 스핀들 커버를 제거합니다.

 참고: PCOOL 브래킷 [3] 뒤에 액세스 포트가 있는 PCOOL이 기계에 장착된 경우 상단 스핀들 커버를 제거하지 마십시오. PCOOL 브래킷을 제거하여 액세스 포트에 접근합니다.

스핀들 헤드에서 빨간색 1/4" 에어 튜브 [1]을 찾습니다.

스핀들 헤드 캐스팅에서 후면 슬롯 [2]로 튜브를 통과시킵니다.

스핀들 헤드 커버를 설치합니다.

4

브래킷을 설치합니다.

  • [1] 40 테이퍼 스핀들: BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B] (2)개를 사용하여 BRACKET MQL AIR CYLINDER [C]를 스핀들 헤드의 우측 전방 측면에 설치합니다.
  • [2] 50 테이퍼 스핀들: BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B] (2)개를 사용하여 BRACKET MQL AIR CYLINDER [C]를 스핀들 헤드의 우측 전면 모서리에 설치합니다.
  • [3] 미니밀, 슈퍼 미니밀 또는 툴룸 밀: BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B] (2)개를 사용하여 BRACKET MQL AIR CYLINDER [C]를 AAG MOUNT BRKT MM/TM [J]에 부착합니다. PCOOL 브래킷에서 스크루 [4] (2)개를 제거합니다. 스크루를 사용하여 완성된 AAG 브래킷 조립품을 PCOOL 브래킷에 설치합니다.

5

에어 건을 조립합니다.

  • [1] 40 테이퍼 스핀들
  • [2] 50 테이퍼 스핀들
  • [3] 미니밀, 슈퍼 미니밀 및 툴룸 밀

AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D]를 브래킷 안에 넣습니다.

CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E]를 브래킷 안으로 통과시킵니다.

NUT, 1/4-28 [F]를 클램프 바인더에 부착합니다.

CYLINDER, AIR AAG MQL [G]를 실린더 클램프 안에 설치합니다.

에어 실린더를 실린더 클램프 안으로 완전히 밀어 넣고 클램프를 조입니다.

빨간색 1/4" 에어 튜브 [3]을 에어 건에 설치합니다.

6

에어 건을 조정합니다.

  • [1] 40 테이퍼 스핀들 및 미니밀, 슈퍼 미니밀 및 툴룸 밀
  • [2] 50 테이퍼 밀

[POWER ON]을 누르십시오.

Z축을 이동거리 상단으로 조그합니다.

[EMERGENCY STOP]을 누르십시오.

실린더 클램프 핸들 [E]를 풉니다. 에어 건을 실린더 상단 [G]가 실린더 클램프 [D]보다  3"(76 mm) 높은 위치에 있을 때까지 에어 건을 이동합니다.

에어 건에 모든 표면으로부터 1/2"(13 mm) 이상의 간극이 확보되도록 해야 합니다.

실린더 클램프 핸들 [E]를 조입니다.

ROLL PIN [H]을 삽입합니다.

1차 에어 밸브를 엽니다. 이렇게 하면 공기가 기계로 공급됩니다. 에어 호스의 누출 여부를 검사합니다.

자동 에어 건 - 작동 - NGC

1

HBC 사이트에서 적용 가능한 패치를 다운로드하여 기계에 적용하십시오.

M83이 공기 분사장치를 시작합니다.

M84가 공기 분사장치를 중지합니다.

자동 에어 건 - 작동 - CHC

1

밀 소프트웨어 버전 11.07 이상:

M83이 공기 분사장치를 시작합니다.

M84가 공기 분사장치를 중지합니다.

2

매크로가 활성화된 소프트웨어 11.06 이하의 기계에서는 필요 시 사용할 수 있도록 이러한 프로그램을 메모리에 추가합니다.

%

O09008(공기 분사장치 켜짐)

G103P1;

#1138=1;

G103;

M99;

%

%

O09009(공기 분사장치 꺼짐)

G103P1;

#1138=0;

G103;

M99;

%