My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292

Početna stranica servisa Upute za izvršenje 40-konusno - Remeni pogon - Spremno za TSC - TSC - 300 i 1K PSI - Ugradnja - VMC - NGC - AD0292
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

40-konusni - Remeni pogon - Spremno za TSC - TSC - 300 i 1K PSI - Ugradnja - VMC - NGC


AD0292

Odnosi na strojeve izgrađene od: Siječanj 2016.

40-konusno - Remeni pogon - Spremno za TSC - TSC - 300 i 1K PSI - Ugradnja - VMC - NGC - AD0292

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 koraci) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 koraci) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 koraci) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 koraci) Back to Top

Introduction

  1. TSC pumpa rashladnog sredstvo
  2. TSC sklop nepovratnog ventila
  3. Vakuumski generator

Install Kit

Za odabir ispravnog TSC instalacijskog kompleta za vaš stroj pogledajte: Rashladna tekućina kroz glavno vreteno - Kompleti za instalaciju na terenu

Tools Required

  • Alat za zaključavanje glavnog vretena (T-1635)
  • Red-I Mazivo
  • Indikator biranja (koji može mjeriti 0,0001") s magnetnim postoljem

40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

Pritisnite [POWER OFF].

Postavite glavni strujni osigurač na položaj OFF položaj. Zaključajte glavni strujni osigurač. Koristite odobrenu bravu s odobrenom sigurnosnom oznakom.

 Opasnost: Ako je svjetlosni indikator napona vektorskog pogona uključen, ne dirajte električne dijelove. Visoki napon u upravljačkom ormaru može vas ubiti. Pričekajte da se indikator napona na vektorskom pogonu potpuno ugasi.

Zatvorite ventil primarnog zraka. Povucite prsten na ventilu za odzračivanje u razvodniku zraka. Pričekajte dok se ne oslobodi sav tlak zraka.

Pogledajte mjerač tlaka u razvodniku. Provjerite je li tlak zraka 0 psi.

Uklonite poklopce glave glavnog vretena.

Ugradite alat za zaključavanje vretena (T-1635) na glavno vreteno.

2

Stavite ove dijelove kroz kabelske kanale:

  • siva cijev [1] od 20' (6096 mm) 1/4"
  • ljubičasta cijev [2] od 20' (6096 mm) 1/4"
  • crijevo [A] od 3/8"

Spojite kabel [B] od 19" (483 mm) na TSC PRESSURE priključak [3] na električnom nosaču.

3

Odvojite crnu cijev [1] od 5' (1524 mm) 1/4" od priključka s potisnom bravom [2]. Priključak s potisnom bravom [2] nalazi se na vrhu držača TRP opruge [3].

Uklonite i odbacite potisnu bravu [2] iz TRP priključka pod 90 stupnjeva [4].

 Oprez: Dok okrećete priključak s potisnom bravom, osigurajte da podupirete priključak [4] kako biste bili sigurni da se priključak [4] ne okreće. Priključak [4] može se raspasti ako se okrene.

4

Uklonite ove dijelove iz TRP-a:

  • crna cijev [2]od 1/4"
  • priključak crne cijevi [1] od 1/4"
  • priključak [3] od 1/8"

Odbacite priključak [1] i cijev [2].

Ugradite ove dijelove na TRP priključak:

  • šesterokutni priključak [4] od 1/8"
  • nepovratni ventil [5] od 1/8' (pazite da je strelica u prikazanom smjeru).
  • priključak [6] od 1/8". Ovaj ste priključak uklonili iz TRP-a.

Pričvrstite sklop TSC nepovratnog ventila [9] na nosač [10]. Upotrijebite (2) imbus vijka (SHCS) od 1/4-20 x 1-1/2" [8].

Ugradite sklop [9] na stražnji poklopac glave stroja. Koristite (2) imbus vijka (FBHCS) od 1/4-20 x 1/2" [7].

5

Spojite ove komponente na sklop TSC nepovratnog ventila:

  • crijevo [A] od 3/8"
  • kabel [B] od 19" (483 mm)
  • crna cijev [1] od 5' (1524 mm) 1/4"
  • ljubičasta cijev [2] od 20' (6096) 1/4"
  • visokotlačno prepleteno crijevo [3]

Spojite prepleteno crijevo [3] na TRP priključak pod 90 stupnjeva [4].

Spojite drugi kraj [5] cijevi [1] na TRP sklop priključka [6].

Spojite crijevo [8] od 3/8" s otvorom za odvod rashladnog sredstva [7].

 Bilješka: Sljedeća (3) koraka pokazat će vam kako instalirati vakuumski generator. Odaberite ispravnu konfiguraciju.

6

Ako imate kupolaste utikače [1] blizu prednjeg dijela glavnog vretena:

Izvadite utikače [1].

Spojite ove dijelove na vakuumski generator [5]:

  • siva cijev [2] od 5' (1524 mm) 1/4"
  • Upotrijebite stezaljku [3] za spajanje crnog crijeva [4] od 3/8".

Pronađite prostor prema prednjem dijelu glavnog vretena. Pomaknite vakuumski generator [5] dolje u prostor.

Ugradite vakuumski generator [5]. Koristite imbus vijak (FBHCS) [6] od 1/4-20 x 1/2".

7

Ako su kupolasti utikači [1] blizu stražnjeg dijela glavnog vretena:

Izvadite utikače [1] i donji poklopac glave glavnog vretena [2].

Ugradite vakuumski generator [4] na poklopac [2]. Koristite FBHCS od 1/4-20 x 1/2".

Postavite sljedeće kroz otvor iza glavnog vretena:

  • crno crijevo od 3/8" [6]
  • siva cijev [3] od 5' (1524 mm) 1/4"

Spojite ove dijelove na vakuumski generator:

  • siva cijev [3] od 5' (1524 mm) 1/4"
  • Pomoću stezaljke [5] spojite crijevo [6].

Ugradite poklopac [2].

8

Za strojeve s velikim otvorom [5] na lijevoj strani lijevanja glave glavnog vretena:

Spojite ove dijelove na vakuumski generator [2]:

  • siva cijev [1] od 5' (1524 mm) 1/4"
  • Upotrijebite stezaljku [3] za spajanje crnog crijeva [4] od 3/8".

Ugradite vakuumski generator [2] u veliki otvor [5]. Koristite FBHCS [6] od 1/4-20 x 1/2".

9

Otvorite vrata kabineta za podmazivanje.

S dna razvodnika izvadite i uklonite treći utikač razvodnika [1].

 Napomena: Očistite navoje ulaza na razvodniku.

Ugradite kompresijski priključak [2] na TSC čišćenje selenoida [3]. Ovaj selenoid [3] ima (2) ljubičasta kabela. Ugradite selenoid [3] u treći otvor razvodnika s donje strane.

Uklonite utikač [5] iz selenoida pred-punjenja [6].

Ugradite priključak lakta [4] koji ima sivu kabelsku vezu sa solenoidom pred-punjenja [6].

Izrežite ljubičastu cijev [7] od 20' (6096 mm) 1/4" na ispravnu duljinu. Spojite cijev [7] na priključak za nepovratni ventil [11] selenoida [3].

Spojite sivu cijev [8] od 20' (6096 mm) 1/4" do selenoida [6].

Spojite TSC kabel [10] za čišćenje selenoida na TSC UNION odjeljak [9] na ploči s priključcima.

10

Uklonite poklopac [1] za strujno napajanje (PSUP) PCB-a.

Skinite potisne poklopce [2] za priključke s položaja CB4.

Skinite električni prespojnik na položaju JP2 [3] na PSUP PCB-u.

Ugradite strujni osigurač 15A [4] na položaj CB4.

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

 Oprez: Kad rukujete s PCB-om, morate nositi traku za elektrostatičko pražnjenje (ESD).

1

Za strojeve TSC 1K i ako nemate ploču vrata u ugrađenu u upravljačkom ormariću:

Otvorite upravljački ormar. Uklonite poklopac za I/O PCB.

Instalirajte ove dijelove:

  • Za postavljanje gornje šarke [1] koristite (2) vijka [2].
  • Za postavljanje donje šarke [3] koristite (2) vijka [4].
  • Pomoću (4) vijka [5] postavite (2) nosača vrata [6].
  • ploča vrata [7]

2

Ugradite ove dijelove na ploču vrata:

  • (2) odstojnika [1]
  • PCB s motornim pogonom [G]
  • (2) imbus vijka (SHCS) [2]

Spojite kabel 33-1974 [H] na sljedeća mjesta:

  • P2 [3] na PCB-u s motornim pogonom (kabel [H] stavite kroz lijevi kanal nosača kabla).
  • P10 [4] na I/O PCB-a.

3

Spojite kabel 33-0987B [I] na sljedeća mjesta:

  • P4 [1] na PCB-u s motornim pogonom (stavite kabel [I] preko gornjeg i desnog kablovskog kanala).
  • Priključci 77, 78 i 79 [2] na transformatoru (svaka žica ima identifikacijsku naljepnicu).

Spojite TSC produžni kabel [C] od 12' na P1 [3] na PCB-u s motornim pogonom.

Stavite kabel [C] kroz gornji i desni kanal.

4

Za strojeve TSC 1K:

Stavite kabel [C] iza poklopca nosača spremnika.

Uklonite AUX COOLANT utikač [3] iz nosača spremnika.

Ugradite stezaljku [2] oko kraja spremnika [1] kabela [C].

Pomoću vijaka (2) pričvrstite stezaljku [2] na nosač spremnika.

5

Ugradite držač [2] za sklop ventilatora. Upotrijebite (2) 1 x 1/4" Phillips vijka s glavom (PPHS) [1]. Provjerite da li su strelice [3] na sklopu ventilatora u ispravnom smjeru.

Ugradite sklop ventilatora [4] na HS6 [3] na I/O PCB-a. Upotrijebite (2) 1/4" PPHS [5].

Spojite kabel sklopa ventilatora [7] na P11 [6] na I/O PCB-a.

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • Uklonite i odbacite veći poklopac uz standardnu pumpu rashladnog sredstva.
  • Ugradite manji poklopac pored standardne pumpe rashladnog sredstva.
  • Ugradite TSC pumpu [E]. Ako je potrebno, uklonite priključak # 8 [1] i ugradite # 6 montažu [2]. Priključak # 6 [2] namijenjen je strojevima koji imaju 3/8" crijevo.

Na TSC čišćenje selenoida, pronađite priključak [4] kojI nema nepovratni ventil. Spojite drugu ljubičastu cijev [3] od 20' (6096 mm) 1/4" na priključak [4] i zračni cilindar na pumpi.

Spojite crijevo [A] od 3/8" na pumpu.

2

Ako niste ugradili TSC produžni kabel [C] od 12':

Odbacite utikač [5] za nosač spremnika.

Ugradite TSC produžni kabel [C] od 12'.

Spojite 4-pinski priključak [1] kabela [C] na P31 [2] na I/O PCB-u.

Ugradite kraj spremnika [3] kabela [C] u nosač spremnika. Upotrijebite zakretni nosač za zaključavanje [4] i vijke.

Spojite kabel napajanja za TSC pumpu rashladnog sredstva na kraj spremnika [3] TSC produžnog kabela [C].

3

Ugradite kabel vakuumskog senzora [D] od 13,5' između P28 [1] na I/O PCB-u i na vakuumski senzor [2] za TSC pumpu.

Pogledajte postupak Upravljanje sljedeće generacije - Opcija Aktiviranja .

TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

Radite s ovim kodom u načinu MDI:

M59 P26 ;

G04 P5.0;

M69 P26;

G04 P2.0;

M99; /

P26 je za linijska glavna vretena.

Za glavna vretena s remenim pogonom koristite P35 a ne P26.

TSC jedinica bez ležaja kreće se gore-dolje u intervalima od 7 sekundi. Kretanje gore i dolje je kratko.

Na ilustraciji su prikazani pokreti prema gore i dolje za strojeve s 40 konusa [1], 40-konusni (CALM) [2] i 50-konusni [3].

2

Postavite TSC držač alata [1] u glavno vreteno. Pritisnite [AUX CLNT] za pokretanje TSC-a.

Ispravan rad je sljedeći:

  1. Rashladno sredstvo ispravno teče iz TSC držača alata.
  2. Nekoliko kapi istječe iz crijeva generatora vakuuma [2].

Pritisnite [RESET] (RESETIRANJE).

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.