Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292

Servisna domača stran Kako poteka postopek Konus 40 - Jermenski pogon - TSC-pripravljen - TSC - 300 in 1K PSI - Namestitev - VMC - NGC - AD0292
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Konus 40 - Jermenski pogon - TSC-pripravljen - TSC - 300 in 1K PSI - Namestitev - VMC - NGC


AD0292

Velja za stroje, izdelane iz: Januar, 2016

Konus 40 - Jermenski pogon - TSC-pripravljen - TSC - 300 in 1K PSI - Namestitev - VMC - NGC - AD0292

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 koraki) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 koraki) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 koraki) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 koraki) Back to Top

Introduction

  1. TSC črpalka hladilne tekočine
  2. Sklop nepovratnega ventila TSC
  3. Vakuumski generator

Install Kit

Če želite izbrati pravi namestitveni komplet TSC za svoj stroj, glejte: Hlajenje skozi vreteno - komplet za namestitev na terenu

Tools Required

  • Orodje za zaklepanje vretena (T-1635)
  • Red-IMast
  • Številčnica (ki lahko meri 0,0001") z magnetno osnovo

40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

Pritisnite [POWER OFF] (IZKLOP).

Glavno stikalo nastavite na položaj OFF . Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

 Nevarnost: Če je luč indikatorja napetosti vector drive vključa, se električnih komponent ne dotikajte. Visoka napetost v krmilni omarici vas lahko ubije. Počakajte, da se indikator napetosti na vektorskem pogonu popolnoma ugasne.

Zaprite primarni zračni ventil. Potegnite obroč na ventilu za odzračevanje v razdelilniku zraka. Počakajte, dokler se ne sprosti ves zračni tlak.

Poglejte manometer tlaka v razdelilniku. Prepričajte se, da je zračni tlak 0 psi.

Odstranite pokrov glave vretena.

Na vreteno namestite prpdke za zaklep vretena (T-1635).

2

Te dele speljite skozi kabelske kanale:

  • 20' (6096 mm)" 1/4 siva cev [1]
  • 20' (6096 mm)" 1/4 vijoličasta cev [2]
  • 3/8" cev [A]

Povežite 19" kabel (483 mm) [B] s TSC PRESSURE priključkom [3] na električnem nosilcu.

3

Odklopite 5' (1524 mm) 1/4" črno cev [1] iz zaklepnega priključka [2]. Zaklepni priključek [2] je na vrhu zadrževalnika vzmeti TRP [3].

Odstranite in zavrzite zaklepni priključek [2] z 90-stopinjskega priključka [4].

 Pozor: Medtem obračanjem zaklepnega priključka se prepričajte, da podpirate priključek [4] in da se priključek [4] ne obrača. Priključek [4] se lahko zlomi, če se obrne.

4

Odstranite te dele iz TRP:

  • 1/4" črna cev [2]
  • 1/4" priključek s črno cevjo [1]
  • 1/8" priključek [3]

Zavrzite priključek [1] in cev [2].

V priključek namestite te dele:

  • 1/8" šesterokotni priključek [4]
  • 1/8‘ nepovratni ventil [5] (preverite, ali je puščica v prikazani smeri.)
  • 1/8" priključek [6]. To je priključek, ki ste ga odstranili iz TRP.

Pripnite sklop TSC nepovratnega ventila [9] na okvir [10]. Uporabite (2) 1/4-20 x 1-1/2 vijaka z valjasto glavo s šestrobno odprtino (SHCS) [8].

Namestite sklop [9] na zadnji pokrov glave stroja. Uporabite (2) 1/4-20 x 1/2" prirobni vijaki z gumbasto glavo (FBHCS) [7].

5

Priključite te komponente na sklop nepovratnega ventila TSC:

  • 3/8" cev [A]
  • 19" (483 mm) kabel [B]
  • 5' (1524 mm) 1/4" črna cev [1]
  • 20' (6096) 1/4" vijoličasta cev [2]
  • visokotlačna pletena cev [3]

Na 90-stopinjski priključek [4] priključite pleteno cev [3].

Drugi konec [5] cevi [1] priključite na sklop priključka TRP [6].

Povežite cev 3/8" [8] do odtoka za odtok hladilne tekočine [7].

 Opomba: Naslednja (3) koraka vam bosta pokazala, kako namestiti vakuumski generator. Izberite pravilno konfiguracijo.

6

Če sta kupolasta čepa [1] blizu sprednjega dela vretena:

Odstranite čepe [1].

Te dele priključite na vakuumski generator [5]:

  • 5' (1524 mm) 1/4" siva cev [2]
  • Uporabite objemko [3], da spojite črno gibko cev 3/8" [4].

Poiščite prostor proti sprednji strani vretena. Premaknite vakuumski generator [5] navzdol v prostor.

Namestite vakuumski generator [5]. Uporabite 1/4-20 x 1/2" prirobni vijaki z gumbasto glavo (FBHCS) [6].

7

Če sta kupolasta čepa [1] blizu zadnjega dela vretena:

Odstranite čepa [1] in pokrov spodnje glave vretena [2].

Na pokrov [2] namestite vakuumski generator [4]. Uporabite vijake z gumbasto glavo 1/4-20 x 1/2" FBHCS.

Postavite jih skozi odprtino za vretenom:

  • Črna cev 3/8" [6]
  • Siva cev 5' (1524 mm) 1/4" [3]

Te dele priključite na vakuumski generator:

  • Siva cev 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • Uporabite objemko [5], da spojite gibko cev [6].

Namestite pokrov [2].

8

Za stroje z veliko odprtino [5] na levi strani ohišja glave vretena:

Te dele priključite na vakuumski generator [2]:

  • Siva cev 5' (1524 mm) 1/4" [1]
  • Uporabite objemko [3], da spojite črno gibko cev 3/8" [4].

V veliko odprtino [5] namestite vakuumski generator [2]. Uporabite vijake z gumbasto glavo 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].

9

Odprite vrata v omaro za mazanje.

Odstranite tretji čep [1] iz razdelilnika, ko štejemo od spodaj navzgor.

 Opomba: Očistite navoje odprtin razdelilnika.

Namestite tlačni priključek [2] na selenoid za TSC-izpihavanje [3]. Ta selenoid [3] ima (2) vijolični kabelski vezici. Selenoid [3] namestite v dno tretjega razdelilnika od spodaj.

Odstranite vtič [5] za predpolnjenje selenoida [6].

Namestite priključek s komolcem [4], ki ima sivo kabelsko vezico, na predpolnjenje selenoida [6].

Prirežite vijolično cev 20' (6096 mm) 1/4" [7] na pravilno dolžino. Spojite cev [7] s priključkom nepovratnega ventila [11] selenoida [3].

Priključite 20 '(6096 mm) 1/4" sivo cev [8] na selenoida [6].

Povežite kabel selenoida za TSC-izpihavanje [10] s TSC UNION priključkom [9] na priključni plošči.

10

Odstranite pokrov [1] za napajanje (PSUP) PCB.

Odstranite (2) pokrova potisnih konektorjev iz položaja CB4.

Odstranite električni mostiček na položaju  JP2 [3] na PSUP PCB.

Namestite odklopnik 15A [4] na položaj  CB4.

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

  Pozor: Ko rokujete s tiskalno ploščo, morate nositi trak z elektrostatičnim praznjenjem (ESD).

1

Za stroje TSC 1K in za stroje, ki v vratih krmilne omare nimajo nameščene plošče.

Odprite krmilno omarico. Odstranite pokrov za I/O PCB.

Namestite te dele:

  • Uporabite (2) vijaka [2], da namestite zgornjo ploščo tečaja [1].
  • Uporabite (2) vijaka [3], da namestite spodnjo ploščo tečaja [4].
  • Za namestitev (2) nosilcev vrat [6] uporabite (4) vijake [5].
  • vratna plošča [7]

2

Te dele namestite na vratno ploščo:

  • (2) distančniki [1]
  • PCB z motornim pogonom [G]
  • (2) vijaka z valjasto glavo s šestrobno odprtino (SHCS) [2]

Priključite kabel 33-1974 [H] na te lokacije:

  • P2 [3] na plošči motornega pogona (kabel [H] položite skozi levi kanal nosilec kabla).
  • P10 [4] na I/O PCB.

3

Priključite kabel 33-0987B [I] na te lokacije:

  • P4 [1] na PCB motornega pogona (kabel [I] položite skozi zgornji in desni kabelski kanal).
  • Priključki 77, 78 in 79 [2] na transformatorju (vsaka žica ima identifikacijsko nalepko).

Podaljšek 12‘ TSC [C] priključite na P1 [3] na PCB z motornim pogonom.

Kabel [C] položite skozi zgornji in desni kabelski kanal.

4

Za stroje TSC 1K:

Kabel [C] položite za pokrov nosilca.

Odstranite čepe AUX COOLANT [3] iz nosilca posode.

Objemko [2] namestite okoli konca vtičnice [1] kabla [C].

S pomočjo vijakov (2) pritrdite sponko [2] na nosilec posode.

5

Namestite nosilec [2] za sklop ventilatorja. Uporabite dva (2) vijaka 1 x 1/4" s ploščato glavo Phillips [1]. Prepričajte se, da puščice [3] na sestavnem mestu ventilatorja kažejo v pravo smer.

Namestite sklop ventilatorja [4] do  HS6 [3] na I/O PCB. Uporabite (2) 1/4" PPHS [5].

Kabel sklopa ventilatorja [7] povežite s  P11 [6] na I/O PCB.

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • Odstranite in zavrzite večji pokrov poleg standardne črpalke hladilne tekočine.
  • Namestite manjši pokrov poleg standardne črpalke hladilne tekočine.
  • Namestite črpalko TSC [E]. Po potrebi odstranite prikjuček št. 8 [1] in namestite prikjuček št. 6 [2]. Prikjuček št. 6 [2] je namenjen strojem s cevjo 3/8".

Na selenoidu za TSC-izpihavanje poiščite priključke [4], ki nima nepovratnega ventila. Priključite ostalih 20' (6096 mm) 1/4" vijolične cevi [3] na priključek [4] in zračni valj na črpalki.

Priključite cev 3/8" [A] na črpalko.

2

Če niste namestili 12 'TSC podaljška [C]:

Zavrzite čep [5] za nosilec posode.

Namestili 12 'TSC podaljšek [C]:

4-nožični konektor [1] na kablu [C] povežite s  P31 [2] na I/O PCB.

Namestite konec kabla podaljška [3] HPC [C] na nosilec vtičnice. Uporabite zaklepni nosilec [4] in vijake.

Priključite napajalni kabel za črpalko hladilne tekočine TSC na priključek [3] podaljška TSC [C].

3

Namestite 13,5' kabel vakuumskega senzorja [D] med P28 [1] na I/O PCB in vakuumskem senzorju [2] za črpalko TSC.

Glejte postopek Krmiljenje naslednje generacije – Aktivacija možnosti .

TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

To kodo upravljajte v načinu MDI:

M59 P26 ;

G04 P5.0 ;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P26 je za notranja vretena.

Za vretena s pogonom na jermen, uporabite P35 in ne P26.

Brezležajna zveza za hlajenje skozi vreteno, se premika gor in dol v intervalih 7 sekund. Gibanje navzgor in navzdol je majhno.

Na sliki so prikazani premiki navzgor in navzdol za stroje s 40 konusi [1], 40-konusi (CALM) [2] in 50 konusi [3].

2

Vstavite držalo za orodje TSC v vreteno [1]. Pritisnite[AUX CLNT], da zaženete TSC.

Pravilno delovanje je naslednje:

  1. Hladilna tekočina pravilno teče iz držala za orodje.
  2. Nekaj kapljic izteče iz cevi vakuumskega generatorja [2].

Pritisnite [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.