My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292

Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-napęd taśmowy stożek-TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-NGC-AD0292
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

40-napęd taśmowy stożek -TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-NGC


AD0292

Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń 2016

40-napęd taśmowy stożek-TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-NGC-AD0292

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 kroki) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 kroki) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 kroki) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 kroki) Back to Top

Introduction

  1. pompa chłodziwa
  2. Zespół zaworu sprawdzający TSC
  3. Generator próżni

Install Kit

Aby wybrać odpowiedni zestaw montażowy TSC do maszyny, patrz: Chłodzenie przez wrzeciono – Zestawy do instalacji w terenie

Tools Required

  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-1635)
  • smar
  • Wskaźnik zegarowy (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną

40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

Naciśnij [POWER OFF].

Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

 Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.

Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Pociągnij pierścień na zawór odpowietrzający w kolektorze powietrza. Poczekaj, aż wszystkie ciśnienie powietrza zostanie zwolnione.

Spójrz na Miernik ciśnienia w kolektorze. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi.

Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.

Zamontuj narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.

2

Te części należy umieścić za pośrednictwem kanałów kablowych:

  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [1]
  • Szara rurka 20' (6096 mm) 1/4" [2]
  • 3/8" wąż [A]

Podłącz przewód 19" (483 mm) [B] do złącza TSC PRESSURE [3] na wsporniku elektrycznym.

3

Odłącz czarną rurkę 5' (1524 mm) 1/4" [1] od szybkozłącza [2]. Łącznik blokujący [2] znajduje się na szczycie uchwytu sprężyny TRP [3].

Zdjąć i wyrzucić złączkę blokową [2] z złączki TRP 90 stopni [4].

 Ostrożność: Podczas włączania łącznika blokowego należy upewnić się, że jest on zamocowanie [4], aby upewnić się, że Złączka [4] nie włącza się. Łącznik [4] może się złamać, jeśli się zmieni.

4

Usuń te części z TRP:

  • Czarna rurka 1/4" [2]
  • Złączka z czarną rurką 1/4" [1]
  • Mocowanie 1/8" [3]

Wyrzucić łącznik [1] i rurkę [2].

Elementy te należy zamontować w złączu TRP:

  • Złączka sześciokątna 1/8" [4]
  • 1/8 "zawór zwrotny [5] (Upewnij się, że strzałka jest w pokazanym kierunku).
  • Złączka 1/8" [6]. Jest to łącznik, który usunięto z TRP.

Przymocować zespół zaworu sprawdzający TSC [9] do wspornika [10]. Użyj (2) śrub 1/4-20 x 1-1/2 z łbem walcowym (SHCS) [8].

Zamontować zestaw [9] do tylnej pokrywy głowicy urządzenia. Użyj (2) śrub 1/4-20 x 1/2" z kołnierzem (FBHCS) [7].

5

Podłączyć te komponenty do zespołu zaworów kontroli TSC:

  • 3/8" wąż [A]
  • Przewód 19" (483 mm) [B]
  • Czarna rurka 5' (1524 mm) 1/4" [1]
  • Fioletowa rurka 20' (6096) 1/4" [2]
  • wąż pleciony wysokociśnieniowy [3]

Podłączyć wąż pleciony [3] do złączki TRP 90-stopniowej [4].

Podłącz drugi koniec [5] rurki [1] do zespołu dopasowania TRP [6].

Podłącz wąż 3/8" [8] do gniazda spustu chłodziwa [7].

 Uwaga: Następne (3) kroki pokaże, jak zainstalować Generator próżni. Wybierz poprawną konfigurację.

6

Jeśli masz kopułki [1] w pobliżu przedniej części wrzeciona:

Wyjąć zatyczki [1].

Podłączyć te części do generatora próżni [5]:

  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [2]
  • Użyj zacisku [3], aby podłączyć czarny wąż 3/8" [4].

Znajdź przestrzeń w kierunku przedniej części wrzeciona. Przesunąć Generator próżni [5] do pomieszczenia.

Zamontować Generator próżni [5]. Użyj śruby 1/4-20 x 1/2" z kołnierzem (FBHCS) [6].

7

Jeśli zatyczki kopułkowe [1] znajdują się w tylnej części wrzeciona:

Wyjmij zatyczki [1] i dolną pokrywę głowicy wrzeciona [2].

Zamontować Generator próżni [4] na pokrywie [2]. Użyj 1/4-20 x 1/2" FBHCS.

Połóż prace przez otwór za wrzecionem:

  • Czarny wąż 3/8" [6]
  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [3]

Podłącz te części do generatora próżni:

  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • Użyj zacisku [5], aby podłączyć wąż [6].

Zainstaluj pokrywę [2].

8

W przypadku maszyn o dużym otworze [5] po lewej stronie odlewu głowicy wrzeciona:

Podłączyć te części do generatora próżni [2]:

  • Szara rurka 5' (1524 mm) 1/4" [1]
  • Użyj zacisku [3], aby podłączyć czarny wąż 3/8" [4].

Zamontować Generator próżni [2] w dużym otworze [5]. Użyj 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].

9

Otworzyć drzwiczki do szafy smarowniczej.

Z DNA kolektora wyjąć i wyrzucić trzecią wtyczkę kolektora [1].

 Uwaga: Oczyść gwinty przyłącza kolektora.

Zamontować złączkę kompresyjna [2] na Elektrozawór TSC-PURGE [3]. Elektrozawór [3] ma (2) purpurowe opaski kablowe. Zamontować Elektrozawór [3] w trzecim porcie kolektora od spodu.

Wyjmij wtyczkę [5] z elektrozaworu wstępnego ładowania [6].

Zamontować Łącznik kątowy [4], który ma szarą opaskę kablową do elektrozaworu wstępnego ładowania [6].

Przytnij fioletową rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [7] do właściwej długości. Podłączyć rurkę [7] do złączki zaworu czeka [11] elektromagnetycznego [3].

Podłącz szarą rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [8] do elektrozaworu [6].

Podłącz przewód elektrozaworu opróżniania TSC [10] do sekcji [9] na panelu złączy.

10

Zdejmij pokrywę [1] dla PCB zasilacza (PSUP).

Zdejmij pokrywy wciskane [2] dla złączy z pozycji CB4.

Wyjmij mostek elektryczny w pozycji JP2 [3] na PCB PSUP.

Zainstaluj wyłącznik 15 A [4] w położeniu CB4.

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

 Ostrożność: Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).

1

W przypadku maszyn TSC 1K i jeśli w szafie sterowniczej nie zainstalowano panelu drzwiowego:

Otwórz szafkę sterowniczą. Zdejmij pokrywę płytki drukowanej I/O.

Zainstaluj następujące elementy:

  • Użyj (2) wkrętów [2], aby zamontować górną płytkę zawiasu [1].
  • Użyj (2) wkrętów [3], aby zamontować dolną płytkę zawiasu [4].
  • Użyj (4) wkrętów [5], aby zamontować (2) klamry drzwiowe [6].
  • panel drzwiczek [7]

2

Zainstaluj te elementy na panelu drzwi:

  • (2) przekładki dystansowe [1]
  • PCB napędu silnika [G]
  • (2) wkręty z łbem gniazdowym (SHCS) [2]

Podłącz przewód 33-1974 [H] do następujących lokalizacji:

  • P2 [3] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [H] przez lewy kanał kablowy).
  • P10 [4] na PCB we/wy.

3

Podłącz przewód 33-0987B [I] do następujących lokalizacji:

  • P4 [1] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [I] przez górne i prawe kanały kablowe).
  • Połączenia 77, 78 i 79 [2] na transformatorze (każdy drut ma etykietę identyfikacyjną).

Podłącz 12-przedłużkowy przewód TSC [C] do P1 [3] na PCB napędu silnika.

Umieść przewód [C] przez górne i prawe kanały kablowe.

4

Dla maszyn TSC 1K:

Umieść przewód [C] za pokrywą wspornika gniazda.

Wyjmij wtyczkę AUX COOLANT [3] z uchwytu gniazda.

Zamontować zacisk [2] wokół końcówki gniazda [1] przewodu [C].

Użyj (2) wkrętów, aby przymocować zacisk [2] do wspornika gniazda.

5

Zamontować wspornik [2] dla zespołu wentylatora. Użyj (2) 1 x 1/4 Wkręty z łbem krzyżowym (PPHS) [1]. Upewnij się, że strzałki [3] na punkcie montażu wentylatora w prawidłowym kierunku.

Zamontuj zespół wentylatora [4] do HS6 [3] na PCB we/wy. Użyj (2) 1/4" PPHS [5].

Podłącz przewód zespołu wentylatora [7] do P11 [6] na PCB we/wy.

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • Zdjąć i wyrzucić większą pokrywę przylegającą do standardowej pompy chłodziwa.
  • Zamontować mniejszą pokrywę przylegającą do standardowej pompy chłodziwa.
  • Zamontować pompę TSC [E]. W razie potrzeby Zdejmij #8 złączkę [1] i zamontuj #6 złączkę [2]. Złączka nr 6 [2] jest dla maszyn, które mają wąż 3/8".

Na elektrozaworze TSC-PURGE Znajdź złączkę [4], która nie posiada zaworu czeka. Podłącz drugą fioletową rurkę 20' (6096 mm) 1/4" [3] do złącza [4] i do cylindra powietrznego na pompie.

Podłącz wąż 3/8" [A] do pompy.

2

Jeśli nie zainstalowano przedłużka 12 ' TSC [C]:

Wyrzucić wtyczkę [5] do wspornika gniazda.

Zamontować przewód przedłużany 12 ' TSC [C].

Podłącz 4-stykowe złącze [1] przewodu [C] do P31 [2] na PCB we/wy.

Zamontować końcówkę gniazda [3] przewodu [C] do wspornika gniazda. Użyj uchwytu blokady skrętu [4] i wkrętów.

Podłącz przewód zasilający pompy chłodziwa TSC do końcówki gniazda [3] przedłużacza TSC [C].

3

Zamontuj przewód czujnika próżni 13,5’ [D] pomiędzy P28 [1] na PCB we/wy i na czujniku próżni [2] dla pompy TSC.

Patrz procedura Sterowanie następnej generacji – aktywacja opcji.

TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

Użyj tego kodu w MDI:

M59 P26 ;

G04 P 5.0;

M69 P26;

G04 P 2.0;

M99;/$ $ $

P26 jest dla wrzecion liniowych.

W przypadku wrzecion napędu pasowego należy użyć P35, a nie P26.

Znośna Unia TSC porusza się w górę iw dół w odstępach 7-sekundowych. Ruch w górę iw dół jest niewielki.

Na ilustracji pokazano ruchy w górę i w dół dla maszyn 40-stożka [1], 40-stożka (CALM) [2] i 50-stożka [3].

2

Umieścić uchwyt na narzędzia TSC [1] w wrzecionie. Naciśnij [AUX CLNT], aby uruchomić TSC.

Poprawne działanie jest następujące:

  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z uchwytu narzędziowego TSC.
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].

Naciśnij przycisk [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.