My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire cu 40 de conuri - Acționare curea de transmisie - TSC Pregătit - TSC - 300 şi 1K PSI - Instalare - VMC - CHC - AD0292
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

cu 40 de conuri - Acționare curea de transmisie - TSC Pregătit - TSC - 300 şi 1K PSI - Instalare - VMC -NGC


AD0292

Se aplică maşinilor construite din: Ianuarie, 2016

cu 40 de conuri - Acționare curea de transmisie - TSC Pregătit - TSC - 300 şi 1K PSI - Instalare - VMC - CHC - AD0292

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 pași) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 pași) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 pași) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 pași) Back to Top

Introduction

  1. Pompă de lichid de răcire TSC
  2. Ansamblu supapă de reținere TSC
  3. Generator de vacuum

Install Kit

Pentru a selecta setul corect de instalare TSC pentru mașina dvs., consultați: Lichidul de răcire prin arborele principal - Seturi de instalare la client

Tools Required

  • Dispozitiv de blocare a arborelui principal (T-1635)
  • Red-I Vaselină
  • Ceas comparator (care poate măsura 0,0001") cu suport magnetic

40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

Apăsați [POWER OFF].

Setați întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT . Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

  Pericol:  Dacă indicatorul de tensiune a acționării vectoriale este aprins, nu atingeți componentele electrice. Tensiunea înaltă din compartimentul unității de comandă vă poate ucide. Așteptați ca LED-ul indicatorului de tensiune pe acționarea vectorială să se stingă complet.

Închideți supapa de aer principală. Trageți inelul de pe valva de evacuare din colectorul de aer. Aşteptaţi până când se eliberează toată presiunea aerului.

Verificați indicatorul de presiune al colectorului. Asiguraţi-vă că presiunea aerului este de 0 psi.

Scoateți capacele păpușii portsculă.

Instalați dispozitivul de blocare a arborelui principal (T-1635) pe arborele principal.

2

Treceți aceste piese prin canalele de cablu:

  • 20' (6096 mm) tub gri 1/4" [1]
  • 20' (6.096 mm) tub violet 1/4" [2]
  • furtun 3/8" [A]

Conectați cablul 19" (483 mm) [B] la conectorul TSC PRESSURE [3] pe suportul pentru piese electrice.

3

PCOOLDeconectați tubul negru de 5' (1.524 mm) 1/4" [1] de la fitingul de blocare [2]. Fitingul de blocare [2] se află pe partea superioară a -opritorului arc TRP [3].

Scoateți și aruncați fitingul de blocare [2] de pe racordul TRP de 90 de grade [4].

 Atenție: În timp ce rotiţi fitingul de blocare, asiguraţi-vă că susțineți fitingul [4] pentru a vă asigura [4] că nu se rotește. Fitingul [4] se poate rupe dacă se rotește.

4

Scoateți aceste piese din TRP:

  • tub negru 1/4" [2]
  • fiting tub negru 1/4" [1]
  • fiting 1/8" [3]

Aruncați fitingul [1] și tubul [2].

Montați aceste piese la fitingul TRP:

  • racord hex 1/8" [4]
  • supapă de reținere 1/8' [5] (asiguraţi-vă că săgeata este în direcţia indicată).
  • fiting de 1/8" [6]. Acesta este fitingul pe care l-aţi scos din TRP.

Fixați ansamblul supapă de reținere TSC [9] pe suport [10]. Utilizați cele (2) șuruburi cu cap tubular de 1/4-20 x 1-1/2" (SHCS) [8].

Montaţi ansamblul [9] pe capacul posterior al maşinii. Utilizați cele (2) șuruburi cu cap hexagonal 1/4-20 x 1/2" (FBHCS) [7].

5

Conectaţi aceste componente la ansamblul supapă de reținere TSC:

  • furtun 3/8" [A]
  • cablu 19" (483 mm) [B]
  • 5' (1.524 mm) tub negru 1/4" [1]
  • 20' (6096) tub violet de 1/4" [2]
  • furtun de înaltă presiune cu țesătură metalică [3]

Conectați furtunul cu țesătură metalică [3] la racordul TRP de 90 de grade [4].

Conectați celălalt capăt [5] al tubului [1] la ansamblul fiting TRP [6].

Conectați furtunul 3/8" [8] la orificiul de scurgere a lichidului de răcire [7].

 Notă: Următorii (3) paşi vă vor arăta cum să instalaţi generatorul de vacuum. Alegeţi configurarea corectă.

6

Dacă aveţi dopuri cu cap bombat [1] lângă partea frontală a arborelui principal:

Scoateţi dopurile [1].

Conectaţi aceste piese la generatorul de vacuum [5]:

  • 5' (1524 mm) tub gri 1/4" [2]
  • Utilizați colierul [3] pentru a racorda furtunul negru de 3/8" [4].

Găsiți spațiul spre partea frontală a arborelui principal. Mutaţi generatorul de vacuum [5] în spaţiul de depozitare.

Instalați generatorul de vacuum [5]. Utilizați un șurub cu cap hexagonal 1/4-20 x 1/2" (FBHCS) [6].

7

Dacă dopurile cu cap bombat [1] sunt lângă partea din spate a arborelui principal:

Scoateți dopurile [1] și capacul păpușii portsculă de jos [2].

Instalați generatorul de vacuum [4] pe capac [2]. Utilizați un FBHCS de 1/4-20 x 1/2".

Puneți-le pe acestea prin orificiul din spatele arborelui principal:

  • furtun negru de 3/8" [6]
  • 5' (1524 mm) tub gri 1/4" [3]

Conectaţi aceste piese la generatorul de vacuum:

  • 5' (1524 mm) tub gri 1/4" [3]
  • Utilizaţi colierul [5] pentru a racorda furtunul [6].

Montați capacul [2].

8

Pentru maşini care au o deschidere mare [5] pe partea stângă a carcasei păpușii portsculă:

Conectaţi aceste piese la generatorul de vacuum [2]:

  • 5' (1524 mm) tub gri 1/4" [1]
  • Utilizați colierul [3] pentru a racorda furtunul negru de 3/8" [4].

Instalați generatorul de vacuum [2] în deschiderea mare [5]. Utilizați un FBHCS de 1/4-20 x 1/2" [6].

9

Deschideți ușa la compartimentul de lubrifiere.

Din partea inferioară a colectorului, scoateţi şi aruncaţi al treilea dop [1].

 Notă: Curăţați filetele portului colectorului.

Instalați fitingul de compresiune [2] pe solenoidul de epurare TSC [3]. Acest solenoid [3] are (2) legături de cablu mov. Instalați solenoidul [3] în al treilea port al colectorului din partea de jos.

Scoateți dopul [5] pentru solenoidul de preîncărcare [6].

Instalați fitingul de tip cot [4] care are legătura cu cablu gri la solenoidul de preîncărcare [6].

Tăiați tubul mov 20' (6096 mm) 1/4" [7] până la lungimea corectă. Conectați tubul [7] la fitingul supapei de reținere [11] al solenoidului [3].

Conectați tubul gri 20' (6096 mm) 1/4" [8] la solenoid [6].

Conectați cablul solenoid de epurare TSC [10] la TSC UNION secțiunea [9] de pe panoul conector.

10

Scoateți capacul [1] pentru placa PCB de alimentare cu tensiune (PSUP).

Scoateți capacele de tip push-on [2] pentru conectori din poziţia CB4.

Scoateți elementul de legătură electrică în poziţia JP2 [3] pe PCB PSUP.

Instalați întrerupătorul de circuit 15A [4] în poziţia CB4.

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

 Atenție: Atunci când manipulați o placă PCB, trebuie să purtați o bandă de Descărcare Electrostatică (ESD).

1

Pentru mașinile TSC 1K și dacă nu aveţi un panou de uşă instalat în compartimentul unității de comandă:

Deschideţi compartimentul unității de comandă. Scoateți capacul plăcii PCB I/O.

Instalați aceste piese:

  • Utilizați (2) șuruburi [2] pentru a monta placa articulată superioară [1].
  • Utilizați (2) șuruburi [3] pentru a monta placa articulată superioară [4].
  • Utilizați (4) șuruburi [5] pentru a monta cele (2) suporturi pentru uși [6].
  • panoul uşii [7]

2

Montați aceste piese pe panoul ușii:

  • (2) distanțiere [1]
  • PCB acționare electrică [G]
  • (2) șuruburi cu cap tubular (SHCS) [2]

Conectaţi cablul 33-1974 [H] în aceste puncte:

  • P2 [3] de pe placa PCB a acționării electrice (introduceți cablul [H] prin canalul suportului pentru cablu din stânga).
  • P10 [4] de pe placa PCB I/O.

3

Conectaţi cablul 33-0987B [I] în aceste puncte:

  • P4 [1] pe placa PCB a acționării electrice (treceți cablul [I] prin partea de sus și canalele cablului din dreapta).
  • Conexiunile 77, 78 şi 79 [2] pe transformator (fiecare fir are o etichetă de identificare).

Conectați cablul prelungitor de 12' TSC [C] la P1 [3] de pe placa PCB a acționării electrice.

Treceţi cablul [C] prin partea de sus și canalele cablului din dreapta.

4

Pentru maşinile TSC 1K:

Aşezaţi cablul [C] în spatele capacului suportului bucșei pentru fișă.

Scoateți AUX COOLANT fișa [3] din suportul bucșei pentru fișă.

Instalați colierul [2] în jurul capătului bucșei pentru fișă [1] al cablului [C].

Utilizaţi (2) şuruburi pentru a fixa colierul [2] la suportul bucșei pentru fișă.

5

Montaţi suportul [2] pentru ansamblul ventilatorului. Utilizaţi (2) 1 x 1/4" șuruburi Phillips cu cap cilindric [1]. Asiguraţi-vă că săgeţile [3] de pe punctul ansamblului ventilatorului indică în direcţia corectă.

Montați ansamblul ventilatorului [4] la HS6 [3] pe PCB I/O. Utilizați (2) 1/4" PPHS [5].

Conectați cablul ansamblului ventilatorului [7] la P11 [6] pe placa PCB I/O.

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • Scoateți şi aruncaţi capacul mai mare adiacent pompei de lichid de răcire standard.
  • Montați capacul mai mic adiacent pompei de lichid de răcire standard.
  • Montați pompa TSC [E]. Dacă este necesar, scoateți racordul #8 [1] și montați racordul #6 [2]. Racordul #6 [2] este pentru mașini prevăzute cu un furtun de 3/8".

Pe solenoid-ul de epurare-TSC, găsiți racordul [4] care nu are o supapă de reținere. Conectați celălalt tub violet de 20' (6096 mm) 1/4" [3] la racordul [4] și la cilindrul cu aer pe pompă.

Conectați furtunul de 3/8" [A] la pompă.

2

Dacă nu ați instalat cablul prelungitor 12' TSC [C]:

Aruncaţi fişa [5] pentru suportul bucșei pentru fișă.

Instalați cablul prelungitor 12' TSC [C]:

Racordați conectorul cu 4 pini [1] al cablului [C] la P31 [2] de pe placa PCB I/O.

Montaţi capătul bucșei pentru fișă [3] al cablului [C] pe suportul bucșei pentru fișă. Utilizaţi soclul dispozitivului de blocare [4] şi şuruburile.

Conectaţi cablul de alimentare pentru pompa de lichid de răcire TSC la capătul bucșei pentru fișă [3] al cablului prelungitor TSC [C].

3

Instalați cablul senzorului de vacuum de 13,5' [D] între P28 [1] pe placa PCB I/O și la senzorul de vacuum [2] pentru pompa TSC.

Consultați procedura Unitate de comandă de nouă generație - Activare opțiune .

TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

Utilizați acest cod în modul MDI:

M59 P26 ;

G04 P5.0 ;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99 ;

P26 este pentru arbori principali în linie.

Pentru arborii principali cu acționare curea de transmisie, utilizaţi P35 și nu P26.

Racordul TSC fără lagăre, se mişcă în sus şi în jos la intervale de 7 secunde. Mișcarea în sus și în jos este mică.

Ilustraţia prezintă mişcările sus şi jos pentru mașini cu 40 de conuri [1], cu 40 de conuri (CALM) [2] şi cu 50 de conuri [3].

2

Puneţi suportul portscule TSC [1] în arborele principal. Apăsați[AUX CLNT]pentru a porni TSC.

Funcționarea corectă se face după cum urmează:

  1. Lichidul de răcire curge corect din suportul portscule TSC.
  2. Câteva picături curg din furtunul generator de vacuum [2].

Apăsați [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.