MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-Belt-pohon-TSC-Ready-TSC-300 a 1K PSI-instalace-VMC-NGC-AD0292
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

Kužel 40-Belt-pohon -TSC-Ready-TSC-300 a 1K PSI-instalace-VMC-NGC


AD0292

Platí pro stroje postavené z: Leden, 2016

Kužel 40-Belt-pohon-TSC-Ready-TSC-300 a 1K PSI-instalace-VMC-NGC-AD0292

- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 kroky) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 kroky) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 kroky) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 kroky) Back to Top

Introduction

  1. čerpadla chladicí kapaliny
  2. Sestava check-ventilu TSC
  3. Generátor vakuu

Install Kit

Pro výběr správné sady pro instalaci TSC pro váš stroj viz: Vnitřní chlazení – sady pro instalaci v terénu

Tools Required

  • Nástroj pro zamknutí vřetene (T-1635)
  • Red-I Tuk
  • Indikátor vytáčení (který může měřit 0,0001") s magnetickou základnou

40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

Stiskněte[POWER OFF].

Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP . Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.

 Nebezpečí: Svítí-li kontrolka napětí vektorové jednotky, nedotýkejte se elektrických součástí. Vysoké napětí v řídící skříni vás může zabít. Vyčkejte, až LED kontrolka napětí na vektorovém pohonu zcela zhasne.

Uzavřete primární vzduchový ventil. Kroužek na spadávku na odvzdušňovací ventil. Počkejte, až se uvolní všechen tlak vzduchu.

Koukněte na ten kalibr. Ujistěte se, že tlak vzduchu je 0 psi.

Sejměte kryty vřetene.

Nasaďte nástroj pro zamknutí vřeteno (T-1635) na vřeteno .

2

Tyto části zasuňte kabelovými kanály:

  • 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubka [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" fialová trubice [2]
  • 3/8" hadice [A]

Připojte 19" (483 mm) kabel [B] do TSC PRESSURE konektor [3] na elektrickém držáku.

3

Odpojte 5 ' (1524 mm) 1/4" černá trubka [1] ze zařízení pro nabízenou zámek [2]. Armatura pro tlačení [2] je na vrcholu držáku na pružinu TRP [3].

Odstraňte a zlikvidujte armaturu pro tlačení [2] z armatury TRP 90-stupně [4].

 Pozor: Když zapnete armaturu pro tlačení, ujistěte se, že armatura [4] se má ujistit, že armatura [4] se neotočí. Armatura [4] se může při zatáce zlomit.

4

Odstraňte tyto části z TRP:

  • 1/4" černá trubka [2]
  • 1/4" armatura pro černou trubici [1]
  • 1/8" montáž [3]

Armaturu [1] a trubici [2] zlikvidujte.

Nainstalujte tyto části do armatury TRP:

  • 1/8" montáž v šestnáctkové soustavě [4]
  • 1/8 ' kontrolní ventil [5] (dbejte na to, aby šipka byla ve směru, jak je znázorněno).
  • 1/8" armatury [6]. Toto je armatura, kterou jste odstranili z TRP.

Upevněte sestavu kontrolní klapky TSC [9] na držák [10]. Použijte (2) 1/4-20 X 1-1/2" šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS) [8].

Namontujte sestavu [9] na zadní hlavu přístroje. Použijte (2) 1/4-20 x 1/2" přírubový knoflík-šrouby s čepicí na hlavě (f) [7].

5

Spojte tyto součásti se sestavením kontrolní klapky TSC:

  • 3/8" hadice [A]
  • 19" (483 mm) kabel [B]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" černá trubka [1]
  • 20 ' (6096) 1/4" fialová trubice [2]
  • Vysokotlaká hadicová hadice [3]

Připojte opletenou hadici [3] k armaturu TRP 90-stupně [4].

Druhý konec [5] trubky [1] spojte s montážní montáží TRP [6].

Připojit 3/8" hadice [8] k odtonímu otvoru chladicí kapaliny [7].

 Poznámka: Další (3) kroky vám ukáží, jak instalovat generátor vysavače. Zvolte správnou konfiguraci.

6

Pokud máte vypouklé konektory [1] v blízkosti vřetene:

Odstraňte zástrčky [1].

Připojte tyto části k generátoru vakuu [5]:

  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [2]
  • Pomocí svorky [3] připojte 3/8" černá hadice [4].

Najděte prostor směrem k přední straně vřetene. Posuňte generátor vysavače [5] dolů do prostoru.

Instalujte generátor vakuu [5]. Použijte přírubové šrouby s vnitřním šestihranem (FBHCS) 1/4-20 x 1/2" [6].

7

Pokud jsou kopulové zástrčky [1] v blízkosti vřetena:

Odstraňte zástrčky [1] a spodní kryt vřetene [2].

Instalujte generátor vakuu [4] na víko [2]. Použijte 1/4-20 x 1/2" Rozšíření FBHCS.

Procházejte otvorem za vřetenem:

  • 3/8" černá hadice [6]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [3]

Připojte tyto části k generátoru vysavače:

  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [3]
  • K připojení hadice [6] použijte svorku [5].

Nainstalujte kryt [2].

8

U strojů, které mají velký otvor [5] na levé straně vřetenové hlavy:

Připojte tyto části k generátoru vakuu [2]:

  • 5 ' (1524 mm) 1/4" šedá trubka [1]
  • Pomocí svorky [3] připojte 3/8" černá hadice [4].

Instalujte generátor vakuu [2] do velkého otvoru [5]. Použijte 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].

9

Otevřete dveře do skříňky na mazání.

Ze spodní části potrubí odstraňte a vyhoďte třetí zátku [1].

 Poznámka: Vyčistěte závity portů.

Nainstalujte kompresní armaturu [2] na TSC-vyprázdnění solenoid [3]. Tento solenoid [3] má (2) purpurové Kabelové sponky. Instalujte solenoid [3] do třetího sběrného portu od spodu.

Vytáhněte zástrčku [5] pro přednabíjecí solenoid [6].

Namontujte loketní armaturu [4], která má šedou kabelovou přípojku k předdobití solenoid [6].

Vyříznout 20 ' (6096 mm) 1/4" purpurovou trubici [7] na správnou délku. Spojte trubku [7] s kontrolní armaturu [11] solenoid [3].

Spojte 20 ' (6096 mm) 1/4" šedá trubice [8] na solenoid [6].

Připojte kabel TSC-vyprázdnění solenoid [10] k TSC UNION sekce [9] na spojovací panel.

10

Sejměte kryt [1] pro napájecí zdroj (PSUP) PCB.

Sejměte kryty pro tlačení [2] pro konektory z polohy CB4.

Odpojte elektrický můstek na místě JP2 [3] na PSUP PCB.

Namontujte 15-proudový jistič [4] na pozici CB4.

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

 Pozor: Při manipulaci s PCB musíte nosit popruh na elektrostatický výboj (ESD).

1

Pro stroje TSC 1K a pokud nemáte v řídicí skříňce nainstalován dveřní panel:

Otevřete ovládací skříň. Sejměte kryt pro I/O PCB.

Nainstalovat tyto součásti:

  • K instalaci desky horního závěsu [1] použijte (2) šrouby [2].
  • Pomocí (2) šroubů [3] Namontujte spodní desku závěsu [4].
  • Pomocí (4) šroubů [5] Namontujte (2) držáky dvířek [6].
  • dveřní panel [7]

2

Namontujte tyto části na dveřní panel:

  • 2. rozpěrky [1]
  • Motorová jednotka PCB (G)
  • (2) šrouby víčka zásuvných hlav (SHCS) [2]

Připojte kabel 33-1974 [H] k těmto umístěním:

  • P2 [3] na motorovém pohonu PCB (Zasuňte kabel [H] přes levý nosný kanál).
  • P10 [4] na vstupně-O PCB.

3

Připojte kabel 33-0987B [I] do těchto umístění:

  • P4 [1] na motorovém pohonu PCB (kabel [I] zasuňte do horního a pravého kabelového kanálu).
  • Spojení 77, 78 a 79 [2] na transformátoru (každý drát má identifikační štítek).

Připojte 12 ' prodlužovací kabel TSC [C] k bodu P1 [3] na motorovém pohonu PCB.

Kabel [C] zasuňte do horního a pravého kabelového kanálu.

4

Pro stroje TSC 1K:

Vložte kabel [C] za kryt držáku nádržky.

Odstraňte AUX COOLANT zástrčku [3] z držáku nádržky.

Namontujte svorku [2] kolem konce nádržky [1] kabelu [C].

Pomocí (2) šroubů připevněte svorku [2] k držáku nádržky.

5

Instalujte svorku [2] pro sestavu ventilátoru. Použijte (2) 1 x 1/4" Šrouby s křížovým hlavním šroubem (PPHS) [1]. Dbejte na to, aby šipky [3] na montážních bodech ventilátoru byly ve správném směru.

Namontujte sestavu ventilátoru [4] na HS6 [3] na I/O PCB. Použijte (2) 1/4" PPHS [5].

Připojte kabel pro montáž ventilátoru [7] k P11 [6] pro I/O PCB.

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • Odstraňte a zlikvidujte větší kryt přiléhající ke standardnímu čerpadlu chladicí kapaliny.
  • Nasaďte menší kryt vedle standardního čerpadla chladicí kapaliny.
  • Instalujte čerpadlo TSC [E]. V případě potřeby odstraňte #8 armaturu [1] a namontujte #6 armaturu [2]. #6 armatura [2] se používá pro stroje, které mají 3/8" Hadice.

Na TSC-proplachu solenoid Najděte armaturu [4], která nemá kontrolní ventil. Spojte ostatní 20 ' (6096 mm) 1/4" fialová trubice [3] na armaturu [4] a na vzduchovou láhev na čerpadle.

Připojit 3/8" hadice [A] k čerpadlu.

2

Pokud jste nenainstalovali 12 ' prodlužovací kabel TSC [C]:

Zátku [5] pro držák nádržky vyhoďte.

Nainstalujte 12ti prodlužovací kabel TSC [C].

4kolíkový konektor [1] kabelu [C] spojte s P31 [2] na I/O PCB.

Instalujte konec nádržky [3] kabelu [C] do držáku nádržky. Použijte držák s krutosem [4] a šrouby.

Připojte napájecí kabel pro čerpadlo chladicí kapaliny TSC do konce nádržky [3] prodlužovacího kabelu TSC [C].

3

Instalujte 13,5 ' kabel vysavače [D] mezi P28 [1] na I/O PCB a na odsávací senzor [2] pro čerpadlo TSC.

Viz postup Řízení další generace - aktivace možnosti .

TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

Tento kód spusťte v režimu  MDI:

M59 P26 ;

G04 P 5.0;

M69 P26 ;

G04 P 2.0;

M99;/$ $ $

P26 je pro vložené číselně.

Pro vřetena s řemenovým náhonem použijte P35 a nikoli P26.

V 7 vteřinných intervalech se pohybuje nahoru a dolů bez vzbouřovací unie TSC. Pohyb nahoru a dolů je malý.

Na obrázku je znázorněn pohyb nahoru a dolů v případě kuželu 40 [1], kuželu 40 (klidný) [2] a 50-kuželer [3] strojů.

2

Do vřetene vložte držák nástrojů TSC [1]. Stiskněte [AUX CLNT] pro spuštění TSC.

Správná operace je následující:

  1. Chladicí kapalina teče správně z držáku nástroje TSC.
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [2].

Stiskněte [RESET].
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
Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.