MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Alimentação de barra Haas 12
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292

Início da Assistência Procedimento como fazer 40-Taper-correia-Drive-TSC-Ready-TSC-300 e 1K PSI-montar-VMC-NGC-AD0292
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

40-Taper-correia-Drive -TSC-Ready-TSC-300 e 1K PSI-montar-VMC-NGC


AD0292

Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 2016

40-Taper-correia-Drive-TSC-Ready-TSC-300 e 1K PSI-montar-VMC-NGC-AD0292

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 passos) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 passos) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 passos) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 passos) Back to Top

Introduction

  1. Bombas de Refrigeração
  2. Conjunto de válvulas de retenção TSC
  3. Gerador de vácuo

Install Kit

Para selecionar o kit de instalação TSC correto para a sua máquina, consulte: Refrigeração através do spindle - Kits de montagem de campo

Tools Required

  • Ferramenta do fechamento do spindle (T-1635)
  • Red-ILubrificante
  • Indicador de discagem (que pode medir 0,0001") com base magnética

40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

Prima [POWER OFF].

Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

 Perigo: Se a luz indicadora de tensão do o vector drive estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.

Feche a válvula de ar principal. Puxe o anel na válvula de sangria no coletor de ar. Aguarde até que toda a pressão do ar seja liberada.

Olhe o calibre de pressão múltiplo. Certifique-se de que a pressão do ar é 0 psi.

Retire as tampas da cabeça do veio.

Instale a ferramenta de bloqueio do spindle (T-1635) no spindle.

2

Coloque estas peças através dos canais de cabo:

  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo cinzento [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo roxo [2]
  • 3/8" mangueira [A]

Ligue o cabo de 19" (483 mm) [B] ao conector [3] no suporte elétrico.

3

Desligue o tubo preto de 5' (1524 mm) 1/4" [1] do encaixe de pressão [2]. O encaixe de bloqueio de pressão [2] está na parte superior do retentor da mola TRP [3].

Retire e elimine o encaixe do botão de pressão [2] do encaixe do TRP 90-degree [4].

 Cuidado: Quando você girar o encaixe do empurrar-fechamento, certifique-se que você apoia o encaixe [4] para certificar-se que o encaixe [4] não gira. O encaixe [4] pode quebrar se ele se transformar.

4

Retire estas peças do TRP:

  • 1/4" tubo preto [2]
  • Encaixe de tubo preto de 1/4" [1]
  • 1/8" encaixe [3]

Descarte o encaixe [1] e o manga [2].

Instale estas peças no encaixe TRP:

  • 1/8" encaixe sextavado [4]
  • 1/8 ' válvula de retenção [5] (certifique-se de que a seta está na direção mostrada).
  • Encaixe de 1/8" [6]. Este é o encaixe que você removeu do TRP.

Fixar o conjunto da válvula de retenção do TSC [9] no suporte [10]. Utilize os (2) parafusos de cabeça sextavada de 1/4-20x1-1/2" (SHCS) [8].

Instale a montagem [9] na macho traseira da máquina. Utilize os (2) parafusos de cabeça plana flangeados de 1/4-20 x 1/2" (FBHCS) [7].

5

Conecte estes componentes ao conjunto da válvula de verificação do TSC:

  • 3/8" mangueira [A]
  • Cabo de 19" (483 mm) [B]
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo preto [1]
  • Tubo roxo de 20' (6096) 1/4" [2]
  • mangueira trançada de alta pressão [3]

Conecte a mangueira trançada [3] ao encaixe 90-degree de TRP [4].

Ligue a outra extremidade [5] do manga [1] ao conjunto de encaixe do TRP [6].

Ligue a mangueira de 3/8" [8] à porta de drenagem do líquido de refrigeração [7].

 Nota: As próximas etapas (3) mostrarão como instalar o gerador de vácuo. Escolha a configuração correta.

6

Se você tem os plugues da abóbada [1] perto da parte dianteira do veio:

Retire as fichas [1].

Ligue estas peças ao gerador de vácuo [5]:

  • Tubo cinzento de 5' (1524 mm) 1/4" [2]
  • Utilize a braçadeira [3] para ligar a mangueira preta de 3/8" [4].

Encontre o espaço para a frente do veio. Mova o gerador de vácuo [5] para baixo no espaço.

Instale o gerador de vácuo [5]. Utilize um parafuso de cabeça plana flangeado de 1/4-20 x 1/2" (FBHCS) [6].

7

Se os plugues da abóbada [1] estiverem perto da parte traseira do veio:

Retire as fichas [1] e a macho inferior da cabeça do veio [2].

Instale o gerador de vácuo [4] na macho [2]. Utilize um FBHCS de 1/4-20 x 1/2".

Coloque teses através da abertura atrás do veio:

  • Mangueira preta de 3/8" [6]
  • Tubo cinzento de 5' (1524 mm) 1/4" [3]

Ligue estas peças ao gerador de vácuo:

  • Tubo cinzento de 5' (1524 mm) 1/4" [3]
  • Utilizar o grampo [5] para ligar a mangueira [6].

Instale a macho [2].

8

Para as máquinas que têm uma grande abertura [5] no lado esquerdo da carcaça da cabeça do veio:

Ligue estas peças ao gerador de vácuo [2]:

  • Tubo cinzento de 5' (1524 mm) de 1/4" [1]
  • Utilize a braçadeira [3] para ligar a mangueira preta de 3/8" [4].

Instale o gerador de vácuo [2] na grande abertura [5]. Utilize um FBHCS de 1/4-20 x 1/2" [6].

9

Abra a porta do armário de lubrificação.

A partir do fundo do coletor, retire e elimine o terceiro plugue Manifold [1].

 Nota: limpe as roscas da porta do coletor.

Instale o encaixe de compressão [2] no solenóide TSC-Purge [3]. Este solenóide [3] tem (2) laços roxos do cabo. Instale o solenóide [3] na terceira porta múltipla da parte inferior.

Retire a ficha [5] para o solenóide de pré-carga [6].

Instale o encaixe do cotovelo [4] que tem o cabo cinzento amarra ao solenóide da pre-carga [6].

Corte o tubo roxo de 20' (6096 mm) de 1/4" [7] no comprimento correto. Ligue o manga [7] ao encaixe da válvula de retenção [11] do solenóide [3].

Ligue o tubo cinzento de 20' (6096 mm) 1/4" [8] ao solenoide [6].

Ligue o cabo de solenoide TSC-Purga [10] à secção [9] TSC UNION no painel do conector.

10

Retire o macho [1] para a fonte de alimentação (PSUP) PCB.

Retire as tampas push-on [2] para os conectores da posição CB4.

Retire o jumper elétrico na posição JP2 [3] no PCB PSUP.

Instale o disjuntor 15A [4] na posição CB4.

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

 Cuidado: Quando você lida com um PCB, você deve usar uma descarga eletrostática (ESD) cinta.

1

Para máquinas de TSC 1K e se você não tem um painel da porta instalado no armário de controle:

Abra o armário de controle. Retire o macho do PCB de e/s.

Instale estas peças:

  • Use (2) parafusos [2] para instalar a placa de dobradiça superior [1].
  • Use (2) parafusos [3] para instalar a placa de dobradiça inferior [4].
  • Use (4) parafusos [5] para instalar os suportes da porta (2) [6].
  • painel da porta [7]

2

Instale estas peças no painel da porta:

  • (2) espaçadores [1]
  • Motor-Drive PCB [G]
  • (2) parafusos do tampão da Soquete-cabeça (SHCS) [2]

Ligue o cabo 33-1974 [H] a estas localizações:

  • P2 [3] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [H] através do canal de suporte do cabo esquerdo).
  • P10 [4] no PCB de e/s.

3

Ligue o cabo 33-0987B [I] a estas localizações:

  • P4 [1] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [I] através dos canais de cabo superior e direito).
  • Conexões 77, 78 e 79 [2] no transformador (cada fio tem um rótulo de identificação).

Conecte o cabo de extensão de 12 ' TSC [C] a P1 [3] no PWB da motor-movimentação.

Coloque o cabo [C] através dos canais de cabo superior e direito.

4

Para máquinas TSC 1K:

Coloque o cabo [C] atrás da macho do suporte do receptáculo.

Retire a ficha [3] AUX COOLANT do suporte do recetáculo.

Instale o grampo [2] ao redor da extremidade do receptáculo [1] do cabo [C].

Utilize os parafusos (2) para fixar o grampo [2] no suporte do receptáculo.

5

Instale o suporte [2] para a montagem do ventilador. Use o (2) 1 x 1/4" Parafusos da bandeja-cabeça de Phillips (PPHS) [1]. Certifique-se de que as setas [3] no ponto de montagem do ventilador na direção correta.

Instale a montagem do ventilador [4] a HS6 [3] no PCB de E/S. Utilize o (2) 1/4" PPHS [5].

Ligue o cabo de montagem de ventoinha a [7] P11 [6] no PCB de E/S.

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • Retire e elimine a macho maior adjacente à bomba de refrigeração padrão.
  • Instale a macho menor adjacente à bomba de refrigeração padrão.
  • Instale a bomba TSC [E]. Se necessário, retire o encaixe do #8 [1] e instale o encaixe #6 [2]. O encaixe nº 6 [2] é para máquinas que possuem uma mangueira de 3/8".

No solenóide do TSC-Purge, encontre o encaixe [4] que não tem uma válvula de retenção. Ligue o outro tubo roxo de 20' (6096 mm) de 1/4" [3] ao encaixe [4] e ao cilindro de ar na bomba.

Ligue a mangueira de 3/8" [A] à bomba.

2

Se você não instalar o cabo de extensão de 12 ' TSC [C]:

Descarte o plugue [5] para o suporte do receptáculo.

Instale o cabo de extensão TSC de 12 ' [C].

Ligue o conector de 4 pinos [1] do cabo [C] ao P31 [2] no PCB de E/E.

Instale a extremidade do receptáculo [3] do cabo [C] no suporte do receptáculo. Use o suporte de trava de torção [4] e os parafusos.

Ligue o cabo de avanço da bomba de refrigeração TSC à extremidade do receptáculo [3] do cabo de extensão TSC [C].

3

Instale o cabo do sensor de vácuo 13,5 [D] entre P28 [1] no PCB de E/S e no sensor de vácuo [2] para a bomba TSC.

Consulte o procedimento Controlo de Próxima Geração - Ativação de Opcional .

TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

Opere este código no modo MDI:

M59 P26 ;

G04 P 5.0;

M69 P26;

G04 P 2.0;

M99;/$ $ $

P26 é para spindles inline.

Para spindles de acionamento por correia de transmissão, use P35 e não P26.

A União bearingless de TSC move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.

A ilustração mostra os movimentos para cima e para baixo para 40-Taper [1], cone iso40cone ISO40 (CALM) [2], e 50-Taper [3] máquinas.

2

Coloque um porta-ferramentas TSC [1] no veio. Prima [AUX CLNT] para iniciar o TSC.

A operação correta é a seguinte:

  1. O líquido refrigerante flui corretamente do suporte de ferramenta de TSC.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].

Prima [RESET].
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.