MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292

Service Home Instructieprocedure 40-conus-riem-aandrijving-TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie-VMC-NGC-AD0292
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

40-conus-belt-aandrijving -TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie-VMC-NGC


AD0292

Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 2016

40-conus-riem-aandrijving-TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie-VMC-NGC-AD0292

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 stappen) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 stappen) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 stappen) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 stappen) Back to Top

Introduction

  1. koelmiddelpompen
  2. TSC controleklepmontage
  3. Vacuümgenerator

Install Kit

Raadpleeg voor het selecteren van de juiste TSC-installatieset voor uw machine: Koeling door spil - achteraf geïnstalleerde kits

Tools Required

  • Spindel vergrendeling gereedschap (T-1635)
  • Red-I Vet
  • Dial indicator (die 0,0001 kan meten") met magnetische voet

40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

Druk op [POWER OFF].

 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

 Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.

Sluit de primaire LUCHTKLEP. Trek de ring op de Ontluchtingsklep in de lucht variëteit. Wacht tot alle luchtdruk is losgelaten.

Kijk naar de veelvuldige manometer. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi is.

Verwijder de hoofddeksels van de spil.

Installeer het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635) op de spil.

2

Plaats deze delen via de kabelkanalen:

  • 20' (6096 mm) 1/4" grijze buis [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" paarse buis [2]
  • 3/8" slang [A]

Verbind de 19" (483 mm) kabel [B] naar de TSC PRESSURE connector [3] op de elektrische beugel.

3

Ontkoppel de 5' (1524 mm) 1/4 zwarte buis [1] van de push-lock-fitting [2]. De push-lock fitting [2] bevindt zich op de bovenkant van de TRP-Veerhouder [3].

Verwijder en gooi de push-lock fitting [2] van de TRP 90-graden fitting [4].

 Waarschuwing: Terwijl u de push-lock fitting, zorg ervoor dat u de fitting [4] te ondersteunen om ervoor te zorgen dat de fitting [4] niet draait. De fitting [4] kan breken als hij draait.

4

Verwijder deze onderdelen uit de TRP:

  • 1/4" zwarte buis [2]
  • 1/4" zwartebuisfitting [1]
  • 1/8" montage [3]

Gooi de fitting [1] en de buis [2] weg.

Installeer deze onderdelen op de TRP fitting:

  • 1/8" zeskantige fitting [4]
  • 1/8 ' terugslagklep [5] (zorg ervoor dat de pijl in de aangegeven richting staat).
  • 1/8" montage [6]. Dit is de fitting die u uit de TRP hebt verwijderd.

Bevestig de TSC-controleklep eenheid [9] aan de beugel [10]. Gebruik de (2) 1/4-20 X 1-1/2 Schroefdopschroeven (SHC'S) [8].

Installeer de montage [9] op de achterste hoofd afdekking van de machine. Gebruik de (2) 1/4-20 x 1/2" flenskopschroeven (FBHC'S) [7].

5

Sluit deze componenten aan op de TSC controleklepmontage:

  • 3/8" slang [A]
  • 19" (483 mm) kabel [B]
  • 5' (1524 mm) 1/4" zwarte buis [1]
  • 20' (6096) 1/4" paarse buis [2]
  • Hogedruk-gevlochten slang [3]

Sluit de gevlochten slang [3] aan op de TRP 90-graden fitting [4].

Sluit het andere uiteinde [5] van de buis [1] aan op de TRP-montage [6].

Verbind de 3/8" slang [8] naar de koelmiddelafvoerpoort [7].

 Opmerking: De volgende (3) stappen zullen u laten zien hoe u de vacuümgenerator installeert. Kies de juiste configuratie.

6

Als u de koepel pluggen [1] aan de voorkant van de spil:

Verwijder de stekkers [1].

Verbind deze onderdelen met de vacuümgenerator [5]:

  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [2]
  • Gebruik de klem [3] om de 3/8" aan te sluiten zwarte slang [4].

Zoek de ruimte naar de voorkant van de spil. Verplaats de vacuümgenerator [5] naar beneden in de ruimte.

Installeer de vacuümgenerator [5]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" flenskopschroef (FBHCS) [6].

7

Als de koepel pluggen [1] zich in de buurt van de achterzijde van de spil bevinden:

Verwijder de pluggen [1] en het onderste spil-hoofddeksel [2].

Installeer de vacuümgenerator [4] op de afdekking [2]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHCS.

Zet scripties door de opening achter de spil:

  • 3/8" zwarte slang [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3]

Verbind deze onderdelen met de vacuümgenerator:

  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3]
  • Gebruik de klem [5] om de slang aan te sluiten [6].

Installeer de afdekking [2].

8

Voor machines met een grote opening [5] aan de linkerzijde van de spil hoofd gieten:

Verbind deze onderdelen met de vacuümgenerator [2]:

  • 5' (1524 mm) 1/4" grijze buis [1]
  • Gebruik de klem [3] om de 3/8" aan te sluiten zwarte slang [4].

Installeer de vacuümgenerator [2] in de grote opening [5]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHC'S [6].

9

Open de deur naar de smeer kast.

Verwijder en gooi vanaf de onderkant van de variëteit de stekker van het derde spruitstuk [1] weg.

 Opmerking: Reinig de veelvuldige poortdraden.

Installeer de compressiefitting [2] op de TSC-purge solenoïde [3]. Deze solenoïde [3] heeft (2) paarse Kabelbinders. Installeer de ventiel [3] in de derde spruitpoort van de bodem.

Verwijder de stekker [5] voor de pre-charge-solenoïde [6].

Installeer de elleboog fitting [4] met de grijze kabel aan de pre-charge-solenoïde [6].

Snijd de 20' (6096 mm) 1/4" paarse buis [7] naar de juiste lengte. Sluit de buis [7] aan op de terugslagklep fitting [11] van de ventiel [3].

Verbind de 20' (6096 mm) 1/4 grijze buis [8] aan de ventiel [6].

Sluit de TSC-purge-ventielkabel [10] aan op de TSC UNION-sectie [9] op het connectorpaneel.

10

Verwijder de afdekking [1] van de PCB van de voedingsspanning (PSUP).

Verwijder de push-on covers [2] voor de connectoren van positie CB4.

Verwijder de elektrische hulpdraad op positie JP2 [3] op de PSUP PCB.

Installeer de 15A-stroomonderbreker [4] op positie CB4.

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

 Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.

1

Voor TSC 1K machines en als u geen deurpaneel in de schakelkast hebt geïnstalleerd:

Open de schakelkast. Verwijder de afdekking voor de I/O-PCB.

Installeer deze onderdelen:

  • Gebruik (2) schroeven [2] om de bovenste scharnier plaat te monteren [1].
  • Gebruik (2) schroeven [3] om de onderste scharnier plaat te monteren [4].
  • Gebruik (4) schroeven [5] om de (2) deur beugels [6] te installeren.
  • deurpaneel [7]

2

Installeer deze onderdelen op het deurpaneel:

  • (2) afstandhouders [1]
  • PCB met motoraandrijving [G]
  • (2) schroefdop schroeven (SHC'S) [2]

Sluit de 33-1974-kabel [H] aan op deze locaties:

  • P2 [3] op de motor-aandrijf PCB (plaats de kabel [H] via het linker kabeldraagkanaal).
  • P10 [4] op de I/O-PCB.

3

Sluit de 33-0987B-kabel [I] aan op deze locaties:

  • P4 [1] op de PCB van de motoraandrijving (plaats de kabel [I] via de boven-en rechterkabel kanalen).
  • Aansluitingen 77, 78 en 79 [2] op de transformator (elke draad heeft een identificatielabel).

Sluit de 12 ' TSC verlengkabel [C] aan op P1 [3] op de PCB van de motoraandrijving.

Plaats de kabel [C] via de kabelkanalen boven en rechts.

4

Voor TSC 1K machines:

Plaats de kabel [C] achter de afdekking van de houder van het opvangbakje.

Verwijder de AUX COOLANT-stekker [3] uit de houder van het opvangbakje.

Installeer de klem [2] rond het recipiënt uiteinde [1] van de kabel [C].

Gebruik de (2) schroeven om de klem [2] aan de houder van het opvangbakje te bevestigen.

5

Installeer de beugel [2] voor de ventilator assemblage. Gebruik de (2) 1 x 1/4" Phillips pan-head schroeven (PPHS) [1]. Zorg ervoor dat de pijlen [3] op het montagepunt van de ventilator in de juiste richting staan.

Installeer de ventilatoreenheid [4] HS6 [3] op de I/O-PCB. Gebruik de (2) 1/4" PPHS [5].

Sluit de kabel van de ventilatoreenheid [7] aan op P11 [6] op de I/O-PCB.

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • Verwijder de grotere afdekking naast de standaard koelmiddelpomp en gooi deze weg.
  • Installeer de kleinere afdekking naast de standaard koelmiddelpomp.
  • Installeer de TSC-pomp [E]. Verwijder indien nodig de #8 fitting [1] en installeer de #6 fitting [2]. De #6 fitting [2] is voor machines met een 3/8" Slang.

Op de TSC-purge solenoïde vindt u de fitting [4] die geen terugslagklep heeft. Sluit de andere 20' (6096 mm) 1/4" paarse buis [3] aan de fitting [4] en aan de luchtcilinder op de pomp.

Verbind de 3/8" slang [A] aan de pomp.

2

Als u de 12 ' TSC-verlengkabel [C] niet hebt geïnstalleerd:

Gooi de stekker [5] voor de houder van het opvangbakje weg.

Installeer de 12 ' TSC verlengkabel [C].

Sluit de 4-pins connector [1] van de kabel [C] aan op P31 [2] op de I/O-PCB.

Plaats het recipiënt uiteinde [3] van de kabel [C] op de houder van het opvangbakje. Gebruik de twist lock mount [4] en de schroeven.

Sluit de voedingskabel voor de TSC koelmiddelpomp aan op het uiteinde [3] van de TSC-verlengkabel [C].

3

Installeer de 13,5' vacuüm-sensorkabel [D] tussen P28 [1] op de I/O-PCB en de vacuümsensor [2] voor de TSC-pomp.

Raadpleeg de procedure Besturing van de volgende generatie - optieactivering.

TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

Gebruik deze code in MDI-modus:

M59 P26 ;

G04 P 5.0;

M69 P26;

G04 P 2.0;

M99;/€ € €

P26 is voor inline spillen.

Gebruik voor spillen met riemaandrijving P35 en niet P26.

De draagloze TSC Union beweegt op en neer met intervallen van 7 seconden. De omhoog en omlaag beweging is klein.

De afbeelding toont de omhoog en omlaag bewegingen voor 40-conus [1], 40-conus (CALM) [2], en 50-conus [3] machines.

2

Zet een TSC gereedschapshouder [1] in de spil. Druk op [AUX CLNT] om de TSC te starten.

De juiste werking is als volgt:

  1. Koelvloeistof stroomt correct van de TSC-Gereedschapshouder.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].

Druk op [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.