My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - NGC - AD0292

Service Home How-To-Verfahren SK 40 – Riemenantrieb – TSC-Ready – TSC – 300 und 1K PSI – Montage – VMC – NGC – AD0293
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

SK 40 – Riemenantrieb – TSC-Ready – TSC – 300 und 1K PSI – Montage – VMC – NGC


AD0292

Gilt für Maschinen ab: Januar, 2016

SK 40 – Riemenantrieb – TSC-Ready – TSC – 300 und 1K PSI – Montage – VMC – NGC – AD0293

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Install Kit 3. Tools Required 4. 40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation (10 Schritte) 5. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation (5 Schritte) 6. TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation (3 Schritte) 7. TSC - 300 and 1K PSI - Test (2 Schritte) Back to Top

Introduction

  1. TSC-Kühlmittelpumpe
  2. TSC Rückschlagventil-Baugruppe
  3. Vakuum-Erzeuger

Install Kit

Zur Auswahl des richtigen TSC-Installationskits für Ihre Maschine siehe: Kühlmittelfluss durch dde Spindel - beim Kunden eingebaute Kits

Tools Required

  • Werkzeug zum Verriegeln der Spindel (T-1635)
  • Red-I Schmierfett
  • Messuhr mit Magnetsockel (Messbereich 0,0001 Zoll)

40-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

 Gefahr: Wenn die Spannungsanzeige des Vektorantriebs leuchtet, berühren Sie die elektrischen Komponenten nicht. Die Hochspannung im Schaltschrank kann zum Tode führen. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.

Schließen Sie das primäre Luftventil. Ziehen Sie den Ring am Entlüftungsventil im Luftverteiler. Warten Sie, bis der gesamte Luftdruck abgebaut ist.

Beobachten Sie das Messgerät des Verteilers. Stellen Sie sicher, dass der Luftdruck 0 bar (0 psi) beträgt.

Entfernen Sie die Abdeckungen des Spindelkopfs.

Installieren Sie das Spindelarretier-Werkzeug (T-1635) auf der Spindel.

2

Legen Sie diese Teile durch die Kabelkanäle:

  • 20' (6096 mm) 1/4" graues Rohr [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" lila Schlauch [2]
  • Schlauch 3/8" [A]

Schließen Sie das 19" (483 mm) Kabel [B] an den TSC PRESSURE Anschluss [3] an der elektrischen Halterung an.

3

Trennen Sie den 1524 mm (5') langen schwarzen Schlauch 1/4" [1] von der Push-Lock-Verschraubung [2]. Die Steckverschraubung [2] befindet sich auf der Oberseite des TRP-Federhalters [3].

Entfernen und entsorgen Sie die Steckverschraubung [2] von der 90°-Befestigung des TRP [4].

 Vorsicht: Achten Sie beim Drehen der Steckverschraubung darauf, dass Sie die Befestigung [4] halten, um sicherzustellen, dass sich die Befestigung [4] nicht dreht. Die Befestigung [4] könnte brechen, wenn sie sich dreht.

4

Entfernen Sie diese Teile vom TRP:

  • 1/4" schwarzer Schlauch [2]
  • 1/4" Schwarzes Rohrfitting [1]
  • 1/8" Verschraubung [3]

Entsorgen Sie die Steckverschraubung [1] und den Schlauch [2].

Montieren Sie die folgenden Teile an der TRP-Befestigung:

  • 1/8" Sechskantverschraubung [4]
  • 1/8' Rückschlagventil [5] (stellen Sie sicher, dass sich der Pfeil in der angezeigten Richtung befindet).
  • 1/8" Fitting [6]. Dies ist die Verschraubung, die Sie vom TRP entfernt haben.

Befestigen Sie die TSC-Rückschlagventilbaugruppe [9] an der Halterung [10]. Verwenden Sie die (2) 1/4-20 x 1-1/2" Zylinderkopfschrauben (SHCS) [8].

Montieren Sie die Baugruppe [9] an der hinteren Kopfabdeckung der Maschine. Verwenden Sie die (2) 1/4-20 x 1/2" Flansch-Kopfschrauben (FBHCS) [7].

5

Verbinden Sie die folgenden Komponenten mit der TSC-Rückschlagventil-Baugruppe:

  • Schlauch 3/8" [A]
  • 19" (483 mm) Kabel [B]
  • 5' (1524 mm) 1/4" schwarzer Schlauch [1]
  • 20' (6096) 1/4" lila Schlauch [2]
  • Hochdruck-Geflechtschlauch [3]

Schließen Sie den Gewebeschlauch [3] an den 90-Grad-Anschluss des TRP [4] an.

Schließen Sie das andere Ende [5] des Schlauchs [1] an die Verschraubungs-Baugruppe des TRP [6] an.

Schließen Sie den 3/8" Schlauch [8] an den Kühlmittelablassanschluss [7] an.

 Hinweis: Die nächsten (3) Schritte zeigen Ihnen, wie Sie den Vakuumerzeuger installieren. Wählen Sie die richtige Konfiguration aus.

6

Wenn Sie über Verschlussstopfen [1] in der Nähe der Vorderseite der Spindel verfügen:

Entfernen Sie die Stopfen [1].

Schließen Sie diese Teile an den Vakuumgenerator an [5]:

  • 5' (1524 mm) 1/4" graues Rohr [2]
  • Verwenden Sie die Schelle [3], um den schwarzen Schlauch 3/8" [4] anzuschließen.

Suchen Sie den Freiraum in Richtung der Vorderseite der Spindel. Bewegen Sie den Vakuumerzeuger [5] nach unten in den Freiraum.

Installieren Sie den Vakuumgenerator [5]. Verwenden Sie eine 1/4-20 x 1/2" Flansch-Kopfschraube mit Innensechskant (FBHCS) [6].

7

Wenn sich die Verschlussstopfen [1] in der Nähe der Rückseite der Spindel befinden:

Entfernen Sie die Stecker [1] und die untere Spindelkopfabdeckung [2].

Installieren Sie den Vakuumgenerator [4] auf der Abdeckung [2]. Verwenden Sie einen 1/4-20 x 1/2" FBHCS.

Stecken Sie Folgendes durch die Öffnung hinter der Spindel:

  • 3/8" schwarzer Schlauch [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" graues Rohr [3]

Schließen Sie diese Teile an den Vakuumgenerator an:

  • 5' (1524 mm) 1/4" graues Rohr [3]
  • Verwenden Sie die Klemme [5], um den Schlauch [6] anzuschließen.

Installieren Sie die Abdeckung [2].

8

Bei Maschinen, die eine große Öffnung [5] auf der linken Seite des Spindelkopfes aufweisen:

Schließen Sie diese Teile an den Vakuumgenerator an [2]:

  • 5' (1524 mm) 1/4" graues Rohr [1]
  • Verwenden Sie die Schelle [3], um den schwarzen Schlauch 3/8" [4] anzuschließen.

Montieren Sie den Vakuumerzeuger [2] in die große Öffnung [5]. Verwenden Sie einen 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6].

9

Öffnen Sie die Tür zum Schmierschrank.

Entfernen Sie den dritten Verteilerstopfen [1] von der Unterseite des Verteilers und entsorgen Sie diesen.

 Hinweis: Die Gewinde der Verteileranschlüsse reinigen.

Montieren Sie die Klemmverschraubung [2] am TSC-Spülmagnetschalter [3]. Dieser Magnetschalter [3] verfügt über (2) violette Kabelbinder. Montieren Sie den Magnetschalter [3] von unten in den dritten Anschluss des Verteilers.

Entfernen Sie den Stopfen [5] für den Vorlademagnetschalter [6].

Montieren Sie die Winkelverbindung [4] mit dem grauen Kabelbinder an den Vorlademagnetschalter [6].

Schneiden Sie den violetten Schlauch 20' (6096 mm) 1/4" [7] auf die richtige Länge zu. Schließen Sie das Rohr [7] an die Rückschlagventilverbindung [11] des Magnetschalters [3] an.

Schließen Sie den grauen Schlauch 1/4" [8] mit einer Länge von 6096 mm (20') an das Magnetschalter [6] an.

Schließen Sie das Kabel des TSC-Entlüftungsmagnetschalters [10] an den Abschnitt TSC UNION [9] auf dem Anschlussfeld an.

10

Entfernen Sie die Abdeckung [1] der Leiterplatte für die Stromversorgung (PSUP).

Entfernen Sie die Steckabdeckungen [2] für die Steckverbinder der Position CB4.

Entfernen Sie den elektrischen Brückenstecker an der Position JP2 [3] auf der PSUP-Platine.

Installieren Sie den 15-A-Leitungsschutzschalter [4] an der Position CB4.

TSC 1K PSI - Motor Drive PCB and Electrical Components - Installation

 Achtung: Wenn Sie mit einer Platine arbeiten, müssen Sie einen elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.

1

Für TSC 1K-Maschinen und wenn Sie kein Türpaneel im Schaltschrank installiert haben:

Öffnen Sie den Schaltschrank. Entfernen Sie die Abdeckung für die E/A-Platine.

Installieren Sie diese Teile:

  • Verwenden Sie (2) Schrauben [2], um die obere Scharnierplatte [1] zu montieren.
  • Verwenden Sie (2) Schrauben [3], um die untere Scharnierplatte [4] zu montieren.
  • Verwenden Sie (4) Schrauben [5], um die (2) Türhalterungen [6] zu montieren.
  • Türpanel [7]

2

Montieren Sie die folgenden Teile auf dem Türpanel:

  • (2) Distanzhalter [1]
  • Leiterplatte des Motorantriebs [G]
  • (2) Schrauben mit Buchsenkopfkappen (SHCS) [2]

Schließen Sie das Kabel 33-1974 [H] an den folgenden Stellen an:

  • P2 [3] auf der Motorantrieb-Leiterplatte (führen Sie das Kabel [H] durch den linken Kabelkanal).
  • P10 [4] auf der I/O-Leiterplatte.

3

Schließen Sie das Kabel 33-0987B [I] an den folgenden Stellen an:

  • P4 [1] auf der Motorantrieb-Leiterplatte (führen Sie das Kabel [I] durch den rechten Kabelkanal).
  • Anschlüsse 77, 78 und 79 [2] am Transformator (jeder Draht verfügt über ein Kennzeichnungsetikett).

Schließen Sie das 12' TSC-Verlängerungskabel [C] an P1 [3] an der Motor-Antriebsleiter an.

Führen Sie das Kabel [C] durch den oberen und rechten Kabelkanal.

4

Für TSC 1K Maschinen:

Setzen Sie das Kabel [C] hinter die Abdeckung der Buchse.

Ziehen Sie den AUX COOLANT Stecker [3] aus der Buchsenhalterung.

Montieren Sie die Klemme [2] um das Buchsenende [1] des Kabels [C].

Befestigen Sie die Klemme [2] mit den (2) Schrauben an der Buchsenhalterung.

5

Montieren Sie die Halterung [2] für die Lüfterbaugruppe. Verwenden Sie die (2) 1 x 1/4" Phillips Linsenschrauben (PPHS) [1]. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile [3] auf der Lüfterbaugruppe in die richtige Richtung zeigen.

Installieren Sie die Lüfterbaugruppe [4] auf HS6 [3] auf der E/A-Platine. Verwenden Sie die (2) 1/4" PPHS [5].

Schließen Sie das Kabel der Lüfterbaugruppe [7] an P11 [6] auf der E/A-Platine an.

TSC - 300 and 1K PSI - Pump - Installation

1

  • Entfernen Sie die größere Abdeckung neben der standardmäßigen Kühlmittelpumpe und entsorgen Sie diese.
  • Montieren Sie die kleinere Abdeckung neben der standardmäßigen Kühlmittelpumpe.
  • Installieren Sie die TSC-Pumpe [E]. Entfernen Sie bei Bedarf die Verschraubung #8 [1] und montieren Sie die Verschraubung #6 [2]. Der Anschluss #6 [2] ist für Maschinen mit einem 3/8" Schlauch.

Suchen Sie am TSC-Spülmagnetschalter die Verschraubung [4], die kein Rückschlagventil aufweist. Schließen Sie den anderen violetten Schlauch 1/4" [3] mit einer Länge von 6096 mm (20') an das Anschlussstück [4] und an den Luftzylinder der Pumpe an.

Schließen Sie den Schlauch 3/8" [A] an die Pumpe an.

2

Wenn Sie das 12' TSC-Verlängerungskabel [C] nicht installiert haben:

Entsorgen Sie den Stecker [5] der Buchsenhalterung.

Installieren Sie das 12' TSC-Verlängerungskabel [C].

Schließen Sie den 4-poligen Stecker [1] des Kabels [C] an P31 [2] auf der E/A-Platine an.

Montieren Sie das Buchsenende [3] des Kabels [C] an der Buchsenhalterung. Verwenden Sie die Verdrehsicherung [4] und die Schrauben.

Schließen Sie das Stromkabel der TSC-Kühlmittelpumpe an das Buchsenende [3] des TSC-Verlängerungskabels [C] an.

3

Installieren Sie das 13,5'-Vakuumsensorkabel [D] zwischen P28 [1] auf der E/A-Platine und dem Vakuumsensor [2] für die TSC-Pumpe.

Siehe Steuerung der nächsten Generation - Aktivierung der Option .

TSC - 300 and 1K PSI - Test

1

Betreiben Sie diesen Code in MDI:

M59 P26 ;

G04 P5.0 ;

M69 P26 ;

G04 P2.0 ;

M99;

P26 ist für Inline-Spindeln.

Für Spindeln mit Riemenantrieb verwenden Sie P35 und nicht P26.

Die lagerlose TSC-Verbindung bewegt sich im 7-Sekunden-Takt auf und ab. Die Auf- und Abwärtsbewegung ist klein.

Die Abbildung zeigt die Auf- und Abbewegungen bei SK 40 [1], SK 40 (CALM) [2] und SK 50 [3] Maschinen.

2

Platzieren Sie einen TSC-Werkzeughalter [1] in der Spindel. Drücken Sie [AUX CLNT], um den TSC zu starten.

Der richtige Vorgang ist wie folgt:

  1. Das Kühlmittel fließt korrekt aus dem TSC-Werkzeughalter.
  2. Aus dem Vakuumgeneratorschlauch fließen ein paar Tropfen [2].

Drücken Sie [RESET].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.