My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Kućište ispuha - Instalacija - AD0184
Recently Updated Last updated: 12/06/2022

Kućište ispuha - Instalacija


AD0184

Odnosi na strojeve izgrađene od: Rujan, 1999

Kućište ispuha - Instalacija - AD0184

- Preskoči na odjeljak - 1. Uvod 2. Električna shema 3. Instalacija (10 koraci) Back to Top

Uvod

Neki strojevi nemaju potreban izrez. Za te strojeve, koristite ovaj predložak.

Na vrhu kućišta stroja izmjerite dimenzije [A] s prednje strane i [B] s desne strane stroja. Označite središte [C]:

  • A - 9,5" (24,1 cm).
  • B - 8,5" (21,6 cm).

 Napomena: Kod većih strojeva, izrez postavite bliže radnom području.

Izmjerite dimenzije [D], [E] i [F]:

  • D - Ø6,50" (16,5 cm).
  • D - Ø9,843" (25,0 cm).
  • F - 4X Ø0,375" (9,5 mm).

Izrežite (1) veliku rupu [D] i (4) male rupe [F].

 Napomena: Za HMC, napravite izrez iznad kućišta stroja, iza vrata operatera.

Električna shema

Instalacija

1

Skinite pokrovnu ploču [1] s vrha kućišta stroja. Ako stroj nema 4 izbušene rupe za montažu, pogledajte priloženi predložak i izbušite preostale rupe

ST-10/15 i ST-20/25 – Verzija za ponovno pokretanje

Ugradite jedinicu ispušnog prostora ormarića bočno ako žičani kanal ometa montažu.

ST-40 i veći

Modeli tokarilice ST-40 i veći [3] imaju dva sloja lima na stropu stroja. Uklonite donji poklopac [5] u stroju. Uklonite poklopac [6] na vrhu stroja.

Stavite KUĆIŠTE ISPUHA [A] na vrh kućišta stroja.

Instalirajte (4) PODLOŠKU [D] i (4) MATICU [E] do odstojnika za KUĆIŠTE ISPUHA [A]. Za modele tokarilica ST-40 i veće [3], instalirajte (4) PODLOŠKE [D] i (4) MATICE [E] između dva sloja lima.

2

DT/DM s opcijom automatskog prozora

Okrenite ispušnu jedinicu kućišta [1] za 90 stupnjeva kako bi pristup filtru bio okrenut prema CALM ormariću. To je potrebno za integraciju automatskog prozora sa strojem.

Napomena: Pazite da cilindar automatskog prozora [2] ne blokira pristup filtru kućišta ispuha. 

Iz unutrašnjosti stroja, ugradite podlošku [3] i maticu [4] na otvor za pražnjenje kućišta [1]. 

 

3

Sljedeće se vrijedi samo za UMC seriju

Dok je kućište ispuha postavljeno na radnoj klupi, ugradite nosač pomoću isporučenih matica [1] i podloški [2].

4

Sljedeće se vrijedi samo za UMC seriju

Provjerite je li ispuh u otvoru i da nema začepljenja protoka tekućine.

Ugradite sklop ispuha i nosača na stroj, pomoću samoureznih vijaka [1] pričvrstite nosač [2] na stroj. Ovi vijci su isporučeni u kompletu.

NAPOMENA: Preporučuje se da prije korištenja samoureznih vijaka napravite rupe od otprilike "1/8.

5

Instalirajte kabel [1] iz KUĆIŠTA ISPUHA[A]do upravljačkog ormarića.

Instalirajte (4) STEZALJKU VEZICE KABLA[F]do vrha kućišta.

Koristite (4) VEZICE[G]za pričvršćivanje kabla [1] na STEZALJKU VEZICE KABLA[F].

6

Za strojeve koji imaju Next Generation Control:

Odspojite kabel glavnog vretena [1] s P32 na I/O PCB.

Spojite 3-pinski priključak [2] kabla [3] od KUĆIŠTA ISPUHA [A]do P32 na I/O PCB

Spojite kabel ventilatora glavnog vretena [1] na 3-pinski ženski priključak [4] kabla [3].

Pronađite 2-pinski priključak [5] koji ima oznaku ENCLOSURE VAC SWITCH na kablu [3]. Spojite taj priključak [5] na 2-pinski priključak [6] iz P34 na I/O PCB.

7

Za VMC ili tokarilicu koja ima Classic Haas Control:

Odspojite kabel 300A glavnog vretena [1] s P41 na I/O PCB.

Spojite 3-pinski priključak [2] kabla [3] od KUĆIŠTA ISPUHA [A]do P41 na I/O PCB.

Spojite kabel 300A [1] na 3-pinski priključak [4].

Spojite 8-pinski priključak [5] na P23 na I/O PCB.

8

Za EC-400/500 koji ima Classic Haas Control:

Odspojite kabel 300A [1] iz P41 na I/O PCB.

Spojite 3-pinski priključak [2] kabla [3] od KUĆIŠTA ISPUHA[A]do P41 na I/O PCB-u.

Spojite kabel 300A [1] na 3-pinski priključak [4] kabla [3].

Odspojite kabel označen VAC SW [C] (nije prikazano) s kabla [3].

Spojite 2-pinski priključak [5] kabla [3] na 2-pinski priključak [6] iz P23 na I/O PCB.

9

KUĆIŠTE ISPUHA [A] radi s glavnim vretenom.

Pokreće se kada se pokrene ventilator glavnog vretena. Zaustavlja se kratko nakon što se ventilator glavnog vretena zaustavi.

10

Ne odbacujte filtre [1] u KUĆIŠTE ISPUHA[A]kad su prljavi. Uklonite filtre [1] i očistite ih. Koristite otopinu sapuna i vode.

KUĆIŠTE ISPUHA [A] ima promjer priključka na cijev od 10". To vam omogućuje dodavanje opcijskih vodova [2] u sustav pogonskih vodova. Komplet ne uključuje cijevi.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.