MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184

Início da Assistência Procedimento como fazer Gabinete de escape-montagem-AD0184
Recently Updated Last updated: 12/06/2022

Gabinete de escape -montagem


AD0184

_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Setembro de 1999:

Gabinete de escape-montagem-AD0184

- Ir para secção - 1. Introdução 2. Esquemático elétrico 3. Montagem (10 passos) Back to Top

Introdução

Algumas máquinas não têm o recorte necessário. Para essas máquinas, use este modelo.

Na parte superior do compartimento da máquina, Meça as dimensões [A] da parte frontal da máquina e [B] do lado direito da máquina. Marque o centro [C]:

  • A-9,5" (24,1 cm).
  • B-8,5" (21,6 cm).

 Nota: Para máquinas maiores, certifique-se de colocar o recorte mais perto da área de trabalho.

Meça as dimensões [D], [E] e [F]:

  • D-Ø 6,50" (16,5 cm).
  • E-Ø 9,843" (25,0 cm).
  • F-4X Ø 0,375" (9,5 mm).

Corte o (1) furo grande [D] e os (4) furos pequenos [F].

 Nota: Para um HMC, faça o recorte acima do compartimento da máquina, atrás da porta do operador.

Esquemático elétrico

Montagem

1

Retire a placa de cobertura [1] da parte superior do compartimento da máquina. Se a máquina não tiver 4 furos de montagem perfurados, consulte o modelo fornecido e perfure os furos restantes

ST-10/15 e ST-20/25 - Versão de reinicialização

Instale a unidade de escape do compartimento lateralmente se o canal de fio interferir com a montagem.

ST-40 e maior

Modelos de torno ST-40 e maiores [3] tem duas camadas de chapa metálica no teto da máquina. Retire o macho inferior [5] na máquina. Retire o macho [6] na parte superior da máquina.

Coloque a caixa de escape Um na parte superior do compartimento da máquina.

Instale a arruela (4) D e o (4) porca E para os espaçadores para a caixa de escape [A]. Para os modelos de torno ST-40 e maiores [3], instalar o (4) arruelas D e o (4) porcas E entre as duas camadas de chapa metálica.

2

DT/DM com opção de janela automática

Rode a unidade de escape do compartimento [1] em 90 graus, para que o acesso ao filtro esteja voltado para o compartimento CALM. Isto é necessário para integrar a janela automática na máquina.

Nota: Certifique-se de que o acesso ao filtro de escape do compartimento não está bloqueado pelo cilindro do vidro automático [2]. 

De dentro da máquina, instale a anilha [3] e a porca [4] no espaçador para o escape do compartimento [1]. 

 

3

O seguinte aplica-se apenas à série UMC

Com o escape do compartimento numa bancada, instale o suporte usando as porcas [1] e as arruelas [2] fornecidas.

4

O seguinte aplica-se apenas à série UMC

Certifique-se de que o escape assenta na abertura e de que não existe qualquer obstrução do fluxo de líquido.

Instale o conjunto de escape e suporte na máquina, use os parafusos de roscagem [1] para fixar o suporte [2] à máquina. Estes parafusos são fornecidos no kit.

NOTA: Recomenda-se criar um orifício piloto de 1/8" antes de utilizar os parafusos de roscagem.

5

Instale o cabo [1] a partir do ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] ao armário de controlo.

Instale o (4) FIXADOR DA BRAÇADEIRA DO CABO [F] na parte superior do compartimento.

Use (4) BRAÇADEIRAS DE CABO [G] para prender o cabo [1] ao FIXADOR DA BRAÇADEIRA DO CABO [F].

6

Para máquinas que têm o Next Generation Control:

Desconecte o cabo do ventilador do veio [1] de p32 no I/O PCB.

Ligue o conector de 3 pinos [2] do cabo [3] do ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] a P32 no I/O PCB.

Ligue o cabo do ventilador do veio [1] ao conector fêmea de 3 pinos [4] do cabo [3].

Encontre o conector de 2 pinos [5] que tem o rótulo ENCLOSURE VAC SWITCH no cabo [3]. Conecte esse conector [5] ao conector de 2 pinos [6] de P34 no I/O PCB.

7

Para um VMC ou um torno que tenha o Classic Haas Control:

Desconecte o cabo 300A [1] de P41 no I/O PCB.

Ligue o conector de 3 pinos [2] do cabo [3] do ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] a P41 no I/O PCB.

Ligue o cabo 300A [1] ao conector de 3 pinos [4].

Ligue o conector de 8 pinos [5] a P23 no I/O PCB.

8

Para um EC-400/500 que tenha o Classic Haas Control:

Desligue o cabo 300A [1] do P41 no I/O PCB.

Ligue o conector de 3 pinos [2] do cabo [3] do ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] a P41 no PCB de E/S.

Ligue o cabo 300A [1] ao conector de 3 pinos [4] do cabo [3].

Desconecte o cabo rotulado VAC SW C (não mostrado) a partir do cabo [3].

Ligue o conector de 2 pinos [5] do cabo [3] ao conector de 2 pinos [6] a partir de P23 no I/O PCB.

9

O ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] opera com o spindle.

Começa quando o ventilador do veio começa. Ele pára um curto período de tempo após o ventilador do veio pára.

10

Não elimine os filtros [1] no ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] quando estiverem sujos. Retire e limpe o filtro de porta. Use uma solução de água e sabão.

O ESCAPE DE COMPARTIMENTO [A] tem um diâmetro de conexão de duto de 10". Isto permite que você adicione a canalização opcional [2] ao sistema do duto da loja. O kit não inclui ducting.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.