My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Obudowa spalin-instalacja-AD0184
Recently Updated Last updated: 12/07/2022

Obudowa spalin -instalacja


AD0184

_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Wrzesień 1999 r.:

Obudowa spalin-instalacja-AD0184

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Schemat elektryczny 3. Instalacja (10 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

Niektóre maszyny nie mają niezbędnego wycięcia. Dla tych maszyn, użyj tego szablonu.

W górnej części obudowy maszyny zmierzyć wymiary [A] z przodu urządzenia i [B] z prawej strony urządzenia. Zaznacz środek [C]:

  • A-9,5 w" (24,1 cm).
  • B-8,5 w" (21,6 cm).

 Uwaga: W przypadku większych maszyn należy umieścić wyłącznik bliżej obszaru roboczego.

Zmierz wymiary [D], [E] i [F]:

  • D - Ø 6,50" (16,5 cm).
  • E-Ø 9,843" (25,0 cm).
  • F-4X Ø 0,375 W" (9,5 mm).

Wyciąć (1) duży otwór [D] i (4) małe otwory [F].

 Uwaga: W przypadku HMC należy wykonać wycięcia nad obudową maszyny za drzwiami operatora.

Schemat elektryczny

Instalacja

1

Zdejmij pokrywę [1] z górnej części obudowy maszyny. Jeśli maszyna nie posiada 4 otworów montażowych wywierconych, należy zapoznać się z dostarczo-

ST-10/15 i ST-20/25 - Wersja ponownego uruchomienia

Jednostkę wyciągową obudowy należy zamontować z boku, jeśli kanał kablowy koliduje z mocowaniem.

ST-40 i większe

Modele Toki ST-40 i większe [3] mają dwie warstwy blachy na suficie maszyny. Zdejmij dolną pokrywę [5] w urządzeniu. Zdejmij pokrywę [6] na górze urządzenia.

Umieścić OBUDOWĘ układu wydechowego A w górnej części obudowy maszyny.

Zamontować (4) podkładkę D i (4) nakrętka E do tuleje dystansowe dla układu wydechowego obudowy [A]. Do modeli tokowych ST-40 i większych [3], zamontować (4) podkładki D oraz (4) nakrętki E pomiędzy dwiema warstwami blachy.

2

DT/DM z opcją automatycznego okna

Obróć jednostkę wylotową obudowy [1] o 90 stopni, tak aby dostęp do filtra był skierowany w stronę szafki CALM. Jest to potrzebne do zintegrowania automatycznego okna z maszyną.

Uwaga: Upewnij się, że dostęp do filtra wylotu obudowy nie jest blokowany przez siłownik automatycznego okna [2]. 

Od środka maszyny załóż podkładkę [3] i nakrętkę [4] na wspornik wylotu obudowy [1]. 

 

3

Poniższe informacje dotyczą tylko serii UMC

Po umieszczeniu wylotu obudowy na stole montażowym zamontuj wspornik za pomocą dostarczonych nakrętek [1] i podkładek [2].

4

Poniższe informacje dotyczą tylko serii UMC

Upewnij się, że wylot znajduje się w otworze i nie ma przeszkód w przepływie płynu.

Zamontuj zespół wylotu i wspornika na maszynie, użyj wkrętów samogwintujących [1], aby przymocować wspornik [2] do maszyny. Te wkręty znajdują się w zestawie.

UWAGA: Zaleca się wykonanie otworu pilotowego około 1/8" przed użyciem wkrętów samogwintujących.

5

Zamontuj przewód [1] z WYLOTU OBUDOWY [A] szafy sterowniczej.

Zamocuj (4) ZACISK OPASKI PRZEWODÓW [F] na końcu obudowy.

Użyj (4) OPASEK PRZEWODÓW [G] do zamocowania [1] ZACISKU OPASKI PRZEWODÓW [F].

6

W przypadku maszyn, które mają Next Generation Control:

Odłączyć przewód wentylatora wrzeciona [1] od P32 na I/O PCB.

Podłącz 3-stykowe złącze [2] przewodu [3] z WYLOTU OBUDOWY [A] do P32 na I/O PCB.

Podłącz przewód wentylatora wrzeciona [1] do 3-pinowego złącza żeńskiego [4] przewodu [3].

Znajdź złącze 2-stykowe [5] z etykietą ENCLOSURE VAC SWITCH na kablu [3]. Podłącz złącze [5] do złącza 2-stykowy [6] z P34 na I/O PCB.

7

Dla VMC lub Toka, który ma Classic Haas Control:

Odłącz przewód 300A [1] od P41 na I/O PCB.

Podłącz 3-stykowe złącze [2] przewodu [3] z WYLOTU OBUDOWY [A] do P41 na I/O PCB.

Podłącz przewód 300A [1] do złącza 3-stykowy [4].

Podłącz 8-stykowe złącze [5] do P23 na I/O PCB.

8

Dla EC-400/500, który ma Classic Haas Control:

Odłącz przewód 300A [1] od P41 na I/O PCB.

Podłącz 3-stykowe złącze [2] przewodu [3] z WYLOTU OBUDOWY [A] do P41 na płytce PCB we/wy.

Podłącz przewód 300A [1] do 3-pinowego złącza [4] przewodu [3].

Odłącz przewód oznaczony VAC SW [C] (nie pokazano) od przewodu [3].

Podłącz 2-stykowe złącze [5] przewodu [3] do złącza 2-stykowy [6] z P23 na I/O PCB.

9

WYLOT OBUDOWY [A] działa z wrzecionem.

Rozpoczyna się po rozpoczęciu wentylatora wrzeciona. Zatrzymuje się w krótkim czasie po zatrzymaniu wentylatora wrzeciona.

10

Nie należy wyrzucać filtrów [1] w WYLOCIE OBUDOWY, [A]gdy są one zabrudzone. Wyjąc i oczyścić filtr [1] bramowy. Użyć roztworu mydła i wody.

WYLOT OBUDOWY [A]ma 10-calowe średnicą przyłącza kanałowego. Pozwala to na dodanie opcjonalnego kanału [2] do systemu kanałów sklepowych. Zestaw nie zawiera przewodów.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.