My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Výfuková skříň – instalace-AD0184
Recently Updated Last updated: 12/07/2022

Výfuková skříň -instalace


AD0184

_Platí pro stroje postavené z: Září 1999:

Výfuková skříň – instalace-AD0184

- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Elektrický schematický 3. Instalace (10 kroky) Back to Top

Úvod

Některé stroje nemají potřebnou vystřiňování. Pro tyto počítače použijte tuto šablonu.

V horní části skříně stroje změřte rozměry [A] z přední strany stroje a [B] od pravé části stroje. Označte střed [C]:

  • A-9,5" (24,1 cm).
  • B-8,5" (21,6 cm).

 Poznámka: U větších strojů Dbejte na to, aby se vykrojí blíže k pracovní ploše.

Změří se rozměry [D], [E] a [F]:

  • D-Ø 6,50" (16,5 cm).
  • E-Ø 9,843" (25,0 cm).
  • F-4X Ø 0,375" (9,5 mm).

Rozřežte (1) velkou díru [D] a (4) malé otvory [F].

 Poznámka: U HMC proveďte vystřičení nad skříň přístroje za dvířky obsluhy.

Elektrický schematický

Instalace

1

Sejměte krycí desku [1] z horní části skříně přístroje. Pokud přístroj nemá 4 otvory pro upevnění, nahlédni do uvedené šablony a vyvrtejte zbývající otvory

ST-10/15 a ST-20/25 – verze Reboot

Pokud kabelový kanál zasahuje do připevnění, nainstalujte výfukovou jednotku pouzdra do strany.

ST-40 a větší

Lathe modely ST-40 a větší [3] na stropě stroje mají dvě vrstvy plechů. Odstraňte spodní kryt [5] v přístroji. Sejměte kryt [6] na horní části přístroje.

Vložte výfuk do skříně Na na horní části skříně stroje.

Instalace (4) podložky D a (4) matice E na podpěty pro skříň pláště výfukového plynu [A]. Pro laské modely ST-40 a větší [3], Namontujte (4) podložky D a (4) NUTS E mezi dvěma vrstvami plechů.

2

DT/DM s možností automatického okna

Otočte výfukovou jednotku pouzdra [1] o 90 stupňů tak, aby přístup k filtru směřoval ke skříni CALM. To je nutné k integraci automatického okna do stroje.

Poznámka: Ujistěte se, že přístup k filtru výfuku pouzdra není blokován válcem automatického okna [2]. 

Zevnitř stroje namontujte podložku [3] a matici [4] na distanční podložku pro výfuk pouzdra [1]. 

 

3

Následující informace platí pouze pro řadu UMC

S výfukem skříně na pracovním stole nainstalujte držák pomocí matic [1] a podložek [2] dodaných v balení.

4

Následující informace platí pouze pro řadu UMC

Ujistěte se, že výfuk sedí v otvoru a že průtok kapaliny není ucpaný.

Namontujte sestavu výfuku a držáku na stroj a pomocí samořezných šroubů [1] připevněte držák [2] ke stroji. Tyto šrouby jsou součástí sady.

POZNÁMKA: Před použitím samořezných šroubů doporučujeme vytvořit vodicí otvor o průměru 1/8".

5

Namontujte kabel [1] z POUZDRA VÝFUKU [A] do kontrolní skříňky.

Namontujte (4) SVORKU KABELOVÉ SVORKY [F] na horní stranu pouzdra.

Použijte (4) Kabelové svorky [G] k připevnění kabelu [1] ke SVORCE kabelové svorky [F].

6

U počítačů, které mají Next Generation Control:

Odpojte kabel ventilátoru [1] od P32 na I/O PCB.

Připojte 3kolíkový konektor [2] kabelu [3] z pouzdra výfuku [A]  na P32 na I/O PCB.

Připojte kabel ventilátoru [1] k 3pólové zdířce [4] kabelu [3].

Najděte 2kolíkový konektor [5], který má štítek ENCLOSURE VAC SWITCH na kabelu [3]. Spojte konektor [5] s 2-pólovou konektorem [6] z P34 na I/O PCB.

7

Pro VMC nebo Lato, které má Classic Haas Control:

Odpojte kabel 300A [1] od P41 na I/O PCB.

Připojte 3kolíkový konektor [2] kabelu [3] z krytu výfuku [A] na P41 na I/O PCB.

Připojte kabel 300A [1] k 3pólovou konektoru [4].

8kolíkový konektor [5] spojte s P23 na I/O PCB.

8

Pro ES-400/500, které má Classic Haas Control:

Odpojte kabel 300A [1] od P41 na I/O PCB.

Připojte 3kolíkový konektor [2] kabelu [3] z krytu výfuku [A] na P41 v I/O PCB.

Připojte kabel 300A [1] k 3-pólovou konektoru [4] kabelu [3].

Odpojte kabel označený VAC SW [C] (není zobrazen) z kabelu [3].

Spojte 2kolíkový konektor [5] kabelu [3] s 2-pólovou konektorem [6] z P23 na I/O PCB.

9

PLÁŠŤ výfuku [A] působí s vřetenem.

Začíná, když se zapne ventilátor vřetene. Po zastavení ventilátoru vřetene se vypne krátce.

10

Nelikvidujte filtry [1] v krytu výfuku [A] když jsou špinavé. Odmontujte a vyčistěte [1] vstupní filtr. Použijte roztok mýdla a vody.

PLÁŠŤ výfukového plynu [A] má 10" příčný průměr připojení vedení. To vám umožní přidat do systému dílenského vedení volitelné odsávání [2]. Sada nezahrnuje odsávání.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.