My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Evacuare incintă - Instalare - AD0184
Recently Updated Last updated: 12/06/2022

Evacuare incintă - Instalare


AD0184

Se aplică maşinilor construite din: septembrie, 1999

Evacuare incintă - Instalare - AD0184

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Schema electrică 3. Instalare (10 pași) Back to Top

Prezentare

Unele maşini nu au decuparea necesară. Pentru aceste maşini, utilizaţi acest model.

În partea superioară a incintei maşinii, măsuraţi dimensiunile [A] din partea frontală a maşinii şi [B] din partea dreaptă a maşinii. Marcaţi centrul [C]:

  • A - 9,5" (24,1 cm).
  • B - 8,5" (21,6 cm).

 Notă: Pentru maşini mai mari, asiguraţi-vă că puneţi întrerupătorul mai aproape de zona de lucru.

Măsurați dimensiunile [D], [E] și [F]:

  • D - Ø6,50" (16,5 cm).
  • E - Ø9,843" (25,0 cm).
  • F - 4X Ø0,375" (9,5 mm).

Decupați (1) orificiul mare [D] şi (4) orificiile mici [F].

 Notă: Pentru un HMC, efectuaţi decuparea deasupra carcasei maşinii, în spatele uşii operatorului.

Schema electrică

Instalare

1

Scoateţi placa de acoperire [1] din partea superioară a incintei maşinii. Dacă maşina nu are 4 orificii de montaj găurite, consultaţi modelul furnizat şi găuriți restul de orificii

ST-10/15 și ST-20/25 - Versiune repornire

Instalați unitatea de evacuare a incintei în lateral, în cazul în care canalul pentru cabluri interferează cu montajul.

ST-40 și mai mare

Modelele de strung ST-40 şi mai mari [3] au două straturi capace din tablă pe plafonul mașinii. Scoateţi capacul inferior [5] din maşină. Scoateţi capacul [6] din partea superioară a maşinii.

Puneți EVACUAREA INCINTEI [A] pe partea superioară a incintei maşinii.

Instalați (4) ȘAIBA [D] și PIULIȚA (4) [E] la distanierele pentru EVACUAREA INCINTEI [A]. Pentru modelele de strung ST-40 şi mai mari [3], instalați (4) ȘAIBELE [D] şi (4) PIULIȚELE [E] între cele două capace din tablă.

2

DT/DM cu opțiunea Fereastră automată

Rotiți unitatea de evacuare a incintei [1] cu 90 de grade, astfel încât accesul filtrului să fie orientat spre compartimentul CALM. Acest lucru este necesar pentru integrarea ferestrei automate în mașină.

Notă: Asigurați-vă că accesul filtrului de evacuare al incintei nu este blocat de cilindrul ferestrei automate [2]. 

Din interiorul mașinii, instalați șaiba [3] și piulița [4] la distanțierul pentru evacuarea incintei [1]. 

 

3

Următoarele se aplică numai seriei UMC

Cu dispozitivul de evacuare a incintei pe un banc instalați suportul utilizând pilițele [1] și șaibele [2] furnizate.

4

Următoarele se aplică numai seriei UMC

Asiguraţi-vă că dispozitivul de evacuare se află la deschidere și că nu există obstrucții ale fluxului de lichid.

Montaţi ansamblul de evacuare şi suport pe maşină, utilizaţi şuruburile autofiletante [1] pentru a ataşa suportul [2] pe maşină. Aceste șuruburi sunt furnizate în trusă.

NOTĂ: Se recomandă crearea unui orificiu pilot de aprox 1/8" înainte de a folosi șuruburile autofiletante.

5

Instalați cablul [1] din EVACUAREA INCINTEI [A] la compartimentul unității de comandă.

Instalaţi cele (4) CLEME DE LEGĂTURĂ PENTRU CABLU [F] în partea superioară a incintei.

Utilizați (4) LEGĂTURILE DE CABLU [G] pentru a fixa cablul [1] pe CLEMA DE BLOCARE A CABLULUI [F].

6

Pentru maşini care au Next Generation Control:

Deconectați cablul ventilatorului arborelui principal [1] de la P32 la I/O PCB.

Racordați conectorul cu 3 pini [2] al cablului [3] de la EVACUAREA INCINTEI [A] la P32 pe I/O PCB.

Racordați cablul ventilatorului arborelui principal [1] la conectorul mamă cu 3 pini [4] al cablului [3].

Găsiți conectorul cu 2 pini [5] care are eticheta ENCLOSURE VAC SWITCH pe cablu [3]. Racordați conectorul [5] la conectorul cu 2 pini [6] de la P34 pe I/O PCB.

7

Pentru un VMC sau un strung care are Classic Haas Control:

Deconectați cablul de 300A [1] de la P41 pe I/O PCB.

Racordați conectorul cu 3 pini [2] al cablului [3] de la EVACUAREA INCINTEI [A] la P41 pe I/O PCB.

Conectaţi cablul 300A [1] la conectorul cu 3 pini [4].

Conectaţi conectorul cu 8 pini [5] la P23 pe I/O PCB.

8

Pentru un EC-400/500 care are Classic Haas Control:

Deconectați cablul de 300A [1] de la P41 pe I/O PCB.

Racordați conectorul cu 3 pini [2] al cablului [3] de la EVACUAREA INCINTEI [A] la P41 pe I/O PCB.

Conectaţi cablul 300A [1] la conectorul cu 3 pini [4] al cablului [3].

Deconectați cablul etichetat VAC SW [C] (nu este ilustrat) de la cablu [3].

Conectaţi conectorul cu 2 pini [5] al cablului [3] la conectorul cu 2 pini [6] de la P23 pe I/O PCB.

9

EVACUAREA INCINTEI [A] funcţionează cu arborele principal.

Pornește odată cu ventilatorul arborelui principal. Se oprește pentru scurt timp după oprirea ventilatorului arborelui principal.

10

Nu aruncaţi filtrele [1] în EVACUAREA INCINTEI [A] atunci când sunt murdare. Scoateţi filtrele [1] şi curățați-le. Utilizaţi o soluţie de săpun şi apă.

EVACUAREA INCINTEI [A] are o legătură cu conducta cu diametrul de 10". Aceasta vă permite să adăugaţi conducte opţionale [2] la sistemul de conducte pentru atelier. Kit-ul nu include conductele.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.