Enclosure Exhaust - Installation - AD0184

서비스 홈 방법 절차 엔클로저 배기 - 설치 - AD0184
Recently Updated Last updated: 12/07/2022

엔클로저 배기 - 설치


AD0184

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 1999년 9월

엔클로저 배기 - 설치 - AD0184

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 전기 회로도 3. 설치 (10 단계) Back to Top

개요

일부 기계에는 필요한 컷 아웃이 없습니다. 이러한 기계의 경우 이 템플릿을 사용하십시오.

기계 엔클로저 상단에서 기계 전면의 [A] 치수와 기계 오른쪽의 [B] 치수를 측정하십시오. 중심[C]을 표시하십시오.

  • A - 9.5"(24.1cm).
  • B - 8.5"(21.6cm).

 참고: 대형 기계의 경우 컷 아웃을 작업 영역에 더 가깝게 배치하십시오.

치수 [D], [E] 및 [F]를 측정하십시오.

  • D - Ø6.50"(16.5cm).
  • E - Ø9.843"(25.0cm).
  • F - 4X Ø0.375"(9.5mm).

(1)개의 큰 구멍[D]과 (4)개의 작은 구멍[F]을 자릅니다.

 참고: HMC의 경우, 기계 엔클로저 위, 운전자 도어 뒤에 컷 아웃을 만드십시오.

전기 회로도

설치

1

기계 엔클로저 상단에서 커버 플레이트[1]를 제거합니다. 기계에 4개의 장착 구멍이 뚫리지 않은 경우, 제공된 템플릿을 참조하여 나머지 구멍을 뚫습니다.

ST-10/15 및 ST-20/25 - Reboot 버전

배선 채널이 장착을 방해하는 경우 인클로저 배기 장치를 옆으로 설치하십시오.

ST-40 이상

선반 모델 ST-40 이상[3]은 기계 천장에 두 개의 판금 층이 있습니다. 기기에서 하단 커버[5]를 제거합니다. 기기 상단의 커버[6]를 제거합니다.

엔클로저 배기 장치 [A]를 기계 엔클로저 상단에 놓습니다.

(4)개의 와셔 [D] 그리고 (4)개의 너트 [E]를 엔클로저 배기 장치 [A] 의 스탠드오프에 설치하십시오. 선반 모델 ST-40 이상[3]의 경우, (4)개의 와셔 [D] 및 (4)개의 너트 [E]를 두 층의 판금 사이에 설치하십시오.

2

자동 창 옵션이 있는 DT/DM

엔클로저 배기 장치[1]를 90도 회전하여 필터 액세스가 CALM 캐비닛을 향하도록 합니다. 이는 자동 창을 기계에 통합하기 위해 필요합니다.

참고: 엔클로저 배기구의 필터 액세스가 자동 창 실린더[2]에 의해 막히지 않았는지 확인하십시오. 

기계 내부에서 와셔[3] 및 너트 [4]을(를) 엔클로저 배기구[1]용 스탠드오프에 설치합니다. 

 

3

다음은 UMC 시리즈에만 적용됩니다.

벤치에 엔클로저 배기 장치가 있는 상태에서 제공된 너트 [1]와 와셔 [2]를 사용하여 브래킷을 설치합니다.

4

다음은 UMC 시리즈에만 적용됩니다.

배기 장치가 개구부에 있고 유체 흐름을 방해하지 않는지 확인하십시오.

배기 및 브래킷 어셈블리를 기계에 설치하고 셀프 태핑 나사 [1]를 사용하여 브래킷 [2]을 기계에 부착합니다. 이 나사는 키트에 제공되어 있습니다.

참고: 셀프 태핑 나사를 사용하기 전에 파일럿 구멍을 대략 1/8" 만드는 것이 좋습니다.

5

엔클로저 배기 장치[A]의 케이블[1]을 제어 캐비닛에 설치하십시오.

(4)개의 케이블 타이 클램프[F]를 엔클로저 상단에 설치하십시오.

(4)개의 케이블 타이[G]를 이용해 케이블[1]을 케이블 타이 클램프[F]에 연결하십시오.

6

Next Generation Control가 있는 기계의 경우:

스핀들 팬 케이블[1]을 I/O PCB의 P32에서 분리하십시오.

엔클로저 배기 장치 [A]에서 케이블[3]의 3핀 커넥터[2]를 의 P32에 연결하십시오I/O PCB.

스핀들 팬 케이블[1]을 케이블[3]의 3핀 암 커넥터[4]에 연결하십시오.

케이블[3]에서 ENCLOSURE VAC SWITCH 라벨이 있는 2핀 커넥터[5]를 찾으십시오. 해당 커넥터[5]를 I/O PCB의 P34에서 2핀 커넥터[6]에 연결합니다.

7

VMC 또는 Classic Haas Control이 있는 선반:

I/O PCB의 P41에서 300A 케이블[1]을 분리합니다.

엔클로저 배기 장치[A]에서 케이블[3]의 3핀 커넥터[2]를 의 P41에 연결하십시오I/O PCB.

300A 케이블[1]을 3핀 커넥터[4]에 연결하십시오.

8핀 커넥터[5]를 I/O PCB의 P23에 연결하십시오.

8

Classic Haas Control이 있는 EC-400/500의 경우:

I/O PCB의 P41에서 300A 케이블[1]을 분리합니다.

엔클로저 배기 장치[A]에서케이블[3]의 3핀 커넥터[2]를 I/O PCB의 P41에 연결하십시오.

300A 케이블[1]을 케이블[3]의 3핀 커넥터[4]에 연결하십시오.

라벨VAC SW[C](표시되지 않음)이 표시된 케이블을 케이블[3]에서 분리하십시오.

케이블[3]의 2핀 커넥터[5]를 I/O PCB에 P23의 2핀 커넥터[6]에 연결합니다.

9

엔클로저 배기 장치[A]는스핀들과 함께 작동합니다.

스핀들 팬이 시작될 때 시작됩니다. 스핀들 팬이 정지한 후 잠시 멈춥니 다.

10

엔클로저 배기 장치에[A]필터[1]가 더러울 경우 이를 폐기하지 마십시오. 필터[1]를 제거하여 청소합니다. 비누와 물로 만든 용액을 사용하십시오.

엔클로저 배기 장치는[A]10" 직경의 덕트 연결부가 있습니다. 이를 통해 공장 덕트 시스템에 선택적인 덕트[2]를 추가 할 수 있습니다. 키트에는 덕트가 포함되어 있지 않습니다.