My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184

Domov servisu Postupy Kryt výfuku – Inštalácia – AD0184
Recently Updated Last updated: 12/06/2022

Kryt výfuku – Inštalácia


AD0184

Vzťahuje sa na stroje vyrobené od: September 1999

Kryt výfuku – Inštalácia – AD0184

– Preskočiť na sekciu – 1. Úvod 2. Elektrické schéma 3. Inštalácia (10 kroky) Back to Top

Úvod

Niektoré stroje nemajú potrebný výrez. Pre tieto stroje použite túto šablónu.

Na hornej strane krytu stroja zmerajte rozmery [A] z prednej strany stroja a [B] z pravej strany stroja. Označte stred [C]:

  • A – 9.5" (24.1 cm).
  • B – 8.5" (21.6 cm).

 Poznámka: Pri väčších strojoch umiestnite výrez bližšie k pracovnému priestoru.

Zmerajte rozmery [D], [E] a [F]:

  • D – Ø6.50" (16.5 cm).
  • E – Ø9.843" (25.0 cm).
  • F – 4X Ø0.375" (9.5 mm).

Vyrežte (1) veľkú dieru [D] a (4) malé otvory [F].

 Poznámka: V prípade HMC urobte výrez nad krytom stroja, za dverami operátora.

Elektrické schéma

Inštalácia

1

Odstráňte kryciu dosku [1] z hornej strany krytu stroja. Ak na stroji nie sú vyvŕtané 4 montážne otvory, pozrite si priloženú šablónu a zvyšné otvory vyvŕtajte

ST-10/15 a ST-20/25 – Verzia pre reštartovanie

Ak káblový kanál ruší montáž, výfukovú jednotku krytu nainštalujte nabok.

ST-40 a väčší

Modely sústruhov ST-40 a väčšie [3] majú na strope stroja dve vrstvy plechu. Odstráňte spodný kryt [5] zo stroja. Odstráňte kryt [6] na hornej strane stroja.

Umiestnite KRYT VÝFUKU [A] na hornú stranu krytu stroja.

Nainštalujte (4) PODLOŽKU [D] a (4) MATICU [E] na vymedzovacie prvky pre KRYT VÝFUKU [A]. Pri modeloch sústruhov ST-40 a väčších [3] nainštalujte (4) PODLOŽKY [D] a (4) MATICE [E] medzi dve vrstvy plechu.

2

DT/DM s doplnkom automatického okna

Otočte odsávaciu jednotku krytu [1] o 90 stupňov, aby bol prístup k filtru otočený ku skrinke CALM. Je to potrebné na integráciu automatického okna do stroja.

Poznámka: Uistite sa, že prístup filtra výfuku krytu nie je zablokovaný valcom automatického okna [2]. 

Z vnútra stroja nainštalujte podložku [3] a maticu [4] do odstupu pre výfuk krytu [1]. 

 

3

Nasledujúce platí len pre sériu UMC

S krytom výfuku na stole nainštalujte konzolu pomocou dodaných matíc [1] a podložiek [2].

4

Nasledujúce platí len pre sériu UMC

Uistite sa, že výfuk je v otvore a nedochádza k žiadnym prekážkam v prietoku kvapaliny.

Namontujte zostavu výfuku a konzoly na stroj, použite samorezné skrutky [1] na pripojenie konzoly [2] k stroju. Tieto skrutky sa dodávajú v súprave.

POZNÁMKA: Pred použitím samorezných skrutiek sa odporúča vytvoriť vodiaci otvor s rozmermi približne 1/8".

5

Nainštalujte kábel [1] z VÝFUKU KRYTU [A] do riadiacej skrinky.

Nainštalujte (4) ÚPINKU SŤAHOVACÍCH PÁSOK [F] na vrch krytu.

Pomocou (4) SŤAHOVACÍCH PÁSOK [G] pripevnite kábel [1] k ÚPINKE SŤAHOVACÍCH PÁSOK [F].

6

Pre stroje, ktoré majú Next Generation Control:

Odpojte kábel ventilátora vretena [1] od P32 na I/O PCB.

Pripojte 3-kolíkový konektor [2] kábla [3] od VÝFUKU KRYTU [A] k P32 na I/O PCB.

Pripojte kábel ventilátora vretena [1] k 3-kolíkovému samicovému konektoru [4] kábla [3].

Nájdite 2-kolíkový konektor [5], ktorý má štítok ENCLOSURE VAC SWITCH na kábli [3]. Pripojte tento konektor [5] k 2-kolíkovému konektoru [6] z P34 na I/O PCB.

7

Pre VMC alebo sústruh, ktorý má Classic Haas Control:

Odpojte 300 A kábel [1] od P41 na I/O PCB.

Pripojte 3-kolíkový konektor [2] kábla [3] od VÝFUKU KRYTU [A] k P41 na I/O PCB.

Pripojte 300 A kábel [1] k 3-kolíkovému konektoru [4].

Pripojte 8-kolíkový konektor [5] k P23 na I/O PCB.

8

Pre EC-400/500, ktorý má Classic Haas Control:

Odpojte 300 A kábel [1] od P41 na I/O PCB.

Pripojte 3-kolíkový konektor [2] kábla [3] od VÝFUKU KRYTU [A] k P41 na V/V DPS.

Pripojte 300 A kábel [1] k 3-kolíkovému konektoru [4] kábla [3].

Odpojte kábel s označením VAC SW [C] (nie je vyobrazený) od kábla [3].

Pripojte 2-kolíkový konektor [5] kábla [3] k 2-kolíkovému konektoru [6] od P23 na I/O PCB.

9

VÝFUK KRYTU [A] pracuje s vretenom.

Spustí sa, keď sa spustí ventilátor vretena. Zastaví sa krátko po zastavení ventilátora vretena.

10

Nevyhadzujte filtre [1] vo VÝFUKU KRYTU [A], keď sú špinavé. Odstráňte filtre [1] a vyčistite ich. Použite roztok mydla a vody.

VÝFUK KRYTU [A] má priemer potrubného spojenia 10". To vám umožňuje pridať voliteľné potrubie [2] do dielenského potrubného systému. Súprava neobsahuje potrubie.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.