MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Enclosure Exhaust - Installation - AD0184

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione scarico dell’involucro - AD0184
Recently Updated Last updated: 12/07/2022

Scarico dell’involucro - Installazione


AD0184

Si applica alle macchine create da: Settembre 1999

Installazione scarico dell’involucro - AD0184

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Schema elettrico 3. Installazione (10 passi) Back to Top

Introduzione

Alcune macchine non presentano il ritaglio necessario. Per queste macchine, utilizzare questa sagoma.

Nella parte superiore dell'involucro della macchina, misurare le dimensioni [A] dalla parte anteriore della macchina e [B] dal lato destro della macchina. Contrassegnare il centro [C]:

  • A - 9,5" (24,1 cm).
  • B - 8,5" (21,6 cm).

 Nota: per le macchine più grandi, assicurarsi di posizionare il ritaglio più vicino all'area di lavoro.

Misurare le dimensioni [D], [E] e [F]:

  • D - Ø6,50" (16,5 cm).
  • E - 9.843 USD" (25,0 cm).
  • F - 4X Ø 0,375" (9,5 mm).

Tagliare il (1) foro grande [D] e il (4) piccoli fori [F].

 Nota: per un HMC, effettuare il ritaglio sopra l'involucro della macchina, dietro la porta dell'operatore.

Schema elettrico

Installazione

1

Rimuovere la piastra di copertura [1] dalla parte superiore dell'involucro della macchina. Se la macchina non presenta 4 fori di montaggio, fare riferimento al modello fornito e praticare i fori rimanenti

ST-10/15 e ST-20/25 - Versione riavvio

Installare l'unità di scarico dell’involucro lateralmente se il canale del filo interferisce con il montaggio.

ST-40 e superiore

I modelli di tornio ST-40 e più grandi [3] hanno due strati di lamiera sul tetto della macchina. Rimuovere il coperchio inferiore [5] nella macchina. Rimuovere il coperchio [6] sulla parte superiore della macchina.

Mettere lo SCARICO DELL’INVOLUCRO [A] sulla parte superiore dell'involucro della macchina.

Installare la (4) RONDELLA [D] e il (4) DADO [E] sui distanziatori per lo SCARICO DELL’INVOLUCRO [A]. Per i modelli di tornio ST-40 e più grandi [3], installare le (4) RONDELLE [D] e i (4) DADI [E] tra i due strati di lamiera.

2

DT/DM con opzione finestra automatica

Ruotare l'unità di scarico dell'involucro [1] di 90 gradi, in modo che l'accesso al filtro sia rivolto verso l'armadio CALM. Ciò è necessario per integrare la finestra automatica nella macchina.

Nota: assicurarsi che l'accesso al filtro dello scarico dell'involucro non sia bloccato dal cilindro della finestra automatica [2]. 

Dall'interno della macchina, installare la rondella [3] e il dado [4] sul supporto per lo scarico dell'involucro [1]. 

 

3

Quanto segue si applica solo alla serie UMC

Con lo scarico della custodia su un banco, installare la staffa utilizzando i dadi [1] e le rondelle [2] forniti.

4

Quanto segue si applica solo alla serie UMC

Assicurarsi che lo scarico si trovi nell’apertura e che non vi sia alcuna ostruzione del flusso del fluido.

Installare il gruppo scarico e staffa sulla macchina, utilizzare le viti autofilettanti [1] per fissare la staffa [2] alla macchina. Queste viti sono fornite nel kit.

NOTA: Si consiglia di creare un foro pilota di circa 1/8" prima di utilizzare le viti autofilettanti.

5

Installare il cavo [1] dallo SCARICO DELL’INVOLUCRO [A] all'armadio di controllo.

Installare il MORSETTO LACCIO CAVO (4) [F] alla parte superiore dell’involucro.

Utilizzare (4) FASCETTE [G] per collegare il cavo [1] al MORSETTO LACCIO CAVO [F].

6

Per le macchine dotate di Next Generation Control:

Scollegare il cavo della ventola del mandrino [1] da P32 su I/O PCB.

Collegare il connettore a 3 pin [2] del cavo [3] dallo SCARICO DELL’INVOLUCRO [A] a P32 sul I/O PCB.

Collegare il cavo della ventola del mandrino [1] al connettore femmina a 3 pin [4] del cavo [3].

Trovare il connettore a 2 pin [5] con l'etichetta ENCLOSURE VAC SWITCH sul cavo [3]. Collegare quel connettore [5] al connettore a 2 pin [6] da P34 su I/O PCB.

7

Per un VMC o un tornio dotato di Classic Haas Control:

Scollegare il cavo 300A [1] da P41 sul I/O PCB.

Collegare il connettore a 3 pin [2] del cavo [3] dallo SCARICO DELL’INVOLUCRO [A]a P41 sul I/O PCB.

Collegare il cavo 300A [1] al connettore a 3 pin [4].

Collegare il connettore a 8 pin [5] a P23 su I/O PCB.

8

Per un EC-400/500 dotato di Classic Haas Control:

Scollegare il cavo 300A [1] da P41 sul I/O PCB.

Collegare il connettore a 3 pin [2] del cavo [3] dallo SCARICO DELL’INVOLUCRO [A] a P41 sul PCB I/O.

Collegare il cavo 300A [1] al connettore a 3 pin [4] del cavo [3].

Scollegare il cavo etichettato VAC SW [C] (non mostrato) dal cavo [3].

Collegare il connettore a 2 pin [5] del cavo [3] al connettore a 2 pin [6] da P23 su I/O PCB.

9

Lo SCARICO DELL’INVOLUCRO [A] funziona con il mandrino.

Si avvia all'avvio della ventola del mandrino. Si ferma poco dopo l'arresto della ventola del mandrino.

10

Non eliminare i filtri [1] nello SCARICO DELL’INVOLUCRO [A] quando sono sporchi. Rimuovere i filtri [1] e pulirli. Utilizzare una soluzione di sapone e acqua.

Lo SCARICO DELL’INVOLUCRO [A] presenta una connessione del condotto con diametro di 10". Questo consente di aggiungere una conduttura opzionale [2] al sistema di condotti dell’officina. Il kit non include la conduttura.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.